RA816 Biologischer Analyser
Ein einfach zu bedienendes Raman-Bildgebungssystem in kompakter Tischausführung, welches
Gewebe- und Biofluidanalyse neu bestimmt.
Der Biologische Analyser RA816 ermöglicht Ihnen die Identifizierung und Untersuchung biochemischer Veränderungen, die mit Krankheitsentstehung und Krankheitsverlauf einhergehen. Es werden keine oder nur sehr wenige Vorbereitungsschritte sowie keine Kontrastmittel bzw. Markierungen benötigt.

Merkmale
Der Biologische Analyser RA816 bietet eine praktische Lösung für die Analyse von biologischen Proben. Er ist kompakt und transportfähig und verfügt über eine optimierte mikroskopische Technologie, die für biologische und klinische Zentren entwickelt wurde.
- Einfach zu bedienende Software und Hardware
- Keine Flecken bzw. Kennzeichnungen
- Wenige bis keine Vorbereitungsschritte der Proben
- Umfassende biochemische Informationen erhalten (bestehendes Wissen spezifischer molekulare Ziele nicht notwendig)
Für zusätzliche Details können Sie sich den RA816 Produktschein herunterladen.

Leistungsfähige Software
Der Biologischer Analyser RA816 ist komplett computergesteuert. Seine Software steuert jeden Schritt des Messvorgangs anhand von vordefinierten Versuchsaufbauten. Das einzigartige Makro-Image biete einen umfassenden Überblick über alle nachfolgenden Arbeitsschritte und ermöglicht eine einfache Probennavigation und -visualisierung.

Spitzenleistung
Stabile und wiederholgenaue Analyse mit integrierter Ausrichtung und Überprüfung der Leistung. Sie verfügt über die LiveTrack™ Technologie, mit der Probenflächen nachgeführt und den Fokus auf herausfordernde Proben gehalten werden können sowie die Streamline™ Technologie für eine schnelle Datenerfassung und Image-Erzeugung.

Einfach zu bedienen
Der Biologischer Analyser RA816 eignet sich optimal für die klinische Forschungsumgebung und kann bedienerlos Daten erfassen. Dank der Warte-Fähigkeit können Messungen konfiguriert und dann vom Gerät alleine durchgeführt werden; es können mehrere Proben auf einem Schlitten analysiert werden, ohne dass dabei der Anwender eingreifen muss.
Anwendungen

Klassifizierung von Hirntumoren (Gliom)
In einer Studie, die in Großbritannien mit der Abteilung für Neuropathologie der University of Oxford durchgeführt wurde, konnten wir mit dem Biologischen Analyser RA816 die Unterscheidung zwischen erkranktem und gesundem Hirngewebe nachweisen. Wir waren in der Lage zwischen erkranktem und gesundem Gewebe, ohne Erkrankungsmarker Entdeckung und Targeting, zu unterscheiden.

Überwachung transdermaler Medikamentenverabreichung
In einer Studie, die mit Frau Rubinder Basson von der University of Manchester, Abteilung Muskel-Skelett / dermatologische Wissenschaften durchgeführt wurde, hat das System Empty Modelling™ verwendet, um das Vorhandensein und die Penetrationstiefe einer Masse in verschiedene Hautgewebeschichten nach der Anwendung einer topischen Formulierung zu veranschaulichen.
Die medizinische Forschung verwendet
Raman-Spektroskopie
Der Biologischer Analyser von Renishaw verbindet die chemische Analyseleistung der Raman-Spektroskopie (ein Lichtstreuverfahren) mit fortschrittlicher optischer und spektroskopischer Imaging-Technologien in einem einfachen, robusten System. Es erzeugt hervorragende Ergebnisse - schnell und einfach. Nähere Informationen finden Sie in diesem Video.
Sie möchten mehr erfahren?
Ihre Renishaw-Niederlassung ist gerne bereit, Ihnen mit Ihrer Anfrage weiterzuhelfen.
Sie können entweder über ein Online-Formular oder eine E-Mail Kontakt aufnehmen.
Erhalten Sie die neuesten Updates
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand mit unseren neuesten Nachrichten, Webinaren, Anwendungshinweisen und Produkteinführungen und erhalten Sie alle Informationen direkt in Ihrem Posteingang.
Spezifikationen
Parameter | Wert |
Laser Wellenlänge | 785 nm Integrierter, leistungsstarker, nahe einem Infrarotdioden-Laser von Renishaw, 300 mW bei 785 nm, luftgekühlt, mit integriertem Plasmafilter. Laserleistung: > 150 mW bei Probe. Innovative StreamLine Technologie ermöglicht den Einsatz höherer Laserleistung ohne die Probe zu beschädigen |
Spektralbereich | 100 cm-1 bis 3250 cm-1 Durchgeführt in zwei separaten Messbereichen Bereich 1: 100 cm-1 bis 2000 cm-1; Bereich 2: 1950 cm-1 bis 3250 cm-1 |
Spektrale Streuung | 2 cm-1 Pixel-1 |
Datenerfassungsgeschwindigkeit | Über 1500 Spektren/s |
Min. Pixelgröße Raman-Image | 1 µm räumliche Auflösung 1 µm pro Pixel |
Ziel | 8,2 mm Arbeitsabstand 0,55 NA 50× Objektiv mit großem Arbeitsabstand Zusätzliche Makroansicht Farb-Videokamera |
Sichtfeld | Makro 21 mm × 16 mm Mikro 330 µm × 250 µm |
Max. Größe gekacheltes Image | Makro 134 mm × 76 mm hohe Vergrößerung 112 mm × 81 mm |
Weißlichtmodi | Weißlichtübertragung und -reflektionsfähigkeit |
Fokussierung | Makro – Manuell oder vordefiniert Mikro – Automatisch (LiveTrack) oder manuell automatische, dynamische LiveTrack Fokussierung in Echtzeit für sowohl die Raman Datenaufnahme als auch die Weißlicht-Videobetrachtungsmodi |
Systemkalibrierung und -Übertragbarkeit | Selbstkalibrierung und automatische Ausrichtung anhand der eingebauten Neon- und Silikon-Referenzen Automatische PQ Datenerfassung – (Polystyrol) Optionale Überprüfung nach der Messung (PMC) für Validierung zwischen den Messungen |
Max. Probengröße | ~ (110 mm × 90 mm × 25 mm) – passend für 96-Wellschale |
Spannung | 100 – 240 V AC ± 10%, 50/60Hz, 100 W Max. |
Abmessungen | 720 mm (B) × 502 mm (H) × 535 mm (T) |
Masse (ohne Computer) | 54 kg |
Laserklasse | Laserprodukt der Klasse 1 entspricht IEC60825-1. CE gekennzeichnet |