Skip navigation

Konformitätsangaben zu optischen Messsystemen

Wählen Sie die benötigten Konformitätsinformationen aus der folgenden Auflistung und Tabelle aus:


Konformitätserklärungen

Die CE- und UKCA-Kennzeichnung verlangt, dass eine entsprechende Konformitätserklärung für jedes Produkt ausgestellt wird. Die Erklärungen für die einzelnen Messsysteme finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Wenn Sie eine Konformitätserklärung für eine bestimmte Produktvariante benötigen, die nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an EPD.Compliance@Renishaw.com.

Produkte

EU

Großbritannien

ADTi-100

EUD2021-00853

UKD2021-00853
ADTa-100

EUD2021-00854

UKD2021-00854
ATOM AbtastköpfenEUD2021-00851UKD2021-00851
B2B ACiEUD2021-00852UKD2021-00852
EVOLUTE™ Abtastköpfe

EU2021-00850


UKD2021-00850
FORTiS™ Messsysteme

EUD2021-00815

UKD2021-00815

FORTiS Funktionale Sicherheit

EUD2021-00819

UKD2021-00819

QUANTiC™ Abtastköpfen

EUD2021-00849

UKD2021-00849
REE und REF InterfacesEUD2021-00867UKD2021-00867
RESOLUTE™ Abtastköpfe, InterfacesEUD2021-00813UKD2021-00813
RESOLUTE Funktionale Sicherheit und Siemens DRIVE-CLiQEUD2021-00868UKD2021-00868
RESOLUTE Funktionale Sicherheit mit BiSS® C SafetyEUD2021-00817UKD2021-00817
RGH AbtastköpfenEUD2021-00846UKD2021-00846
TONiC™ Abtastköpfe, Interfaces, ZubehörEUD2021-00847UKD2021-00847
TONiC™ Funktionale SicherheitEUD2021-00869UKD2021-00869
VIONiC™ Abtastköpfe

EUD2021-00848

UKD2021-00848

RoHS

Alle optischen Messsysteme von Renishaw und entsprechende Zubehörteile sind RoHS-konform im Sinne der Richtlinie 2011/65/EU, einschließlich der delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung von Anhang II, wie hier aus den CE-Zertifikaten hervorgeht. Wenn Sie ein RoHS-Zertifikat für eine bestimmte Produktvariante benötigen, die nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an EPD.Compliance@Renishaw.com.

Die Tabelle „China RoHS-Erklärung“ kann hier heruntergeladen werden.

WEEE

Hinweise zur Entsorgung finden Sie in der Installationsanleitung des jeweiligen Produkts.

Materialsicherheitsdatenblatt

Siehe hierzu die Materialsicherheitsdatenblätter für RGG-2 Zweikomponentenkleber.

ISO 9001

Das Renishaw Qualitätssicherungssystem und die dazugehörigen Verfahren werden gemäß ISO 9001, dem international anerkannten Qualitätsmanagementsystem, überprüft. Renishaws Zertifizierung nach EN ISO 9001 wurde von BSI Management Systems ausgestellt und trägt das UKAS-Akkreditierungslogo. Dies gibt Ihnen die Sicherheit, dass Renishaw nicht nur entsprechend dem ISO-Standard arbeitet, sondern auch, dass das Unternehmen von einer kompetenten, UKAS-akkreditierten Organisation überprüft und zertifiziert wurde. UKAS-Akkreditierungen werden weltweit in vielen Ländern von der jeweils zuständigen nationalen Behörde anerkannt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an EPD.Compliance@Renishaw.com.

Conflict Minerals, REACH, Green Procurement Standard sowie andere Vorschriften und Normen

Weitere Informationen zu obigen Angaben und sonstigen Konformitätsthemen finden Sie über die Website Public Supplier Information. Sollte Ihre Fragen damit nicht gelöst sein, wenden Sie sich bitte an EPD.Compliance@Renishaw.com.


Funktionale Sicherheit

TONiC FS

TONiC FS Messsystem wurde gemäß Kalibrierschein FSC001 zertifiziert und eignet sich somit für den Einsatz in Anwendungen der Kategorie 3 Performance Level d (PLd) gemäß ISO 13849-1 sowie des Sicherheits-Integritätslevels 2 (SIL2) gemäß IEC 61508-1 und IEC 61800-5-2.

RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CLiQ

Das RESOLUTE FS Messsystem mit Siemens DRIVE-CLiQ wurde gemäß Kalibrierschein FSC004 zertifiziert und eignet sich somit für den Einsatz in Anwendungen der Kategorie 3 Performance Level d (PLd) gemäß ISO 13849-1 sowie des Sicherheits-Integritätslevels 2 (SIL2) gemäß IEC 61508-1 und IEC 61800-5-2.

RESOLUTE FS BiSS® Sicherheit

Das RESOLUTE FS Messsystem mit BiSS Safety wurde gemäß Kalibrierschein FSC002 zertifiziert und eignet sich somit für den Einsatz in Anwendungen der Kategorie 3 Performance Level d (PLd) gemäß ISO 13849-1 sowie des Sicherheits-Integritätslevels 2 (SIL2) gemäß IEC 61508-1 und IEC 61800-5-2.

FORTiS FS

Das FORTiS Messsystem wurde gemäß Kalibrierschein FSC003 zertifiziert und eignet sich somit für den Einsatz in Anwendungen der Kategorie 3 Performance Level d (PLd) gemäß ISO 13849-1 sowie des Sicherheits-Integritätslevels 2 (SIL2) gemäß IEC 61508-1 und IEC 61800-5-2.

Zertifikat zur Funktionalen Sicherheit

Renishaw plc wurden von der CSA Group gemäß Kalibrierschein CASS 00023 für Funktionale Sicherheit zur Durchführung der Selbstzertifizierung seines sicherheitsrelevanten (FS) Produktsortiments bis SIL3 und PLe zertifiziert.

Wenn Sie an Informationen über die Funktionale Sicherheit anderer Messsysteme interessiert sind, wenden Sie sich bitte an EPD.Compliance@Renishaw.com.