Aufspanntische für Messanwendungen
Renishaws Aufspanntische sind kompatibel mit tragbaren KMGs, Weißlicht- und Lasersystemen. Unsere Aufspanntische für Messanwendungen bieten Ihnen ungehinderte Bewegungsfreiheit in Ihrer Werkstatt oder Ihrem Messbereich
Aufspanntische für Messanwendungen
Genießen Sie ungehinderte Bewegungsfreiheit mit unserer Auswahl an Aufspanntische für Messanwendungen, die Flexibilität bei der Montage tragbarer KMGs bieten..
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Dank des modularen Aufbaus der Renishaw Messtische lassen sich tragbare KMGs flexibel montieren. Verbessern Sie Ihre Prüfeffizienz mit unseren Messtischen, die in drei Standardgrößen erhältlich sind. Entdecken Sie die zahlreichen Vorteile der Bewegungsfreiheit in Werkstatt und Messbereich.
Eine Bestellung aufgeben:
Bestellen war noch nie so einfach wie über unseren Online-Shop, der rund um die Uhr zur Verfügung steht. Kaufen Sie online ein und profitieren Sie von unseren schnell lieferbaren Aufspanntischen für die Messtechnik.
Stabilität
Die Grundspannplatte des Tisches wird über Montagebohrungen am Messtischrahmen gesichert, was die Stabilität und Steifigkeit des Tisches verbessert. Dadurch können Anwender auch schwere Teile auf dem Tisch montieren, ohne dass sich die Grundplatte durchbiegt oder verzieht.
Mobilität
Jeder Tisch ist mit vier Laufrollen ausgestattet, die speziell entwickelt wurden, um eine einfache Mobilität und präzise Positionierung zu gewährleisten. Jede Rolle verfügt über einen ausfahrbaren Stützfuß, der dem Tisch Stabilität verleiht und eine Nivellierung auf unebenen Flächen erlaubt.
Flexibilität
Für die Prüfung großer, schwerer Teile eignet sich unsere M8-Baureihe, mit Platten mit einem Lochabstand von wahlweise 15 mm und 30 mm. Unsere M6-Reihe ist mit Lochabständen von 12,5 mm und 25 mm verfügbar und bietet eine höhere Flexibilität und bessere Möglichkeiten zur Platzierung der Komponenten.
Wiederholgenauigkeit
Die Aufspannplatten sind präzisionsgeschliffen und harteloxiert und dadurch besonders kratzfest und langlebig. Alle Platten sind standardmäßig mit einer alphanumerischen Positionskennzeichnung versehen, sodass jede Spannkonfiguration ordnungsgemäß dokumentiert werden kann.
Spannkomponenten
Fixieren Sie Ihre Werkstücke mittels einzelner Spannkomponenten oder mit Komponenten aus einem Spannmittelsatz. Renishaw entwickelt und konstruiert weiterhin neue und innovative Komponenten, um Ihnen eine möglichst effiziente Aufspannung von Werkstücken zu ermöglichen.
Keine Ausfallzeiten
Unsere Messtische werden fertig montiert geliefert. Einfach auspacken und losmessen!
Unser Sortiment an Aufspanntischen für die Messtechnik
Wir haben unsere meistverkauften Tischgrößen standardisiert und ermöglichen damit eine kostengünstige und schnellere Lieferung. Diese Standardgrößen decken die meisten Anwendungen und Komponentengrößen ab. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine universelle Adapterplatte (R-PAACU) mit optionalen Monitor- oder Laptophalterungen zu erwerben.
Aufspanntische für Messanwendungen sind auf Anfrage in Sonderanfertigung erhältlich. Verschiedene Optionen sind möglich, einschließlich: Länge, Breite, Höhe, Lochmuster-Anordnung, Hinzufügen von Regalen oder Schubladen, oder die Platte kann zusätzlich schwarz eloxiert werden (für lichtempfindliche Anwendungen). Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre Renishaw-Niederlassung oder füllen Sie das nachstehende Anfrageformular für Sonderspannmittel aus.
Denken Sie daran: Unsere modularen und kundenspezifischen Spannmittel können zu einer Durchsatzsteigerung, besserer Reproduzierbarkeit und Genauigkeit Ihres Messvorgangs führen, dank der schnellen und wiederholgenauen Spannkonfigurationen für Ihre Werkstücke. Renishaw-Spannmittel bieten Ihnen eine Komplettlösung für Ihre Spannanforderungen.
Warum Aufspanntische für Messanwendungen einsetzen?
Unsere Aufspanntische wurden entwickelt, um Ihrem Prüfprozess zusätzliche Flexibilität zu verleihen. Nutzen Sie unser modulares Sortiment zur Aufspannung schwerer Werkstücke und Prüfung mit Ihrem tragbaren KMG. Die Tische sind mit speziell konzipierten Laufrollen für einfache und sichere Mobilität sowie eine präzise Positionierung ausgestattet.
Online kaufenNicht das gefunden, was Sie brauchen? Versuchen Sie „Sonderspannmittel“
Kundenspezifische Aufspanntische und Sonderspannmittel für KMGs, optische Messsysteme und Equator™ Anwendungen können von Renishaws Kundenprodukt-Serviceabteilung entwickelt und gefertigt werden. Ganz gleich, ob eine Durchsatzsteigerung durch gleichzeitige Messung mehrerer Werkstücke erreicht werden soll oder die Merkmale der Werkstücke schwer erreichbar sind, wir können Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung anbieten. Füllen Sie einfach das Anfrageformular für Sonderspannmittel aus.