InfiniAM Spectral
Überwachung der Energiezufuhr und Schmelzbad-Emissionen für AM-Systeme
Die InfiniAM Spectral Software wurde für Renishaws LaserVIEW und MeltVIEW Hardware entwickelt, um Feedback in Bezug auf die Energiezufuhr und Emissionen vom AM Bauprozess zu bieten. Die Software steht per Abonnement zur Verfügung. Dieses Prozessfeedback ist wichtig, um die Komponentenqualität durch den Bauprozess nachzuvollziehen und die Laser- und Schmelzbad-Eigenschaften mit hoher Zeitauflösung zu überwachen, um 2D und 3D Ansichten des Komponentenherstellungsprozesses zu erhalten.
Hauptnutzen
- Besseres Verständnis der Bauqualität
- Gesteigertes Vertrauen in den Bauprozess
- Beschleunigte Prozessentwicklung
MeltVIEW
Das MeltVIEW System ist ein Inline opto-mechanisches Modul. Es überwacht die Schmelzbad-Emissionen über einen weiten Spektralbereich. Die koaxiale, optische Konfiguration bietet ein Sichtfeld, das durch das Scan-System bestimmt wird und sicherstellt, dass das Schmelzbad während des gesamten Baus im Fokus der Sensoren bleibt.
LaserVIEW
Das LaserVIEW System misst den Lasereingang in RenAM Systemen. Das System verwendet eine Infrarot-Fotodiode, die Hochgeschwindigkeitsleistungen bei der Laserwellenlänge bietet.
Herunterladen
-
Brochure: InfiniAM Spectral – Energy input and melt pool emissions monitoring for AM systems [en]
InfiniAM Spectral software is designed to operate with Renishaw’s LaserVIEW and MeltVIEW hardware, to provide feedback on energy input and emissions from the AM build process.
[672kB]