Skip navigation

Geschlossene FORTiS™ Messsysteme verbessern bei Werkzeugmaschinen die Nachhaltigkeit in der Fertigung

5.-6.Juni 2023

Besucher der EMO Hannover 2023 können sich am Renishaw Stand (B32, in Halle 6) darüber informieren, wie das FORTiS Messsystem in geschlossener Bauweise Werkzeugmaschinenhersteller darin unterstützt, die Kosten für ein effektives Sperrluftsystem deutlich zu senken.

Das innovative FORTiS Wegmesssystem in geschlossener Bauweise ist ein absolutes Messgerät, das für den Einsatz in rauen Umgebungen, beispielsweise auf Werkzeugmaschinen, ausgelegt ist. Ein grundlegendes Element des FORTiS Messsystems ermöglicht eine erhebliche Reduzierung des Sperrluftverbrauchs.

Das Konstruktionsprinzip von FORTiS beruht Renishaws industrieerprobter RESOLUTE™ Messsystemtechnologie und bietet hohe Beständigkeit gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und festen Fremdkörpern. Das System besitzt ein stranggegossenes Gehäuse mit in Längsrichtung eingesetzten ineinandergreifenden Dichtlippen und abgedichteten Endkappen. Das Lesekopfgehäuse ist über ein Schwert, das durch zwei DuraSeal™ Dichtlippen führt und über die Länge des Messsystems verfährt, mit einer gekapselten optischen Einheit verbunden. Durch die Linearachsenbewegung verfahren der Lesekopf und die Optik ohne mechanischen Kontakt über das (im Gehäuseinneren angebrachte) Absolutmaßband des Messsystems.

Wie Maschinenherstellern zu einem intelligenteren Sperrluft-Konzept bei Messsystemen verholfen wird

Renishaw verfügt über 50 Jahre Erfahrung sowohl in der Herstellung als auch in der Belieferung des Werkzeugmaschinenmarktes mit Produkten wie Messtastern, Software und Kalibrierausrüstung. Da Renishaw selbst Hersteller ist, kennt das Unternehmen aus dem Betrieb die Herausforderungen seiner Kunden, und hat Strategien und Produkte zur branchenweiten Lösung solcher Probleme entwickelt.

Im Hinblick auf nachhaltigkeitsbezogene Anforderungen an Messsysteme ist die Abdichtung per Sperrluft der größte Stromfresser während der Lebensdauer eines Messsystems. Corrie Fearon, Produktmanager für FORTiS Messsysteme bei Renishaw, erklärt, wie sich ein niedriger Sperrluftverbrauch positiv auf die CO2-Bilanz einer Werkzeugmaschine auswirken kann:

„Die Vorteile, die eine saubere, trockene Sperrluft zur Reinigung der Wegmesssysteme einer Werkzeugmaschine an Zuverlässigkeit bringt, sind wohlbekannt. Sie wird daher von vielen Maschinenherstellern eingesetzt. Die Sperrluftversorgung während der gesamten Lebensdauer einer Werkzeugmaschine führt jedoch zu einem hohen Stromverbrauch und bedeutet einen höheren Kostenfaktor für den Maschinenbetreiber. Mit den Wegmesssystemen der FORTiS Reihe hat Renishaw eine Möglichkeit entwickelt, die Vorteile der Sperrluft zu erhalten und gleichzeitig die entsprechenden Kosten zu senken. Die DuraSeal™-Dichtlippen wurden speziell für FORTiS Messsysteme entwickelt und bieten hervorragende Dichtungseigenschaften, sodass eine extrem geringe Leckage sichergestellt ist. Durch diese reduzierte Leckage können verminderte Sperrluftmengen verwendet werden. Trotzdem lässt sich der IP64-Eintrittsschutz aufrechterhalten, den unsere Kunden erwarten. Die Konstruktion der DuraSeal-Dichtlippen ist so wirksam, dass damit im Vergleich zu herkömmlichen gekapselten Messsystemen eine Reduzierung des Luftverbrauchs um 70 % erzielt werden kann. Ein geringerer Sperrluftbedarf führt wiederum zu einer entsprechenden Verringerung der Gesamtausstoßes an CO2-Äquivalenten. Für den Maschinenbetreiber ergeben sich außerdem geringere Gesamtbetriebskosten, da weniger Strom für die Sperrluftversorgung gebraucht wird.“

„Darüber hinaus setzt sich Renishaw für ein intelligenteres Sperrluft-Konzept ein, durch das sich noch größere Kostensenkungen erzielen lassen. Die Abdichtung des FORTiS Messsystems ist so wirkungsvoll, dass der Sperrluftdruck an den Grad des Eintrittsschutzes angepasst werden kann, der für jede Achse des Wegmesssystems einer Werkzeugmaschine benötigt wird. In Hochrisikofällen, in denen die Messsysteme in hohem Maße Kühlmitteln und Spänen ausgesetzt sind oder bei Bearbeitungsvorgängen aggressive abrasive Partikel freigesetzt werden, empfiehlt Renishaw, den maximalen Sperrluftdruck von 1 bar (0,1 MPa) anzuwenden. Bei vielen Werkzeugmaschinen sind die Messsysteme jedoch hinter Abschirmungen oder im oberen Maschinenbereich angebracht, sodass das Risiko geringer ist. Während ihrer Lebensdauer sind sie zwar immer noch Partikeln, Kühlmitteln und Schmierstoffen ausgesetzt, aber in geringerem Maße. Für Achsen mit mittlerem und geringem Risiko lässt sich die Sperrluft zur Versorgung des FORTiS Messsystems auf einen niedrigeren Druck einstellen, sodass der Sperrluftverbrauch sogar noch weiter sinkt. In vielen Fällen können Maschinenhersteller ihren Kunden helfen, eine Reduzierung des Luftverbrauchs um mehr als 70% bis zu 91% zu erzielen.”

Mehr zum FORTiS Messsystem

FORTiS Messsysteme nutzen herkömmliche Formfaktoren und Lochanordnungen, profitieren jedoch von einem innovativen berührungslosen mechanischen Aufbau. Auch die Messlängen sind auf bestehende Maschinenbauformen abgestimmt, wobei das FORTiS-S™ (Standard) Modell von 140 mm bis 3.040 mm und das platzsparende FORTiS-N™ (Narrow) Modell von 70 mm bis 2.040 mm reicht.

FORTiS Messsysteme sind mit den gängigsten Kommunikationsprotokollen der Steuerungen und mit Auflösungsoptionen von 50 nm bis 0,5 nm erhältlich. Messsysteme mit mehreren Leseköpfen und Ausführungen für funktionale Sicherheit (SIL2 und Pld) sind ebenfalls erhältlich.

Anders als bei bisher bekannten Verfahren, werden keine technischen Fähigkeiten und Ausrüstung während der Installation benötigt. Die patentierte Einstell-LED von Renishaw und sorgfältig abgestimmtes Installationszubehör sorgen für eine intuitive, von Anfang an fehlerfreie Installation, die im Vergleich zu herkömmlichen Systemen deutlich schneller ist, selbst bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Zur Funktionserweiterung kann während der Montage das Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 über einen Standard-USB-Anschluss an einen PC angeschlossen werden, auf dem die Software ADT View von Renishaw läuft.

Die FORTiS Messsysteme verfügen über die CE-Kennzeichnung und werden im eigenen Hause unter Anwendung von Verfahren hergestellt, die einer strengen Qualitätskontrolle unterliegen und nach ISO 9001:2015 zertifiziert sind. Außerdem steht ein weltweiter Kundendienst zur Verfügung, der schnelle und kompetente globale Unterstützung bietet.

Wenden Sie sich bitte an Ihre Renishaw-Niederlassung, um zu erfahren, wie sich Ihre messtechnischen Herausforderungen mit FORTiS Absolut-Messsystemen in geschlossener Bauweise lösen lassen.

Weitere Informationen zu FORTiS finden Sie unter www.renishaw.de/fortis

Downloads

Weitere Bilder, Videos, Unternehmensbiografien und Informationen zu Renishaw und seinen Produkten finden Sie in unserem Medienzentrum.