Skip navigation

Fragen zu berührungslosen Werkzeugkontroll-Systemen von Renishaw

Es folgt eine Liste häufig gestellter Fragen zu berührungslosen Werkzeugkontroll-Systemen von Renishaw.

F: Wie richte ich den Laserstrahl aus?

A: Sehen Sie sich die Videos zur Laserausrichtung beim NC4 oder TRS2 an.

F: Ab und bis zu welcher Größe können Werkzeuge erkannt werden?

A: Je nach Abstand und Einrichtung können beim NC4 Werkzeuge ab einem Durchmesser von 0,03 mm erkannt werden. Beim TRS2 können Werkzeuge ab einem Durchmesser von 0,05 mm erkannt werden.

F: Wie ändere ich den Anfahr- und Messvorschub?

A: Sie müssen die Makrosoftware anpassen – Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Renishaw.

F: Wie wasserdicht ist mein System?

A:Das System ist nach dem Standard IPX8 geschützt.

F: Welche Arten von Werkzeugen können gemessen werden?

A: Alle Werkzeugarten können, je nach Abstand und Einrichtung, ab einem Durchmesser von 0,03 mm gemessen werden.

F: Wie groß ist die Wiederholgenauigkeit bei der Werkzeugdurchmessermessung?

A: Die typische Wiederholgenauigkeit beträgt ±0,1µm 2σ. Sie wird durch System, Abstand und Montage bestimmt.

 
loading