Fragen zu berührenden Werkzeugmesstastern von Renishaw
Es folgt eine Liste häufig gestellter Fragen zu berührenden Werkzeugmesstastern von Renishaw.
F: Wie messe ich ein außermittiges Werkzeug ohne Eingabe der ungefähren Werkzeuglänge?
A: Das ist nicht möglich. Eine ungefähre Werkzeuglänge ist grundsätzlich erforderlich.
F: Wie messe ich ein kleines Werkzeug mit 0,5 mm Durchmesser?
A: Durch Verlangsamung des Messvorschubs.
F: Wie ändere ich den Anfahr- und Messvorschub?
A: Sie müssen die Makrosoftware anpassen – Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Renishaw.
F: Kann ich nur eine Längenkalibrierung durchführen?
A: Nein, das ist nicht möglich. Der Kalibrierzyklus überprüft sowohl die Länge als auch den Durchmesser.
F: Wann wird der Kalibrierzyklus ausgeführt?
A: Im Anschluss an die erstmalige Einrichtung kann der automatische Kalibrierzyklus in Intervallen ausgeführt werden, die sich nach dem jeweiligen Bearbeitungsverfahren richten.
F: Wie lange halten die Batterien in meinem OTS?
A: Die Batterielebensdauer ist im OTS Datenblatt angeführt.
F: Wie schalte ich den OTS ein/aus?
A: Der OTS verwendet den Modus Optisch Ein/Optisch Aus.