Spannmittel für die KMG-Messtechnik und Prüfgeräte
Spannmittel für die KMG-Messtechnik und Equator™ Prüfgeräte können zu einer Durchsatzsteigerung, besseren Reproduzierbarkeit und Genauigkeit Ihres Messvorgangs führen, da sie schnelle und wiederholgenaue Spannkonfigurationen für Ihre Werkstücke bieten.
KMG und Equator™ Spannvorrichtung
Fixieren Sie Werkstücke vor der Messung mit unseren modularen Spannmitteln für KMGs und Prüfgeräte!
KMG-Spannmittel
Unser Spannkomponenten ermöglichen Ihnen die Aufspannung von Werkstücken nahezu jeder Größe, Form und Materialbeschaffenheit auf Ihrem KMG-Tisch. Unser großes Sortiment an Spannmitteln für KMGs und Equator-Prüfgeräte umfasst ein breites Angebot an Grundplatten (Standardgrößen) sowie eine große Auswahl an Komponenten mit M4, M6, M8 oder 1/4-20 Gewindeanschluss.
Ob Sie Werkstücke für die Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Elektronik, für industrielle oder medizintechnische Anwendungen prüfen möchten, Renishaw bietet komplette Spannmittellösungen für alle Komponenten, unabhängig von Größe, Form oder Material.
Eine Bestellung aufgeben:
Nutzen Sie unseren Online-Shop für Bestellungen rund um die Uhr. Bestellen Sie online und profitieren Sie von der schnellen Lieferung unserer modularen Spannmittel für KMGs und Prüfgeräte.
Maximierung des Messdurchsatzes bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Flexibilität
Zur Reduzierung unproduktiver Rüstzeiten und gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Flexibilität Ihrer Spannmittel können Werkstücke auf einer Grundplatte entfernt vom KMG, optischen Messsystem oder Equator Prüfgerät aufgespannt werden. Das aufgespannte Werkstück kann direkt vor der Messung einfach auf das Messgerät geladen werden.
Die Bestückung des KMG-Messvolumens mit mehreren aufgespannten Teilen gleichzeitig ist eine andere Möglichkeit, die Rüstzeit zu minimieren. Die Messung mehrerer Werkstücke auf dem KMG-Tisch ist möglich, ohne den Messzyklus für das Beladen mit weiteren Werkstücken unterbrechen zu müssen.



Eine große Auswahl an Komponenten
Unsere modularen KMG-Spannmittel können zur Aufspannung von Teilen nahezu jeder Größe, Form und Materialbeschaffenheit verwendet werden. Grundplatten und Komponenten sind standardmäßig mit metrischen M4-, M6- und M8-Gewinden sowie 1/4-20 Zoll-Gewinden erhältlich.
Sollten sich Ihre Anforderungen ändern, können Sie Ihr vorhandenes Spannsystem mit dem in unserem Online-Shop erhältlichen Angebot an Spannlösungen erweitern.
Wiederholgenaue Konfigurationen
Identische Spannkonfigurationen sind wichtig, um die Wiederholgenauigkeit der Messung zu gewährleisten, da Abweichungen vom Verfahren eliminiert werden. Mithilfe unserer alphanumerisch beschrifteten Grundplatten und beschrifteten Spannkomponenten können Konfigurationen genau dokumentiert und reproduziert werden.
Schneller Aufbau
Spannlösungen können schnell aufgebaut werden, um den Durchsatz zu steigern und Verzögerungen bei der Qualitätsprüfung zu vermeiden. Alle Komponenten werden von Hand angezogen und benötigen keine zusätzlichen Werkzeuge.
Unübertroffene Verschleißfestigkeit
Unsere wärmebehandelten Stahlkomponenten und die hart-eloxierten Grundplatten sorgen für eine glatte und kratzfeste Oberfläche.
Denken Sie daran: Unsere modularen und kundenspezifischen Spannmittel können zu einer Durchsatzsteigerung, besserer Reproduzierbarkeit und Genauigkeit Ihres Messvorgangs führen, dank der schnellen und wiederholgenauen Spannkonfigurationen für Ihre Werkstücke. Renishaw-Spannmittel bieten Ihnen eine Komplettlösung für Ihre Spannanforderungen.
Erweiterte Spannmittel-Kits
Entdecken Sie unsere vier neuesten Spannmittel-Kits – entwickelt für vielfältigere Anwendungen und größere Flexibilität beim Betrieb.
Spannmittel für AGILITY® KMG-Systeme
Steigern Sie Ihre Produktivität mit Aufspannplatten für AGILITY KMG-Systeme
Maximierung des Messvolumens
Unsere speziell entwickelten Aufspannplatten decken den kompletten KMG-Tisch ab und sind direkt daran befestigt, um stabilere und genauere Messungen zu gewährleisten. So können Sie große Komponenten aufspannen, die möglicherweise den gesamten Arbeitsbereich des KMGs ausnutzen.
Schwarze Harteloxal-Beschichtung
Unsere Grundplatten aus Aluminiumguss verfügen über eine schwarze Harteloxal-Beschichtung und für Verschleiß- und Kratzfestigkeit.
Aufspannung von Teilen jeder Größe, Form und Materialbeschaffenheit
Unsere modularen KMG-Spannmittel können zur Aufspannung von Werkstücken nahezu jeder Größe, Form und Materialbeschaffenheit verwendet und erweitert werden, sollten sich Ihre Anforderungen ändern.



Modulare Spannlösungen:
Rüstzeit reduzieren
Benötigen Sie ein System für den einfachen Austausch kleinerer Spannkomponenten? Die QuickLoad Schiene kann links, rechts oder mittig an der KMG-Granitplatte oder an einer vorhandenen modularen Grundplatte angebracht und fixiert werden. Dies ermöglicht die Bestückung des kompletten KMG-Tisches mit aufgespannten Werkstücken, was kürzere Rüstzeiten gewährleistet und die Leistungsfähigkeit Ihres KMGs steigert.
Erstellung und Dokumentation von Konfigurationen
FixtureBuilder, unsere 3D-Modelliersoftware, kann für die Erstellung und Dokumentation von QuickLoad Schienensystemen und modularen Spannkonfigurationen verwendet werden..
Bessere Reproduzierbarkeit und Genauigkeit
Der Einsatz von Renishaw-Spannmitteln auf den Grundplatten des AGILITY-KMG kann die Reproduzierbarkeit und die Genauigkeit Ihres Messvorgangs verbessern.
-
Data sheet: Metrology fixturing plates for AGILITY® CMM systems [en]
Renishaw’s fixturing base plates provide a platform to begin construction of fixtures on your AGILITY® CMM. Designed to allow for the use of the full measurement volume they are mount directly to the bed using the M10 threaded inserts.
[358kB]
QuickLoad™ Schienensysteme für KMGs
Das QuickLoad Schienensystem von Renishaw steigert den Durchsatz bei der KMG-Messung, reduziert die Rüstzeit und verbessert die Wiederholgenauigkeit. Unsere modularen und kundenspezifischen Spannmittel können zu einer Durchsatzsteigerung, besserer Reproduzierbarkeit und Genauigkeit Ihres Messvorgangs führen, dank der schnellen und wiederholgenauen Spannkonfigurationen für Ihre Werkstücke.
Das QuickLoad-Schienensystem ermöglicht das einfache und schnelle Be- und Entladen aufgespannter Werkstücke auf Ihrem KMG. Die QuickLoad Schiene kann beidseitig mit mehreren Platten bestückt werden, sodass Sie den gesamten Raum auf dem KMG-Tisch nutzen können.



Schnelle Teilebeladung
Mit der QuickLoad-Schiene können Sie sich die Zeit für die Fixierung von Aufspannteilen am KMG-Tisch sparen. Die speziell entwickelten QuickLoad Grundplatten können beidseitig an der QuickLoad Schiene mittels Schnellverschluss-Magneten und Positionsstiften fixiert werden. Dieses Design ermöglicht ein schnelles Be- und Entladen der Platten. Unproduktive Rüstzeiten werden reduziert und die Produktivität steigt.
Bestückung des gesamten KMG-Tischs
Die QuickLoad Schiene kann links, rechts oder mittig an der KMG-Granitplatte oder an einer vorhandenen modularen Grundplatte angebracht und fixiert werden. Da mehrere Platten in vielfältigen Konfigurationen an einer oder beiden Seiten der QuickLoad-Schiene angesetzt werden können, ist es möglich, den gesamten KMG-Tisch mit Aufspannteilen zu bestücken. Eine solche Maximierung des Messvolumens gewährleistet kürzere Rüstzeiten und steigert die Leistungsfähigkeit Ihres KMGs.
Alphanumerische Beschriftungen
Eine Protokollierung der Spannkonfiguration ist einfach, da jede QuickLoad Grundplatte über ein alphanumerisches Gittermuster verfügt und jede Spannkomponente mit einer Artikelnummer gekennzeichnet ist.
FixtureBuilder Kompatibilität
Die FixtureBuilder Software kann für die Erstellung und Dokumentation von QuickLoad Schienensystemen und modularen Spannkonfigurationen verwendet werden. Dank der Bauanweisungen sind Konfigurationen einfach reproduzierbar.
Modulare Spannkomponenten
Alle modularen Spannkomponenten von Renishaw sind mit dem QuickLoad Schienensystem verwendbar. Eine große Auswahl an Spannkomponenten mit M4, M6, M8 und 1/4-20 Gewinde ist im Online-Shop erhältlich.
Robuste Grundplatten
Das QuickLoad-Schienensystem profitiert von Renishaws branchenführenden harteloxal-beschichteten QuickLoad Grundplatten aus Aluminium, die mit M6-Gewinden erhältlich sind (M4, M8 und 1/4-20 auf Anfrage).
Spannmittel für Equator™ Prüfgeräte
Unsere Equator Spannmittel bieten speziell gestaltete Grundplatten mit einer 3-Punkte-Kinematik für eine schnelle Be- und Entladung. Die formschlüssige Verbindung der Grundplatte ermöglicht eine wiederholgenaue und sichere Platzierung der Spannvorrichtung und erlaubt einen sekundenschnellen Komponentenwechsel vom und auf das Equator-System.
Der Einsatz von Equator-Spannmitteln von Renishaw kann zu einer Durchsatzsteigerung, besseren Reproduzierbarkeit und Genauigkeit Ihres Messvorganges führen, dank der schnellen, einfachen und wiederholgenauen Spannkonfigurationen:
Die Grundplatten sind alphanumerisch beschriftet, damit Konfigurationen dokumentiert und schnell sowie akkurat wiederholt werden können.
Alle Komponenten werden von Hand angezogen und benötigen keine zusätzlichen Werkzeuge.
Spannkomponenten lassen sich für minimalsten Kontakt am und um das Werkstück einfach positionieren; dadurch wird ein freier Zugang zu den Messmerkmalen gewährleistet.
Die Grundplatten (mit M4, M6, M8 oder 1/4-20 Gewinde) werden aus Aluminiumguss mit Harteloxal-Beschichtung hergestellt und sind somit verschleiß- und kratzbeständig.
Für Anfragen bezüglich kundenspezifischer Equator Spannvorrichtungen reichen Sie bitte eines der folgenden Formulare für Sonderspannmittel ein bzw. kontaktieren Sie Ihre Renishaw-Niederlassung.

Online-Shop
Um Ihr QuickLoad™ Schienensystem oder Equator-Spannmittel zu bestellen, besuchen Sie bitte unseren Online-Shop.