Skip navigation

Spannmittel für optische Messsysteme

Unsere Spannmittel für optische Messsysteme und Acryl-Grundplatten ermöglichen den Einsatz von Gegenlicht und bieten eine klare, saubere Sicht auf das Werkstück von Ihrem optischen Prüfsystem und Multisensor-Maschinen. Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Optimierung Ihrer optischen Prüfung an der Maschine unterstützen können.

Spannmittel für optische Messsysteme

Erweitern Sie Ihr optisches Messsystem durch unsere Auswahl an Spannmitteln für optische Messsysteme, Quickload™ Ecken und kratzfesten Acryl-Grundplatten.

Befestigung mit klarer Sicht auf das Werkstück

Renishaw Spannmittel für optische Keyence, Micro-Vu, Mitutoyo, Nikon, Optical Gaging Products und ZEISS Systeme bieten Wiederholbarkeit und eine sichere Werkstückaufnahme für zu messende Werkstücke jeder Größe, Form oder Art auf Ihrem optischen Messsystem. Selbst für kleinste Werkstücke gibt es unterschiedlichste Befestigungsmöglichkeiten und gleichzeitig ist immer eine klare Sicht auf das Werkstück gewährleistet.

Vielseitigkeit
Renishaw verfügt über eine umfangreiche Auswahl an modularen Spannelementen für die Messtechnik, die für die Befestigung selbst der kleinsten Werkstücke entwickelt wurden. Sie bieten gleichzeitig maximale Sichtbarkeit und Zugänglichkeit für Messtaster, ohne kritische Merkmale zu verdecken.

Messzeit verkürzen
Halten Sie Werkstückeinrichtungen auf mehreren Grundplatten vor und schalten Sie die Maschine in Sekundenschnelle ein und aus. Dadurch reduzieren sich die Stillstandszeiten für die zeitaufwändige Erstellung von Spannkonfigurationen. Für noch größere Flexibilität sind sowohl modulare als auch Sonderspannplatten auf Quickload-Ecken einsetzbar.

Entwickelt für eine klare Sicht
An den Kanten der Quickload-Ecke befinden sich Aussparungen. Werkstücke lassen sich einfach prüfen, wenn sie mit den Spannklemmen von Renishaw, den kompletten Zugang zum Werkstück gewähren, direkt an diesen Aussparungen befestigt werden.

Wiederholgenaue Konfigurationen
Identische Spannkonfigurationen sind wichtig, um die Wiederholgenauigkeit der Messung zu gewährleisten, da Abweichungen vom Verfahren eliminiert werden. Mithilfe unserer alphanumerisch beschrifteten Grundplatten und beschrifteten Spannkomponenten können Konfigurationen genau dokumentiert und reproduziert werden.

Zur Befestigung eines Werkstücks auf einem optischen Messsystem benötigen Sie eine QuickLoad-Ecke, eine Grundplatte und ein Spannmittel-Kit. Welches Kit gewählt werden muss, richtet sich nach der Art der zu spannenden Werkstücke, Ihrer Maschine und der Anwendung. Je nach Art des zu befestigenden Werkstücks werden möglicherweise weitere Komponenten benötigt.

Wie bestelle ich?

Nutzen Sie unseren Online-Shop für Bestellungen rund um die Uhr. Kaufen Sie online ein und profitieren Sie von unseren schnell lieferbaren Spannmitteln für optische Messsysteme.

Online kaufen

Schnelllade-Ecke (Quick Load Corner, QLC) für optische Messsysteme

Denken Sie daran: Unsere modularen und kundenspezifischen Spannmittel können zu einer Durchsatzsteigerung, besserer Reproduzierbarkeit und Genauigkeit Ihres Messvorgangs führen, dank der schnellen und wiederholgenauen Spannkonfigurationen für Ihre Werkstücke. Renishaw-Spannmittel bieten Ihnen eine Komplettlösung für Ihre Spannanforderungen.

Aufspannung leicht gemacht mit QuickLoad-Ecken-Systemen

Renishaws QuickLoad-Ecken-Spannsystem wurde konzipiert, um Wiederholgenauigkeit und ein sicheres Befestigungssystem für zu messende Werkstücke jeder Größe, Form oder Art auf Ihrem optischen Messsystem zu gewährleisten. Selbst für kleinste Werkstücke gibt es unterschiedlichste Befestigungsmöglichkeiten und gleichzeitig ist immer eine klare Sicht auf das Werkstück gewährleistet.

Warum eine QuickLoad-Ecke verwenden?

  • Be- und Entladen in Sekundenschnelle mithilfe von Schnellverschluss-Magneten
  • Optische Plattform mit einfacher Befestigungsmöglichkeit mittels Montagebohrungen für eine wiederholgenaue Einrichtung
  • Ideal für mehrere Anwender
  • Zeitersparnis mithilfe spezieller Montageplatten
  • Flexibilität durch modulare und kundenspezifische Spannplatten
  • Maximale Wiederholgenauigkeit und Reproduzierbarkeit durch Verwendung eines QuickLoad-Ecken-Systems mit beschrifteten Komponenten und alphanumerischen Platten
  • Schnelle Amortisation
OGP Schnelllade-Ecke
QuickLoad™ Schnelllade-Ecke für optische Messsysteme
Aufbau mit mehreren Werkstücken auf einer Quickload-Ecke

Spannkonfiguration

Schritt 1: Wählen Sie eine QuickLoad-Ecke aus

QuickLoad-Ecken gibt es in zahlreichen Formaten, die jeweils für bestimmte Modelle des optischen Messsystems entwickelt wurden. Diese Ecke wurde für eine Montage in der unteren linken Ecke Ihrer optischen Plattform und entsprechend der Position der Montagebohrungen konzipiert. Montagebohrungen werden für die meisten großen Hersteller von optischen Messsystemen bereitgestellt, um die richtige Größe und einen ordnungsgemäßen Sitz zu bieten.

Die Kanten der QuickLoad-Ecke sind ausgespart, damit die Werkstücke direkt an sie montiert und mit M4, M6 oder 1/4-20 Spannkomponenten von Renishaw befestigt werden können. Dies erlaubt eine schnelle und einfache Prüfung.

Schritt 2: Wählen Sie eine Grundplatte

Die Acryl-Grundplatten von Renishaw enthalten integrierte Stahlstifte, die genau in die Magneten in der QuickLoad-Ecke passen. Dies ermöglicht eine schnelle, einfache und wiederholgenaue Be- und Entladung der Platten auf/von der Maschine. Es stehen zwei Grundplatten-Optionen zur Auswahl:

  • Mehrere Bohrungen: Diese Platten bieten eine größere Flexibilität zur Konfiguration und Prüfung so vieler Werkstücke wie möglich, mit einem freien Raum in der Plattenmitte
  • Mehrere Fenster: Diese Platten bieten mehrere Fenster für eine bestmögliche Ansicht auf kleine Werkstücke.

Schritt 3: Wählen Sie einen Komponentensatz

Renishaw Spannmittel für optische Messsysteme sind in vorkonfigurierten Kits erhältlich. Ein Kit besteht aus einem Komponentensatz, der zur Befestigung kleiner, komplizierter eisen- oder nicht-eisenhaltiger Werkstücke konzipiert ist.

Unsere Komponentensätze für optische Messsysteme werden in einer praktischen M4 Gewindegröße geliefert und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen.


Online-Shop

Schritt 4: Wählen Sie zusätzliche Komponenten

Zusätzliche optische Komponenten sind separat erhältlich und neben dem vorkonfigurierten Satz einsetzbar. Die Spannkomponenten können auf einfache Weise eingestellt werden und wurden so konzipiert, dass sie Komponenten mit der kleinsten notwendigen Kraft fest spannen, um Beschädigungen und Verzug zu vermeiden. Das große Sortiment an Komponenten bietet Flexibilität beim Aufbau der Spannkonfigurationen, um einen freien Zugang zu den Prüfmerkmalen zu garantieren.

Nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Wir können Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr optisches Messsystem einschließlich sonderangefertigter QuickLoad™ Schnelllade-Ecken (QLCs) oder austauschbarer Spannmittel für optische Messsysteme anbieten.

Kontakt

Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.