Skip navigation

VIONiC™ optische Inkremental-Messsysteme

Die Messsystembaureihe VIONiC ist Renishaws leistungsfähigstes, optisches Inkremental-Messsystem. Es liefert direkte digitale Positionsrückmeldungen in Verbindung mit herausragender Messgenauigkeit, hohen Geschwindigkeiten und großer Zuverlässigkeit.

Verbessern Sie Ihre Positions- und Bewegungssteuerung

Im VIONiC Abtastkopf ist die bewährte Filteroptik und Interpolationstechnologie von Renishaw integriert. Dies gewährleistet höchste zyklische Genauigkeit und eine hohe Schmutzunempfindlichkeit und bietet den Vorteil, dass keine zusätzlichen Adapter oder gesonderten Schnittstellen erforderlich sind.

VIONiC Abtastköpfe sind mit verschiedensten linearen, rotativen und Teilkreis-Maßverkörperungen kompatibel, von ZeroMet™ Maßbändern mit geringer Ausdehnung bis hin zu hochgenauen REXM Ringen. Sollten Sie Flexibilität und kompromisslose Messleistung wünschen, wählen Sie ein VIONiC Messsystem. VIONiC Messsysteme lassen sich dank des automatischen Kalibriermodus einfach installieren.

Das VIONiC Messsystem ist sowohl mit dem eigenständigen Diagnoseinstrument für Messsysteme ADTpro-100 als auch dem ADTi-100 Diagnoseinstrument kompatibel, die beide mit der Software ADT View erhältlich sind. Sie bieten detaillierte Diagnoseinformationen und helfen bei der optimalen Installation des Messsystems und der sofortigen Fehlersuche, um selbst schwierigste Motion Control-Anwendungen zu handhaben.

Datenblätter und technische Dokumente

Weitere Informationen zu den technischen Spezifikationen der VIONiC Messsysteme sowie Datenblätter und Installationsanleitungen finden Sie in unserer Auswahl an technischen Dokumenten als Download.

Schauen Sie sich unsere Einführung zu inkrementellen VIONiC Messsystemen an

Welche Art der Bewegung möchten Sie messen?

Linear

Maßverkörperung

Produktname

Genauigkeit

Teilungsperiode

Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C

Lieferlänge

Maßband aus Edelstahl

RTLC Maßband

RTLC20

±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage)

Edelstahlmaßband mit Schienenoption

RTLC FASTRACK Maßband

RTLC20 mit optionalem FASTRACK™

±5 µm/m20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage)

ZeroMet™ Maßstab

RELM Maßband

RELM20/RELE20±1 µm für bis zu 1 m, dann ±1 µm/m20 µm0,75 ±0,35 µm/m/°CBis 1,5 m

Edelstahl-Maßstab

RELM Maßband

RSLM20/RSLE20/RSLC20

±1,5 µm bis zu 1 m, ±2,25 µm bis zu 2 m, ±3 µm bis zu 3 m, ±4 µm bis zu 5 m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CBis 5 m

Schmales Edelstahlmaßband

RKLC Maßband

RKLC20-S

±5 µm/m20 µm

Wie Installationsuntergrund, wenn Maßbandenden mit Endklemmen fixiert sind

Bis 20 m (> 20 m auf Anfrage)

Teilrotation

Maßverkörperung

Produktname

Genauigkeit

Teilungsperiode

Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C

Lieferlänge

Schmales Edelstahlmaßband für Teilkreismessungen

RKLC Teilkreis-Maßverkörperung

RKLC20-S


±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Bis 20 m (> 20 m auf Anfrage)

Rotativ

Maßverkörperung

Produktname

Genauigkeit (je nach Ringdurchmesser)

Teilungsperiode

Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C

Ringdurchmesser

Edelstahl-Ring

RESA ringförmige Maßverkörperungen


RESM20/REST20


Teilungsgenauigkeit: ±3,97 bis ±0,38 Winkelsekunden

20 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 bis 550 mm

Hochgenauer Edelstahl-Ring

REXM ringförmige Maßverkörperungen

REXM20/REXT20

Installierte Genauigkeit:

(≥ 100 mm Durchmesser) ±1 Winkelsekunde
(75 mm Durchmesser) ±1,5 Winkelsekunden
(≤ 57 mm Durchmesser) ±2 Winkelsekunden

20 µm15,5 ±0,5 µm/m/°C52 bis 417 mm

Vorteile

Bild zur Darstellung des zyklischen Fehlers (SDE)

Äußerst geringer kurzwelliger Fehler

Hochentwickelte Interpolationstechnologie für eine hohe zyklische Genauigkeit von typischerweise < ±15 nm: die höchste der optischen Messsysteme von Renishaw.

Darstellung eines Tachometers

Hohe Geschwindigkeit

Feine Auflösungen bis zu 2,5 nm, maximale Taktrate von 50 MHz und Geschwindigkeiten bis 12 m/s. Geschwindigkeiten von bis zu 3,63 m/s bei einer Auflösung von 0,1 µm.

Piktogramm Optionales ADT

Leistungsfähige Diagnoseinstrumente

Optional detaillierte Diagnoseinformationen, die Hilfestellung bei der optimalen Installation des Messsystems und der sofortigen Fehlersuche bieten.

Optionale Advanced Diagnostic Tools

Obwohl die Einstell-LED am Abtastkopf im Allgemeinen für die Einrichtung der optischen Messsysteme von Renishaw ausreicht, kann ein Advanced Diagnostic Tool (ADT) zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen eingesetzt werden. Diagnoseinstrumente liefern detaillierte Informationen zum Messsystem und bieten Unterstützung bei der Fehlersuche, um längere Maschinenausfallzeiten zu vermeiden.

Das VIONiC Messsystem ist mit den beiden Diagnoseinstrumenten, dem ADTpro-100 und dem ADTi-100, kompatibel.

ADTi-100 und ADTpro-100 Diagnoseinstrumente

Das ADTpro-100:

  • ist ein handgeführtes, eigenständiges Diagnoseinstrument für Messsysteme – es benötigt keinen externen Computer oder sonstige Ausrüstung.
  • Es verfügt über einen integrierten Farb-Touchscreen.
  • ist einfach bedienbar und mittels Plug & Play schnell eingerichtet, um Unterstützung bei der Einrichtung und Kalibrierung des Systems zu bieten.
  • nutzt die optionale Computersoftware ADT View, die das Speichern der Messsystem-Daten zur Protokollierung der Systemkonfiguration und -leistung ermöglicht. Darüber hinaus kann ADT View zur Aktualisierung der ADTpro-100 Firmware verwendet werden.

Das ADTi-100:

  • nutzt die intuitive Computersoftware ADT View.
  • liefert in Echtzeit umfassende Rückmeldungen über den Zustand des Messsystems zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und der Diagnose.
  • bietet Unterstützung bei der Systemeinrichtung, -kalibrierung und Signaloptimierung entlang der gesamten Achse.
  • ermöglicht das Speichern von Daten zum Messsystem, wie beispielsweise Signalstärke in Bezug auf die Position über die gesamte Achse, zur Protokollierung der Systemkonfiguration und -leistung.

Sowohl das ADTpro-100 als auch das ADTi-100 können eigenständig oder zwischen Abtastkopf und Steuerung angeschlossen als Teil des Maschinenregelkreises eingesetzt werden.

Entdecken Sie unsere Auswahl an optischen Messsystemen in offener Ausführung, die speziell für Ihre Anforderungen in der industriellen Automation entwickelt wurden.