neuromate®-Roboter für stereotaktische Eingriffe
Der neuromate-Roboter bietet eine verlässliche, schnelle und präzise Zielfindung bei stereotaktischen Eingriffen. Hier können Sie herausfinden, wie ein neuromate Sie bei einem großen Spektrum neurochirurgischer Verfahren unterstützen kann.
Warum sollten Sie sich für einen neuromate-Roboter entscheiden?
Der neuromate-Roboter für stereotaktische neurochirurgische Eingriffe bietet eine Plattform für therapeutische und diagnostische Eingriffe. Das System eignet sich für ein großes Spektrum neurochirurgischer Eingriffe wie z. B. tiefe Hirnstimulation (THS), Stereo-Elektroenzephalografie (SEEG), Biopsien und andere stereotaktische Eingriffe.
Mit dem Einsatz eines neuromate-Roboters zielen wir auf mehr Sicherheit und Kosteneffizienz bei der Behandlung ab, während sich gleichzeitig die Therapieergebnisse für Patienten verbessern, indem sich die Zielgenauigkeit bei der Implantation von Geräten und Therapien verbessert.
Füllen Sie das Kontaktformular aus, um mehr Informationen zu erhalten oder mit einem unserer Experten zu sprechen.Der neuromate-Roboter in Aktion
Wie Sie im obigen Video sehen können, kann der Einsatz eines neuromate-Roboters die Eingriffszeit bei Eingriffen wie SEEGs optimieren. Verkürzte Eingriffszeiten können sich positiv auf das Befinden der Patienten und das Infektionsrisiko auswirken.
Der Roboter hat unsere Vorgehensweise bei der Implantation von SEEG-Elektroden von Grund auf verändert. Er ist deutlich schneller und genauer als unser früheres System. Außerdem ermöglicht er uns die Planung von Trajektorien, die früher mit einem StandardRahmen nicht möglich waren, was die Sicherheit und Genauigkeit der Operation erhöht.
Prof. David Steven
Neurochirurg
London Health Sciences Centre, Ontario, Kanada
Welche Vorteile bietet ein Roboter für stereotaktische neurochirurgische Eingriffe?
Der neuromate bietet beim Einsatz für stereotaktische neurochirurgische Eingriffe eine Reihe von Vorteilen.
- Er bietet eine verlässliche, schnelle und präzise Zielfindung bei stereotaktischen Eingriffen.
- Der Roboter unterstützt ein Umsteigen auf minimalinvasive Techniken.
- Er kann mit einem stereotaktischen Rahmen verwendet werden, ist aber auch zum rahmenlosen Gebrauch geeignet, der weniger traumatisch für Patienten ist.
- Mit Einsatz eines Roboters vermindert sich die Notwendigkeit manueller Manipulation, wodurch mögliche menschliche Fehler reduziert und Eingriffe sicherer werden.
- Er ist auch für Verfahren geeignet, bei denen Allgemein- und Lokalanästhesie kombiniert werden.

Der neuromate gehört zu unserer Serie „Neurochirurgische Produkte und Systeme“, die bei der Behandlung vieler neurologischer Erkrankungen eingesetzt wird.
Was ist im neuromate-System enthalten?
Die Standard-Ausstattung des neuromate-Systems enthält mehrere Zubehörteile.

Standard-Instrumentenhalter
Dieser Universal-Instrumentenhalter ist mit einer Führung ausgestattet, in die sich neurochirurgische Standardinstrumente wie z. B. Bohrer, Führungshülsen, Biopsienadeln und Katheter einführen lassen.

Laserinstrument-Halter
Das Laserinstrument dient zur Überprüfung der Patientenregistrierung sowie zur Markierung der Eingangspunkte auf dem Kopf des Patienten vor der Operation. Es wird wie ein Standard-Instrumentenhalter auf dem neuromate-Arm montiert.

Fernbedienung
Die Fernbedienung erhöht die Sicherheit, weil Anwendende die Steuerung des Roboters in der Hand haben. Im Endoskopie-Modus können Anwendende den Roboterarm mit der Fernbedienung innerhalb eines im Voraus bestimmten Volumens bewegen.
Rahmenlose Optionen für den neuromate
Das neuromate-System von Renishaw bietet eine Reihe von rahmenlosen Optionen.

neurolocate™ Registriermodul
Das neurolocate-Modul zur Patientenregistrierung wird an das neuromate-Laserinstrument angeschlossen und ermöglicht eine intraoperative Röntgen- bzw. CT-Registrierung ohne in Knochen oder Haut verankerte Referenzmarker.

Kopfhalterung und Befestigungen
Diese Vorrichtung besteht aus einem Halbring, sechs Stiften und einem Clip zur Fixierung des Halbrings an der Befestigung. Die Kopfhalterung muss mit der Basis des neuromate verbunden werden.
Weitere Optionen für den neuromate
Renishaw bietet für das neuromate-System noch weitere Optionen an, u. a. Optionen für rahmenbasierte Eingriffe und Einmalartikel.

Rahmenbefestigung
Mit der Rahmenbefestigung befestigen Sie Ihren gewohnten stereotaktischen Rahmen am neuromate. Wir bieten Befestigungen für verschiedene stereotaktische Rahmen an.

Sterile Folien
Zur Gewährleistung einer sterilen Umgebung sind für die Fernbedienung und den Roboterarm durchsichtige Abdeckungen erhältlich.

Endoskopie-Modul1
Diese Instrumentenhalterung wurde so konzipiert, dass sie die meisten Endoskop-Arten halten kann.
neuroinspire™ neurochirurgische Planungssoftware
Der neuromate wird mit unserer Neurochirurgie-Planungssoftware geliefert. Diese Software dient auch der Steuerung des neuromate-Roboters während der Operation.
Andere stereotaktische Anpassungen
Uns ist bewusst, dass die technischen Anforderungen im neurochirurgischen Operationssaal raschen Veränderungen unterworfen sind. Bei der geplanten Anschaffung oder Nutzung neuer Technologien arbeitet unser Ingenieurteam gerne mit Ihnen zusammen, um diese in Ihren operativen Arbeitsablauf mit dem neuromate zu integrieren.
Bitte wenden sie sich an Ihr Vertriebsteam vor Ort, um herauszufinden, wie wir Ihnen helfen können.
Beachten Sie bitte, dass nicht alle Renishaw-Produkte, deren Anwendungsbereiche, jeweiligen Zubehörteile oder Kombinationen davon in allen Ländern erhältlich sind.
Zugehörige Veröffentlichungen
Wenn Sie mehr über unsere Produkte für ein breites Spektrum von stereotaktischen Eingriffen erfahren möchten, lesen Sie bitte unser Verzeichnis der Artikel mit Peer Review.
Renishaw Neuro Solutions Limited – rechtliche und Datenschutzhinweise. Hier klicken