UCC S5
Měřicí hlava REVO-2 druhé generace je podporována řídicím systémem pro 5osé skenování a ovládání hlavy.
Podpora multisenzorových systémů:
- Spínací dotekové snímání
- Bezdotekové optické měření
- Měření drsnosti povrchu
- Je nezbytné používat v kombinaci se servozesilovačem Renishaw SPA3
- Používá externí zdroj napájení
- Zajišťuje veškeré signály ovládání hlavice REVO-2, souřadnicového měřícího stroje a sondy a komunikuje s počítačem souřadnicového měřícího stroje
- Vybaveno integrovanou kompenzací teplotních chyb (TEC) s podporou pro 16 kanálů teplotní kompenzace
- Nastavení a uvedení do provozu je třeba provést prostřednictvím softwaru UCCassist-2 společnosti Renishaw
Porovnání typů UCC řízení
■ Standardní provedení
- Není k dispozici
Funkce / parametry | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
TP200 / SCR200 interface | ■ | ■ | ■ | - | - |
SP600 interface | - | - | ■ | - | - |
SP25M interface | - | - | ■ | - | - |
SP80 interface | - | - | - | - | - |
PH10 interface | - | ■ | ■ | - | - |
PH20 interface | - | - | - | ■ | - |
Interface REVO | - | - | - | - | - |
Interface REVO-2 | - | - | - | - | ■ |
Počet řízených os CMM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Další řízené osy (otočný stůl, duální odměřování, duální pohon) | Vyžadován druhý SPA3-2 | Vyžadován druhý SPA3-2 | Vyžadován druhý SPA3-2 | Vyžadován druhý SPA3-2 | Vyžadován druhý SPA3-2 |
SPA Kompatibilní výkonový servozesilovač | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 |
Analogový výstup pro SPA (±10 V) | - | - | - | - | - |
Vstupy pro teplotní senzor | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kompatibilita se staršími přídavnými kartami | - | - | - | - | - |
Maximální rychlost přenosu skenovaných dat | - | - | SP25M: 2000 bodů/s | - | REVO-2: 4000 bodů/s |
Integrovaný AC napájecí zdroj | - | - | - | - | - |
Externí DC napájecí zdroj | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Volné vstupy a výstupy CMM | 2 vstupy + 1 výstup | 2 vstupy + 1 výstup | 2 vstupy + 1 výstup | 2 vstupy + 1 výstup | 2 vstupy + 1 výstup |
Funkce / parametry | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Rozměry
UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | |
Šířka | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Výška | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) |
Hloubka | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Hmotnost | 2,1 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 2,1 kg |
Následující údaje jsou společné pro všechny řídicí systémy UCC:
- Provedení pro CNC řízené měřicí stroje
- Typ procesoru: 1,6 GHz Intel Atom
- Vhodný ruční ovladač: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
- Digitální řídicí výstup pro SPA
- Komunikace s PC: Ethernet
- Kompatibilní PC operační systém: XP pro, Windows 7, Windows 8
- Čas smyčky servomotoru: 0,5 ms
- Funkce spínacího dotekového měření (TTP)
- Renishaw UCCserver (I++DME)
- Kompatibilita s UCC softwarem
- Digitální vstup odměřování: RS422 - Renishaw
- Analogové vstupy odměřování: Přes externí interface
- Napájení pro I/O: 24 V při 1 A
- Parametry I/O:
- Uživatelem volitelné
- Aktivní HIGH nebo LOW
- Napětí od 5 V do 24 V
- Vnější a vnitřní koncový spínač
- Softwarový koncový spínač
- Volumetrická chybová mapa CMM
- Kompatibilita s Renishaw UCCassist
* Nehodí se pro REVO / REVO-2
UCC retrofit
Společnost Renishaw nabízí ve spolupráci s předními softwarovými firmami a firmami provádějícími modernizace měřicích strojů efektivní způsob modernizace stávajících CMM založený na využití řídicích systémů UCC firmy Renishaw.
Modernizace
Získejte více informací o možnostech modernizace vašeho CMM.
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.