Ramena pro ustavování nástrojů CNC strojů
Naše nabídka ramen pro ustavování nástrojů CNC strojů usnadňuje vysoce přesné obrábění. Naše inovativní produkty, navržené pro ustavování nástrojů nové úrovně, určují standard efektivity a přesnosti.
Přesně vyrobená ramena pro ustavování nástrojů
Společnost Renishaw nabízí rozsáhlý sortiment ramen pro měření nástrojů, navržených specificky pro aplikace soustružení a broušení. Poskytují pevnou a opakovatelnou platformu pro přesné ustavování nástrojů, detekci poškozených nástrojů a kontrolu dílců.
Každý produkt z naší kolekce je určen pro specifické úkoly ve výrobním procesu. Ať už se jedná o flexibilní rameno k ustavení nástroje, automatizované rameno pro hromadnou výrobu nebo zakázkové řešení pro unikátní aplikace, máme ideální produkty pro zdokonalení vašich operací.
Snadné ustavování na soustruzích a bruskách s vyšší přesností a spolehlivostí, než kdykoli dříve. Prozkoumejte naše portfolio a vyhledejte dokonalé rameno pro ustavování nástrojů ve vašich výrobních operacích.
Vyhledejte dokonalé rameno pro ustavování nástrojů ve vašich výrobních operacích
HPRA | HPPA | HPMA | HPMA-X | HPGA | |
Provozní režim | Manuální | Manuální | Motorem poháněné | Motorem poháněné | Motorem poháněné |
Nástrojové sondy | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Automatizované | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Detekce poškozeného nástroje | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Měření obrobku a tisk výsledků | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ |
Možnosti volby sondy | RP3 | RP3 | RP3 | RP3 | RP3, LP2, MP250 |
Systémová opakovatelnost | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 8 µm 2σ | 3 μm 2σ*** |
Třída krytí IP | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Optimalizováno pro ... | Vysokou flexibilitu použití na mnoha různých strojích | Použití dle potřeby pro rychlé a přesné ustavení nástroje | Automatizované ustavování nástrojů a detekci poškození umožňující hromadné a produktivní obrábění | Zvláště velké stroje, podporující více sond pro ustavení několika nástrojů a detekci jejich poškození | Mimořádně vysokou opakovatelnost v extrémně obtížných podmínkách se schopností kontroly dílců |
* Ramena ve sklíčidle 6“ - 15“
** Ramena ve sklíčidle 18“ - 24“
*** Testováno s LP2. Možné zdokonalení opakovatelnosti při použití MP250.
Ruční nástrojová ramena řady
Zlepšené řízení výrobního procesu a flexibility s HPRA a HPPA
![HPRA tool setting arm with hand](/media/img/gen/f4c05d3d9ea44f53ae5d785240b4134e.jpg)
HPRA
Vysoce přesné odnímatelné rameno (HPRA) nabízí všestranné a efektivní ustavování nástrojů na více strojích. Navrženo pro posílení možností nástrojových sond pro soustruhy při zachování přímé kontroly celého procesu.
![High-precision pull-down arm (HPPA) with hand](/media/img/gen/84e2f68364b1432ca533a52752db4c45.jpg)
HPPA
Zvyšte možnosti ustavování nástrojů s vysoce přesným sklápěným ramenem (HPPA). HPPA, účelově konstruované pro ruční ustavování nástrojů na soustruzích, umožňuje řízení procesu v operacích ustavování nástroje.
Automatizovaná nástrojová ramena
Maximalizace produktivity s rameny HPMA a HPMA-X
![High-precision motorised arm (HPMA)](/media/img/gen/7b954ee767c14a1cbcfb6663bbbf7a0c.jpg)
HPMA
Redefinujte efektivitu obrábění s vysoce přesným motorizovaným ramenem (HPMA) a automatizovanou nástrojovou sondou, která uvolní potenciál produktivity vašich strojů. Díky přesnosti, opakovatelnosti a detekci poškozených nástrojů zajistí HPMA spolehlivé a efektivní obrábění bez nutnosti zásahu obsluhy.
![Vysoce přesné motorizované rameno X (HPMA-X)](/media/img/gen/8f309b84b7244b2498b99e686c8495f4.jpg)
HPMA-X
Vysoce přesné motorizované rameno X (HPMA-X), zvyšující automatizaci pro zvláště velké stroje, může řídit i ty nejobsáhlejší operace. HPMA-X, které lze upravit dle vašich požadavků, je zárukou přesnosti i opakovatelnosti a podporuje možnosti jednoduchých i duálních sond.
Specializované nástrojové rameno
![High-precision generic tool setting arm (HPGA)](/media/img/gen/b8d478878ec74155b1e183ccf4021cc8.jpg)
HPGA
Objevte nepřekonatelnou přesnost ve 3 osách s vysoce přesným univerzálním ramenem (HPGA), které je konstruováno do nepříznivého prostředí. Na bruskách a soustruzích umožňuje rychlou a přesnou kontrolu nástrojů a jejich ustavení. Zakázkově navržené dle vašich specifikací a kompatibilní s mnoha sondami Renishaw.
Komponenty balíčku nástrojového ramena:
![HPPA](/media/img/gen/79a4e6297497420dac09096b73b10221.jpg)
Vysoce přesné rameno
Rameno zavádí sondu do pracovního prostředí s opakovatelnou přesností.
- Trvanlivá mechanická konstrukce pro spolehlivý pohyb.
- Robustní kinematický blokovací mechanizmus s dlouhou životností.
- Trvanlivý i v nepříznivém prostředí obrábění.
![TSi 3](/media/img/gen/0b21c13db5e44a989e54099ece8feabf.jpg)
Interface
Robustní interface se snadnou instalací, přenášející signály a napájení mezi ramenem a řízením obráběcího stroje.
- TSI 2 (a varianty) s nemotorizovanými rameny.
- TSI 3 (a varianty) s motorizovanými rameny.
- HSI a MP250 jako přídavný interface vedle zvolené jednotky TSI.
![Probes for tool setting arms](/media/img/gen/094e76273db24e15b9f88ae79248467a.jpg)
Sonda
Vysoce opakovatelná sonda Renishaw, navržená pro vysoce přesná měření i v nepříznivém prostředí.
Zakázkově upravená přesnost dle vašich specifikací
![Výkresy zakázkových nástrojových ramen](/media/img/gen/a1e462d48cea42a3854388a5f67bd237.jpg)
Chápeme důležitost vhodného nástroje pro každou činnost. Jestliže nemáme standardní produkt splňující vaše požadavky, nabízíme službu zakázkového návrhu, který zajistí nejlepší výkon vašeho stroje. Naši zkušení technici budou vašimi partnery, kteří navrhnou a vyrobí nejlepší řešení pro vaši aplikaci. Zjistěte více o našich zakázkových řešeních pro CNC obráběcí stroje.
Od společnosti Renishaw získáte více než pouhý produkt; získáte přístup k rokům nepřekonatelných zkušeností v oblasti nástrojových sond.
Stažení aplikace HP ramen
![Aplikace HP ramen v chytrém telefonu](/media/img/gen/6a540080e5d344b4a230dd77a57a2e11.jpg)
Naše jednoúčelové aplikace poskytují interaktivní podporu pro celou nabídku vysoce přesných ramen pro ustavování nástrojů. Aplikace usnadňuje konfiguraci, údržbu a odstraňování závad díky názorným animacím a podrobným pokynům.
Funkce a výhody:
- Podporuje vysoce přesná ramena pro ustavování nástrojů HPMA-X, HPMA, HPPA a HPRA
- Názorné animace a podrobné pokyny
- Obsahuje konfiguraci, údržbu a odstraňování závad ramene a RP3
K dispozici také v Číně prostřednictvím společností Xiaomi a Huawei.
Další kroky
Potřebujete-li další informace o koupi, pošlete kontaktní formulář pro konzultaci s našim lokálním zastoupením.
Časté dotazy
Otázka: Co je rameno pro ustavování nástrojů a jak funguje?
Rameno pro ustavování nástrojů je přesné zařízení, používané v rámci operací soustruhů a brusek. Rameno představuje při měření pevnou a opakovatelnou platformu pro sondy Renishaw. Sonda proměří rozměry nástroje s vysokou přesností a předá je zpět řídicímu systému CNC stroje. Tento postup minimalizuje lidské chyby díky automatickému použití offsetů nástroje a optimalizuje celkovou efektivitu a přesnost obráběcích postupů.
Otázka: Bude nástrojové rameno vyhovovat mému stroji?
Máme standardní nabídku ramen, které jsou vhodné pro mnoho vertikálních i horizontálních soustruhů a obráběcích center se sklíčidly o rozměrech 150 mm až 610 mm a s nástroji o rozměrech 16 mm až 50 mm. Pokud je váš stroj mimo uvedené rozměry, nabízíme zakázkově upravená ramena, která zlepší výkon a uvolní plný potenciál vašeho stroje.
Otázka: Jaká nástrojová ramena jsou nejvhodnější pro hromadnou výrobu?
Každé vysoce přesné rameno Renishaw zlepší účinnost a přesnost ustavení nástroje. Avšak pro hromadnou výrobu jsou doporučena ramena HPMA, HPMA-X, a HPGA. Tato ramena lze automatizovat pro ustavování nástrojů a detekci poškozených nástrojů, což je zárukou souvislé a spolehlivé činnosti.
Dokumenty ke stažení
Potřebujete podporu?
Kontaktujte nás nebo navštivte naši knihovnu technické podpory, kde najdete katalogové listy, instalační a uživatelské příručky a informace o shodě.