Přeskočit navigaci

Standardní sondy pro obráběcí stroje

Přejděte od manuálního k automatizovanému ustavení a kontrole obrobku. Prozkoumejte naši nabídku standardních sond pro obráběcí stroje pro přesné a opakovatelné měření.

Maximalizace doby obrábění

Čas strávený ručním ustavováním a kontrolou obrobků je plýtváním cenného času pro obrábění. Díky automatizovanému snímání můžete urychlit dobu ustavení dílce a zjednodušit proces kontroly.

Naše standardní dotekové sondy využívají kinematický spínací mechanizmus prověřený více než 50 lety používání. Tento mechanizmus umožňuje opakovatelnost měření 1,00 µm 2σ, což dovoluje přesné a spolehlivé ustavení i kontrolu dílců. K dalším výhodám patří:

  • Snížení doby prostojů stroje.
  • Automatické ustavení obrobku, natočení souřadného systému nebo zapolohování rotační osy
  • Vyloučení chyb ručního ustavování.
  • Snížení počtu zmetků.
  • Automatická korekce parametrů programu dle naměřených výsledků.

Ustavení obrobku dříve trvalo 90 minut z celkové doby obrábění 4 hodin, což bylo naprosto nepřijatelné. Teď trvá stejné ustavení 10 minut, takže 80 minut je k dispozici pro další obrábění, což přináší dodatečné finance.

Sewtec Automation (UK)

Prozkoumejte naše portfolio a vyhledejte správnou dotekovou sondu standardní přesnosti pro vaši aplikaci.

Doporučený typ stroje

Opakovatelnost v jednom směru

Přenos signálu

Kompatibilní interface*

Doporučená délka doteku

OMP40-2

Malá až střední obráběcí centra a malé multifunkční stroje

1,00 µm 2σ

Optický

OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI s OMM-2

Až 150 mm

OMP60

Obráběcí centra všech velikostí a malé až střední multifunkční stroje

1,00 µm 2σ

Optický

OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI s OMM-2

Až 150 mm

RMP40, RMP60

Multifunkční stroje všech velikostí, obráběcí centra a portálové stroje

1,00 µm 2σ

Rádiový

RMI-Q nebo RMI-QE**

Až 150 mm

OLP40

Soustružnické centrum

1,00 µm 2σ

Optický

OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI s OMM-2

Až 150 mm

RLP40

Soustružnické centrum

1,00 µm 2σ

Rádiový

RMI-Q nebo RMI-QE**

Až 150 mm

LP2

Soustružnické centrum/bruska

1,00 µm 2σ

Kabelem

HSI nebo HSI-C

Až 100 mm

LP2H

Soustružnické centrum/bruska

2,00 µm 2σ

Kabelem

HSI nebo HSI-C

Až 150 mm

*Všechny nástrojové sondy Renishaw vyžadují k provozu kompatibilní interface.

** Interface RMI-QE je kompatibilní pouze se sondami řady QE.

Sondy s optickým přenosem signálu

OMP40-2 a OTS twin set

OMP40-2

OMP60 na Mazak CNC

OMP60

Ultrakompaktní OMP40-2 (průměr 40 mm) a kompaktní OMP60 (průměr 63 mm) spínací dotekové sondy s optickým přenosem signálů představují flexibilní řešení snímání. OMP40 je vhodná pro malá až střední obráběcí centra, zatímco větší OMP60 je vhodná pro obráběcí centra všech velikostí a malé až střední multifunkční stroje. Obě sondy jsou ideální pro ustavení a kontrolu obrobku.

  • Osvědčený kinematický mechanismus.
  • Výjimečná odolnost proti světelnému rušení díky modulovanému přenosu signálu.
  • Rozsah přenosu 360°.
  • Různé možnosti aktivace a nastavitelná spínací síla (pouze OMP60).
  • Opakovatelnost 1,00 μm, 2σ.

Sondy s rádiovým přenosem signálu

Sonda s rádiovým přenosem Renishaw RMP40 instalovaná na robotu, lokalizující dílec v buňce průmyslové automatizace

RMP40

SAI - RMP60 provádění in-line měření při výrobě ráfků kol.

RMP60

Ultrakompaktní RMP40 (průměr 40 mm) a kompaktní RMP60 (průměr 63 mm) sondy s vynikajícími komunikačními schopnostmi jsou vhodné pro obráběcí stroje všech velikostí. Díky tradičnímu kinematickému spínacímu mechanismu v kombinaci s jedinečnou technologií rádiového přenosu jsou tyto sondy ideální pro moderní stroje u nichž není vždy možné zajistit přímou viditelnost mezi sondou a interfacem.

  • Osvědčená kinematická konstrukce s bezdrátovou technologií FHSS (rozšíření frekvenčního spektra přepínáním frekvence).
  • Komunikace na frekvenci 2,4 GHz ve shodě s předpisy pro rádiová zařízení ve většině zemí světa
  • Různé možnosti aktivace.
  • Nastavitelná spínací síla (pouze RMP60)
  • Opakovatelnost 1,00 μm, 2σ.

Sondy pro soustruhy

Sonda OLP40 na soustruhu

OLP40

Sonda RLP40 na soustruhu

RLP40

Naše robustní sondy pro soustruhy, navržené specificky pro ustavování a kontrolu obrobků na soustruzích a bruskách, poskytují vynikající metrologický výkon. Obě sondy jsou mimořádně kompaktní s průměrem pouze 40 mm.

  • Osvědčený kinematický mechanismus.
  • Výjimečná odolnost proti světelnému rušení (OLP40 sonda s optickým přenosem signálu).
  • Bezpečná technologie rozšíření frekvenčního spektra přepínáním frekvence (FHSS) (RLP40 sonda s rádiovým přenosem signálu).
  • Zdokonalená konstrukce pro provoz v nepříznivém prostředí obrábění.
  • Opakovatelnost 1,00 μm, 2σ.

Modulární sondy

OMP40M na soustruhu

LP2 a LP2H

Pro ustavení a kontrolu obrobků na soustruzích, obráběcích centrech a CNC bruskách. Sonda LP2 má tlak pružiny doteku nastavitelný pro různé aplikace. Sonda LP2H má vyšší fixní sílu pružiny, což umožňuje používat delší doteky a poskytuje větší odolnost vůči vibracím stroje. Varianty se zdvojenou těsnicí membránou (DD) jsou vhodné pro použití v drsných podmínkách s velkým množstvím třísek v chladicí kapalině.

  • Osvědčený kinematický mechanismus.
  • Kabelové připojení sondy odolné vůči rušení signálu.
  • Miniaturní design (průměr 25 mm).
  • Robustní sonda pro provoz v nepříznivém prostředí obrábění.
  • Opakovatelnost 1,00 μm, 2σ (LP2) / opakovatelnost 2,00 μm, 2σ (LP2H)

Všechny typy sond řady LP2 jsou vhodné pro použití s modulárními snímacími systémy s optickým přenosem signálu OMP40M a OMP60M a systémy s rádiovým přenosem signálu RMP40M a RMP60M. Lze je rovněž instalovat přímo do stroje a připojit kabelem pro kontrolu obrobků v aplikacích broušení.

OMP40M na soustruhu

OMP40M a OMP60M

RMP60M na stroji

RMP40M a RMP60M

Náš modulární přenosové systémy (OMP40M / OMP60M a RMP40M / RMP60M) zpřístupňují sondám pro kontrolu nebo pro ustavení dílce prvky, které by mohly být pro standardní sondy nepřístupné. Nabízíme obsáhlý sortiment konfigurací adaptérů, prodloužení a doteků, které se vypořádají s nejnáročnějšími aplikacemi snímání.

Odstranění ručních postupů při kalibraci sond pro obráběcí stroje

Obrobkové sondy pro CNC obráběcí stroje dosahují vysoké opakovatelnosti, avšak jejich schopnosti závisí na přesné kalibraci. Ruční kalibrace, jakkoli běžná, může vnést variabilitu, která má vliv na přesnost následného měření.

ACS-1 (vyspělá kalibrační kulička) odstraňuje ruční kalibrační postupy a pomáhá tak dosáhnout maximální přesnosti měření na obráběcích strojích.

Další kroky

Potřebujete-li další informace o koupi, pošlete kontaktní formulář pro konzultaci s našim lokálním zastoupením.

Kontaktujte nás

Dokumenty ke stažení

Katalogové listy

Software, který zjednodušuje snímání

Prozkoumejte naši nabídku softwaru a aplikací pro obráběcí stroje, které umožňují rychlé a intuitivní programování měřicích cyklů.

Software pro kontrolní sondy

Potřebujete podporu?

Ohledně instalačních příruček, uživatelských návodů a informací o shodě se spojte s námi nebo navštivte naši knihovnu technické podpory.

Knihovna technické podpory

 
loading