Měření sedel a vedení ventilů pomocí REVO
REVO® a 5osá technologie společnosti Renishaw technologie dramaticky zvýšily produktivitu měření – sběr dat trvá přibližně 20 sekund.
Měření sedel a vedení ventilů tradičními postupy je obtížný a časově náročný úkol, který často neposkytuje dostatečně kvalitní měření.
REVO tyto obtíže řeší. Sběr velkých objemů dat, z nichž lze vypočítat parametry vlastností sedel i vodítek ventilů, lze nyní provést velice rychle. Tato metoda má výjimečně dobré výsledky při testech opakovatelnosti a reprodukovatelnosti.
Spirálové skenování (helical scan)
![REVO při skenování vedení ventilů](/media/img/gen/c5b4b33c57ed4ce7b61ed27bce9a565a.jpg)
Měřicí proces sestává ze dvou spirálových skenů. Jednoho skenu ve vodicím otvoru ventilu a druhého v oblasti sedla ventilu. Typické parametry spirálového skenu vodicího otvoru jsou následující: rozteč 0,5 mm, rychlost skenování 150 mm/s.
Adaptivní skenování
![REVO při skenování ventilových sedel a vřeten](/media/img/gen/9db2f526f1d14400a2b011bb309381dd.jpg)
Toto skenování ventilového sedla využívá schopnosti systému REVO provádět adaptivní skenování, které umožňuje, aby jeden příkaz ke skenování obsáhl všechna místa nad a pod kritickými plochami ventilového sedla. V případě měření ventilového sedla je použito spirálové skenování s typickou roztečí 0,1 mm a rychlostí skenování 500 mm/s.
Vyhodnocení naměřených dat
Softwarový nástroj pro analýzu ventilových sedel a vedení, začleněný do metrologického softwaru MODUS společnosti Renishaw, slouží pro vyhodnocení naskenovaných dat a obsahem reportu je:
- Tvarová chyba ventilového sedla
- Kruhový profil sedla v libovolně určené výšce
- Šířka ventilového sedla
- Házení sedla vůči ose vodicího otvoru
- Průměr vedení ventilu
- Přímost vodicího válce
- Válcovitost vedení
- Kruhový profil vodicího válce v libovolně určené výšce
- Tvarové chyby kuželů nad a pod kuželem ventilového sedla
Upozorňujeme, že Renishaw poskytuje tuto analytickou funkci také poskytovatelům jiného metrologického softwaru, který podporuje systém REVO.