Kontrolní roboty pro měření a řízení procesů v dílenském prostředí

Kvalita je pro nás rozhodující. Neustále usilujeme o dosažení 100% kvality. Současně se snažíme o zvyšování efektivity a o úspory ve výrobě se dělíme s našimi zákazníky. Equator nás přivedl na novou úroveň.
Kishan Auto (Indie)
Kontrolní robot Equator™ 500 - inteligentní řízení výroby větších dílců
Kontrolní systém Equator™ 500 pro měření v dílenském prostředí má pracovní rozsah o průměru 500 mm a výšce 400 mm, je teplotně stabilní v rozsahu 5 ºC až 50 ºC a je schopen dosáhnout rychlosti skenování přesahující 200 mm/s.
Systém Equator™ 500 může být propojen s řídícím systémem obráběcího stroje a díky software IPC provádět automatické korekce nástrojů s cílem udržovat rozměry obrobků blízko jmenovitých hodnot.
Jak vytvořit automatizovanou robotickou CNC výrobní buňku
Automatizace výrobních procesů přináší nižší náklady na pracovní sílu. Kvalifikovaný personál se pak může věnovat jiným náročným úlohám. Další výhodou je umožnění bezobslužného provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Kontrolní systém Equator umožňuje zavést do procesu automatickou zpětnou vazbu. To umožňuje automaticky kompenzovat jakékoliv odchylky procesu.