Komponenty a sestavy v automobilovém průmyslu

Přesnost je hlavním důvodem proč používáme technologii Renishaw. Myslím, že bychom bez jejich sond nedokázali udělat ani polovinu toho co děláme.
Tridan Engineering (UK)
NC4+ Blue – bezkontaktní nástrojová sonda pro měření na stroji
Nástrojová sonda Renishaw NC4+ Blue je prvním průmyslovým využitím modrého laseru k tomuto účelu. Řešení, které navíc obsahuje zdokonalenou optiku je přihlášeno k patentové ochraně. Výsledkem je výrazné vylepšení přesnosti měření nástrojů a v důsledku také přesnější a účinnější obrábění součástí.
Nástrojová ramena pro soustruhy
Pro měření nástrojů a detekci poškozených nástrojů na 2osých a 3osých CNC soustruzích a bruskách. Zkracuje doby seřizování až o 90% a zlepšuje řízení procesů.
5osý spínací dotykový systém PH20
Unikátní „doteky hlavy“ PH20 umožňují snímání měřicích bodů pouhým pohybem hlavy a ne celým ráme měřicího stroje. Body lze snímat rychleji, s vyšší přesností a opakovatelností.
Technologie RENGAGE™
Rodina sond Renishaw pro obráběcí stroje s technologií RENGAGE nepřekonatelným 3D měřicím výkonem a submikronovou opakovatelností kombinuje přesné silikonové tenzometrické snímače s velmi kompaktní elektronikou pro dosažení vynikajícího výkonu. Tyto sondy se výborně hodí k měření složitých tvarů a kontur. Jejich vlastnosti jsou ideální v kontrole dílců po tváření, lisování a v leteckém průmyslu. Velmi nízká spínací síla pomáhá eliminovat poškození povrchu a tvaru, díky čemuž se sonda ideálně hodí pro kontrolu křehkých obrobků.
Kontrolní roboty pro měření a řízení procesů v dílenském prostředí
Data naměřená kontrolním systémem Equator™ lze ve zpětné vazbě ihned využít pro řízení procesu. Obráběcí stroj automaticky změní korekci nástroje na základě skutečných rozměrů hotového dílce. Data získaná systémem Equator lze používat pro opakovatelnou a spolehlivou aktualizaci korekcí nástrojů a kompenzovat tak obvyklé příčiny nestability procesu, například opotřebení nástroje a teplotní drift.
Kontrolní měření tělesa čerpadla kontrolním systémem Equator
Kontrolní systém Equator zaručuje, že přesné součásti budou vyrobeny v požadovaných tolerancích a za přijatelných nákladů.