Vysoce přesné dotekové sondy pro CNC obráběcí stroje
Naše vysoce přesné dotekové sondy pro CNC obráběcí stroje s nepřekonatelným výkonem měření nabízejí nejlepší možné řízení procesu. Mimořádně nízké spínací sily a vynikající opakovatelnost umožňují optimálně provádět ustavení a kontrolu dílců.
Vysoká přesnost snímání pro špičkový výkon
Naše vysoce přesné dotekové sondy, vyvíjené již více než deset let, poskytují nepřekonatelný výkon a možnosti.
Jsou vhodné pro široké spektrum aplikací, včetně automatizovaného ustavování a kontroly obrobků pro jejich rychlé a přesné obrábění.
Vysoce přesné sondy Renishaw poskytují vynikající metrologický výkon díky použití vyspělých snímacích mechanizmů s technologií RENGAGE™ nebo s mikrokinematikou. Tyto technologie zajišťují úspěšnost obrobení dílců na první pokus, včetně složitých součástí s jemnými, flexibilními a složitými 3D tvary.
Sondy pro obráběcí stroje Renishaw, vyrobené z materiálů špičkové kvality, jsou robustní a spolehlivé. Odolávají i velmi nepříznivému prostředí včetně rázů, vibrací, extrémních teplot i trvalého působení kapalin.
Proč používat sondy?
Snímání má zásadní důležitost pro zajištění přesnosti v celém procesu obrábění. Zachování trvalé kvality produktů a maximalizace výkonu je pro výrobce životně důležité. Proto je použití procesů kontroly kvality, jakým je snímání, velice výhodné.
Ať už jde o nutnost zefektivnit výrobu automatizací ustavování a kontroly dílců, snížení chyb obrábění nebo zmetkovitosti. Snímání šetří čas a náklady za zmetky, ale též zvyšuje produktivitu minimalizací prostojů díky automatizovaným korekcím nástrojů a rychlejší přípravě zakázek. Tyto přednosti činí z každé sondy výbornou investici s rychlou návratností, což výrobcům umožňuje soustředit se na kvalitu, produktivitu a ziskovost.
Klíčové výhody vysoce přesných sond

Ikona mimořádně nízké spínací síly
Vyloučení poškození povrchu a tvaru při kontrole choulostivých obrobků.

Výborná 3D přesnost
Nepřekonatelná submikronová přesnost i při měření složitých 3D tvarů a kontur.

Robustní konstrukce
Poskytuje spolehlivé měření a dlouhou životnost i v nepříznivém prostředí.

Přesné měření
Snadné dodržení nejtěsnějších tolerancí obrábění, poprvé i pokaždé.
Jsme velmi spokojení s přesností sondy RMP600; umožnila nám snížit počet zmetků, které dříve zhoršovaly výkon výrobní linky. Jedná se o velké a nákladné součásti a my můžeme díky sondě identifikovat chyby a předcházet jim.
Flann Microwave (UK)
Vyhledejte dokonalou, vysoce přesnou dotekovou sondu pro vaše výrobní operace
Prozkoumejte naši nabídku vysoce přesných sond s rádiovým, optickým nebo kabelovým přenosem signálu. Všechny sondy, navržené pro přesnost a snadné použití v různých výrobních podmínkách, jsou kompatibilní se softwarem pro měření na obráběcích strojích.
Vysoce přesné sondy s rádiovým přenosem signálu
Sondy s rádiovým přenosem signálu jsou ideální pro složité nebo větší stroje a instalace, kde není obrobková sonda v přímé viditelnosti přijímače.
V prostředích s vysokou hustotou provozu na rádiových frekvencích používají rádiové sondy Renishaw patentovanou technologii FHSS (rozšíření frekvenčního spektra přepínáním frekvence), umožňující sondě přepínat kanály, což zamezuje rušení a mrtvým místům přenosu.

RMP400

RMP600
- Technologie RENGAGE™ kombinovaná s rádiovým přenosem signálu pro bezproblémové snímání.
- Provozní dosah až 15 m.
- Obousměrná opakovatelnost 0,25 µm 2σ.

RMP24-micro
- Nepřekonatelná opakovatelnost 0,35 µm 2σ pro tak malou sondu (průměr 24 mm a délka 31,4 mm).
- Mimořádně nízká spínací síla - spínací síla pouhých 0,08 N ve směru XY a 0,75 N ve směru Z.
- Maximální energetická účinnost s přenosovým protokolem řady QE.
Vysoce přesné sondy s optickým přenosem
Optický přenos je bezpečný, robustní a osvědčený způsob přenosu signálu na vzdálenost až šest metrů.

OMP400

OMP600
- Osvědčeno a patentováno s technologií RENGAGE
- Bezpečný a robustní infračervený přenos s dosahem až 5 m (OMP400) a 6 m (OMP600).
- Obousměrná opakovatelnost 0,25 µm 2σ.
Vysoce přesná sonda s kabelovým přenosem

MP250
- Technologie RENGAGE pro mimořádně spolehlivé měření a dlouhou životnost.
- Bez baterie a rušení; kabelové připojení je standard.
- Obousměrná opakovatelnost 0,25 µm 2σ.
Která sonda je vhodná pro moji aplikaci?
Prohlédněte si naši nabídku vysoce přesných sond a jejich vhodnosti podle aplikace. Jestliže potřebujete další pomoc, kontaktujte náš místní prodejní tým Renishaw.
Porovnání vysoce přesných sond
Doporučený typ stroje | Opakovatelnost v jednom směru | Přenos signálu | Kompatibilní interface* | Doporučená délka doteku | |
RMP24-micro | Mikroobráběcí stroje a stroje s malým pracovním prostorem | 0,35 µm (14 µin) 2σ | Rádiový přenos FHSS | RMI-QE | Až 30 mm |
RMP400 | Malá až střední obráběcí centra a malé multifunkční stroje | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Rádiový přenos FHSS | RMI-Q nebo RMI-QE** | Až 200 mm |
RMP600 | Multifunkční stroje všech velikostí, obráběcí centra a portálové stroje | 0,25 µm (10 µin) 2σ | FHSS Radio | RMI-Q nebo RMI-QE** | Až 200 mm |
OMP400 | Malá až střední obráběcí centra a malé multifunkční stroje | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Optický | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C s OSI/OSI-D, OMM-2 s OSI/OSI-D | Až 200 mm |
OMP600 | Obráběcí centra všech velikostí a malé až střední multifunkční stroje | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Optický | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C s OSI/OSI-D, OMM-2 s OSI/OSI-D | Až 200 mm |
MP250 | CNC brusky | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Kabelem | HSI nebo HSI-C | Až 100 mm |
*Všechny nástrojové sondy Renishaw vyžadují pořízení kompatibilního interfacu.
** Interface RMI-QE je kompatibilní pouze se sondami řady QE.
Přesná kalibrace sondy
Kalibrujte vaši sondu pomocí ACS-1 s vyloučením nutnosti ručních postupů, které vyžadují použití přesných koncových měrek.

Usnadnění práce se sondou díky intuitivnímu softwaru
Investice do technologie snímání zdokonaluje řízení procesu a představuje jeho solidní základ.Společnost Renishaw zaručuje uživatelům sond intuitivní práci. Pro tento účel existuje množství měřicích cyklů a aplikací, které umožňují rychlé a intuitivní programování měřicích sond.
Celkové řízení procesu
Měřením obrobku sondou ve stroji lze při výskytu chyby obrábění provést automatickou korekci nástroje.
Další zdokonalení řízení procesu měřením nástrojů po jejich ustavení je zárukou správného obrábění poprvé i pokaždé.
Nabídku nástrojových sond a detektorů poškozeného nástroje společnosti Renishaw lze používat ve spojitosti s našimi vysoce přesnými obrobkovými sondami pro dosažení maximální produktivity a kontroly kvality.

Dokumenty ke stažení
Brožury
Katalogové listy
-
Data sheet: RMP24-micro radio machine probe [en]
-
Katalogový list: RMP400 (QE) – rádiová sonda pro obráběcí stroje
-
Katalogový list: RMP600 (QE) – rádiová sonda pro obráběcí stroje
-
Katalogový list: RMI-Q interface pro sondy s rádiovým přenosem signálu
-
Katalogový list: Interface RMI-QE pro sondy s rádiovým přenosem signálu
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
Katalogový list: Systém rozhraní OSI s OMM-2 pro více optických sond
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
-
Data sheet: MP250 [en]
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Data sheet: HSI-C [en]
Potřebujete podporu?
Ohledně instalačních příruček, uživatelských návodů a informací o shodě se spojte s námi nebo navštivte naši knihovnu technické podpory.