跳转浏览

校准软件下载

CARTO软件包是一款同时适用于雷尼绍XL-80、XM-60、XM-600及XR20校准产品的软件解决方案。该软件具有数据采集、数据分析和误差补偿应用程序,可简化机器定位性能的监控和优化过程。

某些功能正在开发中,可能需要配合其他校准软件使用。

详细了解CARTO软件

用于浏览框的CARTO图片

软件下载

软件下载内容下载链接
CARTO软件
详细了解CARTO软件
CARTO软件第4.10版联系雷尼绍,索取免费CARTO软件
Ballbar 20软件
详细了解Ballbar 20软件
Ballbar 20软件v20.0 SP3立即下载
Ballbar Trace(球杆仪循迹)软件
详细了解Ballbar Trace(球杆仪循迹)软件
Ballbar Trace(球杆仪循迹)软件v1.2 SP2立即下载
QuickViewXL软件
详细了解QuickViewXL软件
QuickViewXL软件第1.0.4版(30天试用版)立即下载
XK10显示装置软件
详细了解XK10激光校准仪
XK10显示装置软件第12.22版立即下载
LaserXL软件

LaserXL软件第20.3版

DyconXL软件(将动态数据转换为CSV文件)

立即下载
RotaryXL软件RotaryXL软件第1.10版立即下载
XCal-View数据分析软件

XCal-View数据分析软件第2.4版(30天试用版)

雷尼绍分析软件第20.03.02.04版

立即下载
Laser 10软件

Laser 10软件第10.06版

DX10设备驱动程序:32位和64位

DX10“冻结补丁”

立即下载

更多信息

LaserXL软件

LaserXL是使用XL-80激光干涉仪进行数据采集和分析时所配用的原始软件。雷尼绍建议在可能的情况下配合CARTO软件包使用XL-80,因为现已不再支持LaserXL软件。

注:针对平面度模式和特定测量应用,可能仍需要使用LaserXL软件。

立即下载

RotaryXL软件

RotaryXL是XR20无线型回转轴校准装置与XL-80或ML10激光干涉仪结合使用时所配用的原始软件。

当使用XL-80执行“同轴”和“摆动轴”转台测量,以及与XR20无线型回转轴校准装置结合使用时,雷尼绍建议配合使用CARTO软件包。

立即下载

XCal-View数据分析软件

XCal-View数据分析软件和雷尼绍分析软件均可根据国际公认标准分析Laser10、LaserXL和RotaryXL采集的数据。这两款分析软件包现已被CARTO软件包取代。

注:XCal-View软件用于:

  • 根据ISO 230-6标准分析体对角线和面对角线。
  • 根据ISO 10791-6标准分析Ballbar Trace软件采集的数据,用于五轴验证。

立即下载

欢迎联系我们购买XCal-View软件

Laser 10软件

Laser 10软件为ML10激光干涉仪提供数据采集和分析功能,ML10激光干涉仪现已被XL-80激光干涉仪取代。

雷尼绍为现有用户提供升级为最新系统的一系列选项。

立即下载

升级为最新系统

 
loading