跳轉瀏覽

VIONiC™ 光學增量式光學尺系列

VIONiC 光學尺系列是 Renishaw 最高效能的增量開放式光學尺。透過優異的量測效能、高操作速度和卓越的可靠性,可提供直接數位位置回饋。

加強運動控制

VIONiC 讀頭整合 Renishaw 經市場認可的過濾光學鏡組與進階細分技術。因此可提供超低細分誤差 (SDE)、絕佳抗汙能力,且無須使用額外轉接器或獨立介面。

VIONiC 讀頭相容於多種線性、部分弧線和旋轉光學尺,從低膨脹係數的 ZeroMet™ 光學尺到高精確的 REXM 環皆適用。因此如果您需要多功能及絕不妥協的量測能力,請選擇 VIONiC 光學尺系列產品。由於設計中已採用直覺式自動校正模式,因此 VIONiC 光學尺易於安裝。

VIONiC 光學尺相容於 ADTpro-100 獨立式光學尺診斷工具及 ADTi-100 診斷工具,而這兩款工具都相容於 ADT View 軟體。可提供深入的進階診斷資訊,有助於最佳化光學尺安裝及現場偵錯,滿足要求最嚴苛的運動控制應用。

規格資料表和技術文件

如需規格資料表及安裝指南等進一步資訊以瞭解 VIONiC 光學尺系列的技術規格,請前往技術下載部分。

請觀看 VIONiC 增量式光學尺簡介

您需要量測哪種形式的運動?

線性

光學尺類型

光學尺名稱

精度

柵距

熱膨脹係數(20 °C 時)

供應長度

不鏽鋼捲尺

RTLC 線性光學尺

RTLC20

±5 µm/m

20 µm

10.1 ±0.2 µm/m/°C

長達 10 m(可依要求供應 10 m 以上長度)

不鏽鋼光學尺搭配選購的軌道

RTLC FASTRACK 線性光學尺

RTLC20 與選購的 FASTRACK™

±5 µm/m20 µm

10.1 ±0.2 µm/m/°C

長達 10 m(可依要求供應 10 m 以上長度)

ZeroMet™ 光學尺

RELM 線性光學尺

RELM20/RELE20±1 µm 用於最多 1 m,則 ±1 µm/m20 µm0.75 ±0.35 µm/m/°C最長達 1.5 m

不鏽鋼光學尺

RELM 線性光學尺

RSLM20/RSLE20/RSLC20

±1.5 μm 達到 1 m、±2.25 μm 達到 2 m、±3 μm 達到 3 m、±4 μm 達到 5 m20 µm10.1 ±0.2 µm/m/°C最長達 5 m

精細不鏽鋼捲尺

RKLC 線性光學尺

RKLC20-S

±5 µm/m20 µm

以端蓋固定光學尺尾端時,能符合基板材質

長達 20 m(可依要求供應 20 m 以上長度)

部分弧線

光學尺類型

光學尺名稱

精度

柵距

熱膨脹係數(20 °C 時)

供應長度

精細型不鏽鋼部分弧線光學尺

RKLC 部分弧線光學尺

RKLC20-S


±5 µm/m

20 µm

10.1 ±0.2 μm/m/°C

長達 20 m(可依要求供應 20 m 以上長度)

旋轉

光學尺類型

光學尺名稱

精度(視環直徑而定)

柵距

熱膨脹係數(20 °C 時)

環直徑

不鏽鋼環

RESA 旋轉光學尺


RESM20/REST20


刻度精度:±3.97 至 ±0.38 弧秒

20 µm

15.5 ±0.5 µm/m/°C

52 至 550 mm

超高精度不鏽鋼環

REXM 旋轉光學尺

REXM20/REXT20

安裝精度:

(直徑 ≥ 100 mm)±1 弧秒
(直徑 75 mm)±1.5 弧秒
(直徑 ≤ 57 mm)±2 弧秒

20 µm15.5 ±0.5 µm/m/°C52 至 417 mm

主要優點

呈現細分誤差 (SDE) 的圖示

超低細分誤差

進階細分技術提供一般低於 ±15 nm 的超低細分誤差 (SDE),為所有 Renishaw 光學尺中的最低數值。

速度計圖示

高速運作

解析度可達 2.5 nm,最高時脈率 50 MHz,速度則高達 12 m/s。解析度為 0.1 µm 時速度最高可達 3.63 m/s。

選配的 ADT 圖表

進階診斷工具 (ADT)

選購的深入進階診斷資訊,有助於最佳化光學尺安裝和現場偵錯。

選購的進階診斷工具

Renishaw 光學尺安裝時,通常只需使用讀頭上的設定 LED 指示燈,不過進階診斷工具 (ADT) 有助於處理更困難的安裝作業。這類工具可提供詳細的即時光學尺資料,以協助偵錯並避免機器長時間停機。

VIONiC 光學尺相容於以下兩種進階診斷工具:ADTpro-100 及 ADTi-100。

ADTi-100 及 ADTpro-100 進階診斷工具

ADTpro-100

  • 手持獨立式光學尺診斷工具,無需使用電腦或其他設備。
  • 配備內建彩色觸控螢幕。
  • 簡易直覺的操作方式搭配隨插即用功能,有助於系統設定及校正。
  • 可透過介面連接選購的 ADT View 電腦軟體,用於儲存光學尺資料,作為系統設定和效能記錄。ADT View 也可用於更新 ADTpro-100 韌體

ADTi-100

  • 可透過介面連接直覺操作的 ADT View 電腦軟體。
  • 提供全方位即時光學尺資料回饋,有利於執行挑戰較高的安裝與診斷作業。
  • 有助於進行全軸系統設定、校正及訊號最佳化。
  • 可儲存光學尺資料作為系統設定及效能記錄,例如訊號強度與軸位置的光學尺對比資料。

ADTpro-100 與 ADTi-100 可獨立使用,或在讀頭與控制器之間進行串聯連接,藉此形成控制迴路。

歡迎探索我們的開放式光學尺系列,滿足您的工業自動化需求。