VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性和部分弧線光學尺
特性
- 直接從讀頭輸出數位訊號
- 讀頭尺寸:35 x 13.5 x 10 mm
- 解析度可達 2.5 nm*
- 速度高達 12 m/s
- 超低的細分誤差 (SDE):一般低於 ±15 nm*
- 光學 IN‑TRAC™ 參考原點
- 雙限位
優點
- 寬度 6 mm 的精細光學尺適合應用於空間有限的情況
- 適用於部分弧線測量
- 基材固定式光學尺可提升量測效能
- 無需單獨的介面
- 高抗污和抗溶劑能力
- 進階診斷工具

何謂 VIONiC?
VIONiC 光學尺系列整合 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與訊號處理功能,可實現優異的量測效能。
VIONiC 光學尺具備智慧型細分技術以提供直接來自讀頭的數位輸出。因此,可提供超低細分誤差 (SDE) 及絕佳抗汙能力,且無須使用額外轉接器或獨立介面。其受惠於精巧的體積,且不影響效能。
VIONiC 讀頭與各種線性、部分弧線和旋轉光學尺相容。
此外,VIONiC 光學尺採用直覺式自動校正模式而設計,且易於安裝。選購的進階診斷工具 ADTi-100 可享有安裝過程的即時光學尺資料回饋或現場診斷。
什麼是 RKLC20-S 光學尺?
RKLC20-S 是一種外型精細又輕巧的不鏽鋼光學捲尺,擁有 20 µm 的刻矩增量刻度,並提供 IN-TRAC 客戶自選的參考原點。精度高達 ±5 µm/m,長度達 20 公尺(可依要求大於 20 m)。RKLC20-S 兩端牢牢固定至基材時,即可固定於機器基材上,提升量測效能。
靈活的 RKLC20-S 光學尺也適用於部分弧線量測,其中的小型截面區域可讓光學尺環繞基準、軸或最小半徑為 30 mm 的圓弧。
為什麼選擇這種光學尺系統?
Renishaw 的最高效能增量式光學尺
VIONiC 光學尺系列結合高速操作與精細解析度。VIONiC 讀頭具備智慧型細分晶片以提供 2.5 nm 的精細解析度,並且在任何應用中皆提供高精度與重複性。VIONiC 光學尺提供 50 MHz 的最高時脈率,且速度高達 12 m/s。解析度為 0.1 μm 時的最高速度可達到 3.63 m/s,適用於最嚴峻製程中的最高產量。
輕鬆查錯和維護
進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View 軟體可提供全方位即時光學尺資料回饋,以執行更具挑戰性的安裝與現場診斷作業。尤其有助於光學尺隱藏於機器中的應用,其能夠以最短的停機時間進行即時診斷。直觀的軟體介面具有以下功能:
- 遠程校正
- 在整個軸上達到訊號優化
- 讀頭刻線距離指示
- 限制與參考原點指示
- 顯示讀頭相對於光學尺位置的數位讀數
- 監控速度與時間曲線圖
- 匯出和保存資料
精細且堅固耐用的多功能光學尺
RKLC 是一種寬度 6 mm 的不鏽鋼光學捲尺,堅實耐用,厚度僅有 0.15 mm,此特性可讓光學尺在牢牢固定至機器軸時,「固定」於機器基材上,以符合其熱膨脹係數和反應,藉此將光學尺和機器間的移動差降至最低。
RKLC 部分弧線光學尺
RKLC 光學尺可以方便地切割至所需長度,並安裝在簡易圓柱形基材上,沒有複雜安裝特性或低容錯對齊表面。
選配的進階診斷工具 ADTi-100

VIONiC 光學尺系統能相容於進階診斷工具 ADTi-100 和 ADT View 軟體。它們可提供全面的即時光學尺資料回饋,以協助完成要求更加嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟體介面具有以下功能:
- 遠程校正
- 在整個軸上達到訊號優化
- 讀頭刻線距離指示
- 限制與參考原點指示
- 顯示讀頭相對於光學尺位置的數位讀數
- 監控速度與時間曲線圖
- 匯出和保存資料
技術規格
量測標準 | 精細型不鏽鋼捲尺與自黏背膠帶,可直接安裝在基材上 適用於部分弧線應用(部分弧線最小半徑:30 mm) |
讀頭尺寸 (LxWxH) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
柵距 | 20 μm |
熱膨脹係數(20 °C 時) | 線性:光學尺尾端安裝端蓋時,能符合基板材質 |
精度等級(20°C 時) | ±5 μm/m |
參考原點 | IN-TRAC 的參考原點標記直接嵌入於 RKLC-S 磁性選擇器用來辨識一或多個參考原點 |
限位開關 | 雙限位 |
光學尺長度 | 長達 20 m(可依要求供應 20 m 以上長度) |
光學尺外型(高 x 寬) | 0.15 mm x 6 mm(含背膠) |
最高速度 | 達到 12 m/s (詳見規格手冊) |
細分誤差 (SDE) | 一般低於 ±15 nm* |
動態訊號控制 | 即時訊號調節,包括自動增益控制 (AGC)、自動平衡控制 (ABC) 及自動偏置控制 (AOC),在各種作業狀況下提供最佳效能 |
增量訊號 | 5 μm 至 2.5 nm 的解析度 (詳見規格手冊) |
電氣連接 | 0.5 m、1 m、1.5 m、3 m、5 m 及 10 m 纜線長度搭配 D 型連接器(9 及 15 針腳) |
電源 | 5 V -5%/+10% |
振動(運作時) | 100 m/s2最大值(55 Hz 至 2000 Hz 範圍) |
衝擊(非工作) | 500 m/s2、11 ms、½ 正弦、3 軸 |
工作溫度 | 0 °C 至 +70 °C |
防護等級 | IP40 |
* 最佳化設定可將 SDE 設置為小於 ±10 nm。請聯絡您當地的 Renishaw 代表,以瞭解更多詳細資訊。
請參閱規格手冊,了解詳細資訊。