跳轉瀏覽

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環

特性

  • 直接從讀頭輸出數位訊號
  • 讀頭尺寸:35 x 13.5 x 10 mm
  • 解析度可達 2.5 nm*
  • 速度高達 4400 rpm
  • 超低的細分誤差 (SDE):一般為 < ±15 nm*(參閱技術規格)
  • 光學 IN‑TRAC™ 參考原點

優點

  • 無需單獨的介面
  • 搭配進階診斷工具,可輕鬆查錯,處理棘手的安裝與維修問題
  • 大截面環具備 ±1 弧秒的安裝精度
  • 高抗污能力
網站橫幅的透明修補程式

何謂 VIONiC?

VIONiC 光學尺系列整合 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與訊號處理功能,可實現優異的量測效能。

VIONiC 光學尺具備智慧型細分技術以提供直接來自讀頭的數位輸出。因此,可提供超低細分誤差 (SDE) 及絕佳抗汙能力,且無須使用額外轉接器或獨立介面。其受惠於精巧的體積,且不影響效能。

VIONiC 讀頭與各種線性、部分弧線和旋轉光學尺相容。

此外,VIONiC 光學尺採用直覺式自動校正模式而設計,且易於安裝。選購的進階診斷工具 ADTi-100 可享有安裝過程的即時光學尺資料回饋或現場診斷。

什麼是 REXM20 環?

REXM20 為一體式不鏽鋼環,具有的 20 µm 刻矩增量刻度直接標示於周圍,其具備 IN-TRAC™ 光學參考原點。REXM20 擁有大截面,可將安裝錯誤減至最低,但偏心率例外,這種錯誤可使用 DSi(雙訊號介面)及雙讀頭輕鬆補正。其整體安裝精度高達 ±1 弧秒,並具備零連接損失特性和絕佳的重複性。
REXM20 有多種尺寸(Ø52 mm 至 Ø417 mm)與刻線數可供選擇,全部均具備大內徑,可進行彈性整合。非接觸式格式能消除反向間隙、軸扭曲(扭轉)及其他傳統封閉式光學尺固有的機械遲滯錯誤。

為什麼選擇這種光學尺系統?

Renishaw 的最高效能增量式光學尺

VIONiC 光學尺系列結合高速操作與精細解析度。VIONiC 讀頭具備智慧型細分晶片以提供 2.5 nm 的精細解析度,並且在任何應用中皆提供高精度與重複性。VIONiC 光學尺提供 50 MHz 的最高時脈率,且速度高達 12 m/s。解析度為 0.1 μm 時的最高速度可達到 3.63 m/s,適用於最嚴峻製程中的最高產量。

輕鬆查錯和維護

進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View 軟體可提供全方位即時光學尺資料回饋,以執行更具挑戰性的安裝與現場診斷作業。尤其有助於光學尺隱藏於機器中的應用,其能夠以最短的停機時間進行即時診斷。直觀的軟體介面具有以下功能:

  • 遠程校正
  • 在整個軸上達到訊號優化
  • 讀頭刻線距離指示
  • 限制與參考原點指示
  • 顯示讀頭相對於光學尺位置的數位讀數
  • 監控速度與時間曲線圖
  • 匯出和保存資料

超高安裝精度

REXM20 具備兩個 VIONiC 讀頭及一個 VIONiC DSi(雙訊號介面),故能達到極致的角度量測性能,提供絕佳的重複性及零連接損失等優點,整體安裝精度優於 ±1 弧秒。REXM20 的大截面設計可將安裝錯誤減至最低,但偏心率例外,這種錯誤可使用 VIONiC 雙讀頭的聯合輸出輕鬆補正。用 DSi 解決偏心率問題後,就只剩下刻度和細分誤差,而此兩者的誤差都極小。

DSi(雙訊號介面)

VIONiC™ DSi 雙訊號介面

Renishaw 的 DSi 結合來自 REXM20 環(局部旋轉應用則採用 REXT20 環)上 VIONiC 雙讀頭的增量訊號,補償軸承晃動產生的影響,並消除奇數諧波誤差(包含偏心率),提供一般為 ±2.0 弧秒的整體安裝精度。


選配的進階診斷工具 ADTi-100

進階診斷工具 ADTi-100

VIONiC 光學尺系統能相容於進階診斷工具 ADTi-100 和 ADT View 軟體。它們可提供全面的即時光學尺資料回饋,以協助完成要求更加嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟體介面具有以下功能:

  • 遠程校正
  • 在整個軸上達到訊號優化
  • 讀頭刻線距離指示
  • 限制與參考原點指示
  • 顯示讀頭相對於光學尺位置的數位讀數
  • 監控速度與時間曲線圖
  • 匯出和保存資料

技術規格

量測標準

REXM20:一體式超高精度不鏽鋼環

亦提供適用於局部旋轉應用的 REXT20

讀頭尺寸(長 x 寬 x 高)

35 mm x 13.5 mm x 10 mm

柵距

20 μm

熱膨脹係數(20 °C 時)15.5 ±0.5 μm/m/°C

環外徑

52 mm 至 417 mm

刻線數

8 192 至 65 536(依環尺寸而定)

參考原點

REXM20:單一 IN-TRAC 參考原點環

REXT20:雙參考原點環適用於局部旋轉應用

整體安裝精度(含 2 個讀頭)

(直徑 ≥ 100 mm)±1 弧秒

(直徑 75 mm)±1.5 弧秒

(直徑 ≤57 mm)±2 弧秒

最高速度

4400 rpm(用於 52 mm 直徑環)

(詳見規格手冊)

細分誤差 (SDE)

環直徑若 ≤ 135 mm,則一般為 < ±20 nm

環直徑若 > 135 mm,則一般為 < ±15 nm*

動態訊號控制

即時訊號調節,包括自動增益控制 (AGC)、自動平衡控制 (ABC) 及自動偏置控制 (AOC),優化操作時的性能

增量訊號


5 μm 至 2.5 nm 的解析度

(若要瞭解角度解析度的詳細資訊,請參閱規格資料表)

電氣連接

0.5 m、1 m、1.5 m、3 m、5 m 及 10 m 纜線長度搭配 D 型連接器(9 及 15 針腳)
0.5 m、1 m、1.5 m 及 3 m 纜線長度搭配圓型串聯連接器(12 針腳)或 14 向 JST 型連接器

電源

5 V -5%/+10%
纜線長度 ≤ 3 m,標準 200 mA 完全端接
纜線長度 > 3 m,標準 250 mA 完全端接

振動(運作時)

100 m/s2最大值(55 Hz 至 2000 Hz 範圍)

衝擊(非工作)

500 m/s2、11 ms、½ 正弦、3 軸

工作溫度(系統)

0 °C 至 +70 °C

防護等級

IP40

* 最佳化設定可將 SDE 設置為小於 ±10 nm。請聯絡您當地的 Renishaw 代表,以瞭解更多詳細資訊。

請參閱規格手冊,了解詳細資訊。