VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環
特性
- 直接從讀頭輸出數位訊號
- 讀頭尺寸:35 x 13.5 x 10 mm
- 解析度可達 2.5 nm*
- 速度高達 4400 rpm
- 超低的細分誤差 (SDE):一般為 < ±15 nm*(參閱技術規格)
- 光學 IN‑TRAC™ 參考原點
優點
- 無需單獨的介面
- 搭配進階診斷工具,可輕鬆查錯,處理棘手的安裝與維修問題
- 外型輕巧環具有內徑大及容易整合的特性
- 高抗污能力
![網站橫幅的透明修補程式](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
何謂 VIONiC?
VIONiC 光學尺系列整合 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與訊號處理功能,可實現優異的量測效能。
VIONiC 光學尺具備智慧型細分技術以提供直接來自讀頭的數位輸出。因此,可提供超低細分誤差 (SDE) 及絕佳抗汙能力,且無須使用額外轉接器或獨立介面。其受惠於精巧的體積,且不影響效能。
VIONiC 讀頭與各種線性、部分弧線和旋轉光學尺相容。
此外,VIONiC 光學尺採用直覺式自動校正模式而設計,且易於安裝。選購的進階診斷工具 ADTi-100 可享有安裝過程的即時光學尺資料回饋或現場診斷。
什麼是 RESM20 環?
RESM20 為一體式不鏽鋼環,具有的 20 µm 刻矩增量刻度直接標示於周圍,其具備 IN-TRAC™ 光學參考原點。多種尺寸均提供兩種版本(Ø52 mm 至 Ø550 mm):「A」截面環能提供絕佳的安裝精度,具備錐面安裝方式系統,能減少高公差加工零件的需求並能消除偏心率;亦提供「B」截面細環,具備低慣性及低質量。「A」及「B」截面環具備大內徑,可彈性整合。非接觸式格式能消除反向間隙、軸扭曲(扭轉)及其他傳統封閉式光學尺固有的機械遲滯錯誤。
為何選擇此光學尺系統?
Renishaw 的最高效能增量式光學尺
VIONiC 光學尺系列結合高速操作與精細解析度。VIONiC 讀頭具備智慧型細分晶片以提供 2.5 nm 的精細解析度,並且在任何應用中皆提供高精度與重複性。VIONiC 光學尺提供 50 MHz 的最高時脈率,且速度高達 12 m/s。解析度為 0.1 μm 時的最高速度可達到 3.63 m/s,適用於最嚴峻製程中的最高產量。
輕鬆查錯和維護
進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View 軟體可提供全方位即時光學尺資料回饋,以執行更具挑戰性的安裝與現場診斷作業。尤其有助於光學尺隱藏於機器中的應用,其能夠以最短的停機時間進行即時診斷。直觀的軟體介面具有以下功能:
- 遠程校正
- 在整個軸上達到訊號優化
- 讀頭刻線距離指示
- 限制與參考原點指示
- 顯示讀頭相對於光學尺位置的數位讀數
- 監控速度與時間曲線圖
- 匯出和保存資料
高抗污能力
TONiC 具有優異的抗汙能力,能有效防止刮傷與油汙指紋,速度高達 12 m/s。因此,VIONiC 適用於更具挑戰性的應用。此外,非接觸式 RESM20 操作時不會發生磨擦或磨損問題,確保優異的可靠度。
DSi(雙訊號介面)
![VIONiC™ DSi 雙訊號介面](/media/img/gen/e5ce5ceb505e427c98ebbe66fde9e6c0.jpg)
Renishaw 的 DSi 結合來自 RESM 環(局部旋轉應用則採用 REST 環)上 VIONiC 雙讀頭的增量訊號,補償軸承晃動產生的影響,並消除奇數諧波誤差(包含偏心率),提供一般為 ±2.0 弧秒的整體安裝精度。
選配的進階診斷工具 ADTi-100
![進階診斷工具 ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
VIONiC 光學尺系統能相容於進階診斷工具 ADTi-100 和 ADT View 軟體。它們可提供全面的即時光學尺資料回饋,以協助完成要求更加嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟體介面具有以下功能:
- 遠程校正
- 在整個軸上達到訊號優化
- 讀頭刻線距離指示
- 限制與參考原點指示
- 顯示讀頭相對於光學尺位置的數位讀數
- 監控速度與時間曲線圖
- 匯出和保存資料
技術規格
量測標準 | RESM20:一體式外型輕巧不鏽鋼環。提供具備錐面內徑的標準「A」截面或低慣性「B」截面環 亦提供適用於局部圓弧應用的 REST20 |
讀頭尺寸(長 x 寬 x 高) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
柵距 | 20 μm |
熱膨脹係數(20 °C 時) | 15.5 ±0.5 μm/m/°C |
環外徑 | 52 mm 至 550 mm。如需更大的客製化尺寸,請聯絡 Renishaw |
刻線數 | 8 192 至 86 400(依環尺寸而定) |
參考原點 | RESM20:單一 IN-TRAC 參考原點環 REST20:雙參考原點環適用於局部圓弧應用 |
一般安裝精度* | ±12.7 至 ±1.9 弧秒(依環徑而定) |
最高速度 | 4400 rpm(用於 52 mm 直徑環) (詳見規格手冊) |
細分誤差 (SDE) | 環直徑若 ≤ 135 mm,則一般為 < ±20 nm 環直徑若 > 135 mm,則一般為 < ±15 nm** |
動態訊號控制 | 即時訊號調節,包括自動增益控制 (AGC)、自動平衡控制 (ABC) 及自動偏置控制 (AOC),在各種作業狀況下提供最佳效能 |
增量訊號 | 5 μm 至 2.5 nm 的解析度 (若要瞭解角度解析度的詳細資訊,請參閱規格資料表) |
電氣連接 | 0.5 m、1 m、1.5 m、3 m、5 m 及 10 m 纜線長度搭配 D 型連接器(9 及 15 針腳) |
電源 | 5 V -5%/+10% |
振動(運作時) | 100 m/s2最大值(55 Hz 至 2000 Hz 範圍) |
衝擊(非工作) | 500 m/s2、11 ms、½ 正弦、3 軸 |
工作溫度(系統) | 0 °C 至 +70 °C |
防護等級 | IP40 |
*「一般」安裝是刻度及安裝誤差結合一定程度取消效應的結果。
** 最佳化設定可實現 < ±10 nm 的 SDE。請聯絡您當地的 Renishaw 代表,以瞭解更多詳細資訊。
請參閱規格手冊,了解詳細資訊。