UCC S5
支援第二代 REVO-2 量測測頭座的 5 軸掃描運動及測頭座控制器
多感測器支援:
- 觸覺接觸式觸發及掃描
- 非接觸式影像量測
- 表面光潔度量測
- 必須搭配 Renishaw SPA3 放大器使用
- 可當成外部電源使用
- 管理 REVO-2 測頭座、CMM 和測頭信號的完整控制項,並與 CMM 的電腦通訊
- 具有內建熱誤差補償 (TEC) 功能,能支援 16 個溫度補償通道
- 應透過 Renishaw 的 UCCassist-2 軟體,完成設定和試運轉
UCC 比較
■ 標準規格
- 不適用
功能/規格 | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
TP200/SCR200 介面 | ■ | ■ | ■ | - | - |
SP600 介面 | - | - | ■ | - | - |
SP25M 介面 | - | - | ■ | - | - |
SP80 介面 | - | - | - | - | - |
PH10 介面 | - | ■ | ■ | - | - |
PH20 介面 | - | - | - | ■ | - |
REVO 介面 | - | - | - | - | - |
REVO-2 介面 | - | - | - | - | ■ |
可控制的 CMM 軸數目 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
可設定的額外軸(旋轉台、雙光學尺、雙驅動器) | 需要第二部 SPA3-2 | 需要第二部 SPA3-2 | 需要第二部 SPA3-2 | 需要第二部 SPA3-2 | 需要第二部 SPA3-2 |
伺服功率放大器 (SPA) 相容性 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 |
類比 SPA 輸出 ±10 V | - | - | - | - | - |
溫度感測器輸入 | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
與現有子卡相容 | - | - | - | - | - |
最大即時掃描資料速率 | - | - | SP25M:2000 點/秒 | - | REVO-2:4000 點/秒 |
內建 AC 電源 | - | - | - | - | - |
外接 DC 電源 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
未指定用途的 CMM I/O | 2 個輸入 + 1 個輸出 | 2 個輸入 + 1 個輸出 | 2 個輸入 + 1 個輸出 | 2 個輸入 + 1 個輸出 | 2 個輸入 + 1 個輸出 |
功能/規格 | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
尺寸
UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | |
寬度 | 440 mm(19 in 外罩) | 440 mm(19 in 外罩) | 440 mm(19 in 外罩) | 440 mm(19 in 外罩) | 440 mm(19 in 外罩) |
高度 | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) |
深度 | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
重量 | 2.1 kg (4 lb 10 oz) | 2.6 kg (5 lb 12 oz) | 2.6 kg (5 lb 12 oz) | 2.1 kg (4 lb 10 oz) | 2.1 kg (4 lb 10 oz) |
下列詳細資訊為所有 UCC 控制器通用:
- 為直接 CNC 控制的 (DCC) CMM 所設定
- 處理器類型:1.6 GHz Intel Atom
- 合適的手控裝置:MCUlite-2*、MCU5-2、MCU W-2
- 數位 SPA 控制輸出
- 與 PC 的通訊連結:乙太網路
- 個人電腦作業系統相容性:XP pro、Windows 7、Windows 8
- 伺服環時間:0.5 毫秒
- 接觸觸發式量測 (TTP) 功能
- Renishaw UCCserver (I++ DME)
- 共用 UCC 軟體整合
- 數位光學尺輸入:RS422 - Renishaw
- 類比光學尺輸入:由外部介面
- I/O 可用功率:1 A 時為 24 V
- I/O 規格:
- 可由使用者設定
- 主動式 HIGH 或 LOW
- 電壓範圍 5 V 至 24 V
- 內外極限開關相容
- 軟限制相容
- CMM 空間誤差對應圖功能
- Renishaw UCCassist 相容
* 不適用於 REVO/REVO-2
UCC 改裝
Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。
改裝
深入瞭解您 CMM 的改裝選項。
延長保固
自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。