適用於 CNC 工具機的破損刀具檢測系統
我們提供適用於 CNC 工具機的破損刀具檢測系統,協助您快速可靠地檢測刀具。歡迎探索我們的高速雷射刀具破損檢測解決方案,以便在大量生產環境縮短循環時間。
快速、準確及可靠的破損刀具檢測
快速檢測刀具是否破損是減少廢品零件、重工及機器停機時間的重要關鍵。TRS2 是經濟實惠、快速又可靠的雷射破損刀具檢測系統,適合 CNC 工具機使用。
TRS2 使用 ToolWise™ 技術分析雷射反射,檢測刀具是否受損。由於這款系統採用非接觸式設計,因此檢測時不會造成刀具損壞。TRS2 可檢查毫米以下的小型刀具是否破損或完整無缺,確認是否準備好進行加工。
ToolWise™ 技術將傳輸器與接收器整合至體積精巧的單一裝置之中,因此能夠輕鬆安裝於立式、臥式及複合加工機。
TRS2 提供靈活彈性的安裝選項,可裝設在機台內部的任何堅硬表面,並可調整角度朝向任何方向。這樣可在刀具從換刀轉移到工作台的過程中以雷射檢測刀具,無需非必要的機台移動,並可縮短循環時間。
我們詳細分析 TRS2 刀具識別系統後,根據機器運作所需的成本,發現第一年的省時效益相當於 15 萬歐元以上。這是因為將過去用以檢測刀具的機器非生產時間,充分運用在機器元件上。短短 5 個月,我們就已經賺回在 TRS2 上投入的初始投資。
SAME DEUTZ-FAHR(義大利)

使用 TRS2 即時檢測刀具破損
為了實現自動化的加工循環,需要兼具快速及可靠等特色的破損刀具檢測及刀具設定解決方案。
如果刀具在加工循環期間破損,可能導致代價高昂的停機時間、造成工件損壞,甚至有可能導致機台本身受損。
TRS2 可協助製造商迅速識別刀具狀況。如果檢測發現刀具破損,TRS2 可發出警報,或更換使用替代刀具。這樣可以避免機器本身受損,而且可以減少對必要但無產出刀具的檢查時間。
例如汽車或半導體等產業的製造商,由於縮短循環時間是關鍵所在,這項功能就特別重要。