Renishaw Equator™ 檢具協助主要航太製造商提升產量
Senior Aerospace Weston 希望以更高的效率檢測關鍵航太結構零件,因此尋求 Renishaw 提供超越同級的 Equator™ 檢具系統。Equator 檢具縮短約 75% 的零件檢測時間,提供更全面的產品追溯性。
背景
Senior Aerospace Weston 是供應各式各樣複雜的精密加工零件及子組件的頂尖供應商,主要對象是商用航空市場。工廠位於英國厄爾比 (Earby),其中有 95% 的產品供應給空中巴士 (Airbus) 飛機使用,主要機型為 A320 及 A321,此外也包括 A330、A380 及 A350 等機型。
大部分為航太結構(機翼及飛機主架)零件,涵蓋範圍從 50 毫米的小型零件,乃至大型引擎懸掛架及起落架設備等項目。
挑戰
對於部分較為複雜的航太結構零件,過去使用 Senior Aerospace Weston 現有的三次元量床 (CMM) 進行檢測時,可能要花上 10 分鐘之久。這通常會在 CMM 這關造成瓶頸並限制了產能。為了因應這個問題,公司引進多種手動檢測方法,使用傳統的量測設備及客製化檢具,不過效果有限。
隨著生產速率提升,Senior Aerospace Weston 瞭解他們要負責提供更有效的循環量測,且不能犧牲品質。

檢測循環時間縮短了 75%。過去需要在紙上記錄手動量測結果。現在我們有完全電子化的報告,記錄每一項尺寸。我們也可以使用趨勢資料,協助識別製程之中可以加強改善的地方。
Senior Aerospace Weston(英國)
解決方案
CMM 程式設計師 Andy Wright 表示:「我們與 Renishaw 聯絡,他們建議使用 Equator 檢具,在速度上比傳統 3 軸 CMM 更快。」
不受溫度影響的 Equator 系統是一種靈活檢具,有著高效、重複性及易於使用等特色。Senior Aerospace Weston 於 2018 年在厄爾比安裝這項設備後,已經為八個零件進行編程。
Wright 先生對系統容易操作的特色印象深刻,他表示:「我們有 70 個零件可以配合使用檢具系統,因此可發揮運用的地方還很多。作業人員不需要特殊技巧,只要將零件載入夾具執行量測,就可獲得一份簡單明瞭的報告。」
專案成功的另一項因素,則是 Renishaw 的銷售及應用支援:Wright 先生表示:「我們獲得一流的支援。Renishaw 解答問題非常迅速,簡直就像我們擁有專屬的支援團隊一樣。」
Senior Aerospace Weston 支援團隊的核心人物,就是 Renishaw 應用工程師 Ed Clarke,他表示:「對任何專案客戶,在專案進行過程中,我們都會持續提供支援。如果有任何問題,客戶可以直接聯繫我們取得支援。」
結果
Senior Aerospace Weston 使用 Equator 檢具檢測的零件之中,有一項是空中巴士飛機使用的鈦金屬襟翼滑軌。
Wright 先生表示:「我們多年來經歷好幾次的改善以及各種設備的解決方案,嘗試在符合所需精度的情況下加快這項零件的量測速度,但總是因為零件複雜度及緊密的基準公差造成檢測失敗。不過使用 Equator 檢具後,我們就能達到精準量測及重複性。Equator 檢具在此零件量測約 25 項不同特徵,只需花費 90 秒鐘。」
Wright 先生接著說道:「循環量測時間大幅縮短,作業人員現在只需要檢閱電子報告。檢測循環時間縮短了 75%。過去需要在紙上記錄手動量測結果。現在我們有完全電子化的報告,記錄每一項尺寸。我們也可以使用趨勢資料,協助識別製程之中可以加強改善的地方。」