QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC40-S 線性和部分弧線光學尺
特性
- 工作安裝高度公差為 ±0.3 mm
- 可直接自讀頭進行數位或類比輸出
- 讀頭尺寸:35 x 13.5 x 10 mm
- 能達到 50 nm 解析度
- 速度高達 24 m/s
- 優異的抗污能力
- 光學 IN‑TRAC™ 參考原點
優點
- 寬度 6 mm 的精細光學尺適合應用於空間有限的情況
- 適用於部分弧線測量
- 基材固定式光學尺可提升量測效能
- 安裝簡便
- 無需單獨的介面
- 進階診斷工具
![網站橫幅的透明修補程式](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
何謂 QUANTiC?
QUANTiC 光學尺系列為 Renishaw 的増量開放式光學尺,提供數位或類比輸出選項、良好計量功能、高速效能,且易於安裝和設定。安裝或進行現場診斷和偵錯時,使用選購的進階診斷工具 ADTi‑100 和 ADT View 軟體可存取診斷資訊。速度最高達 24 m/s,能夠滿足最嚴苛的運動控制需求。QUANTiC 光學尺提供低至 50 nm 的解析度與多種配置,輕輕鬆鬆就能完成最佳化。動態訊號處理能力提供更出色的訊號穩定性,使您的運動控制系統表現出優異效能。
何謂 RKLC40-S 光學尺?
RKLC40-S 是一種外型精細又輕巧的不鏽鋼光學捲尺,擁有 40 µm 的刻矩增量刻度,可提供 IN-TRAC 客戶自選的參考原點。提供兩種精度層級,包括標準精度 ±15 µm/m 和高精度 ±5 µm/m,長度可達 20 公尺(可依要求供應 20 公尺以上長度)。RKLC40-S 兩端牢牢固定至基材時,即可固定於機器基材上,提升量測效能。
靈活的 RKLC40-S 光學尺也適用於部分弧線量測,其中的小型截面區域可讓光學尺環繞基準、軸或最小半徑為 26 mm 的圓弧。
為什麼選擇這種光學尺系統?
安裝簡便
在 OEM 應用環境中,機器組裝時間至關緊要,因為安裝元件的過程所省下的時間可縮短製程的前置作業時間,最終帶來更高獲利能力。QUANTiC 光學尺系列藉由在增量式產品上提供的寬廣的設定公差(偏擺角安裝公差為 ±0.9°,安裝高度公差則為 ±0.2 mm)與讀頭上的一體式設置 LED,來滿足此種需求。由於安裝公差經過改良,產品因此可以獲得更快的安裝程序、更低的間接成本和更高的產能等諸多好處。
多用途數位和類比光學尺系統
QUANTiC 光學尺提供業界標準 1 Vpp 類比輸出,可輕鬆整合至客戶的細分電子裝置或整合讀頭內建的高速數位細分技術。可供使用的數位輸出配置能讓使用者依據運動控制要求,使系統的速度和解析度達到最佳狀態。此外,QUANTiC 讀頭與線性和旋轉(角度)光學尺兩者結合使用,可滿足各種精度需求。安裝快速簡便,特別適合大量生產使用。
精細且堅固耐用的多功能光學尺
RKLC 是一種寬度 6 mm 的不鏽鋼光學捲尺,堅實耐用,厚度僅有 0.15 mm,此特性可讓光學尺在牢牢固定至機器軸時,「固定」於機器基材上,以符合其熱膨脹係數和反應,藉此將光學尺和機器間的移動差降至最低。
RKLC 部分弧線光學尺
RKLC 光學尺可以方便地切割至所需長度,並安裝在簡易圓柱形基材上,沒有複雜安裝特性或低容錯對齊表面。
選配的進階診斷工具 ADTi-100
![進階診斷工具 ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
QUANTiC 光學尺系統能相容於進階診斷工具 ADTi-100 和 ADT View 軟體。它們可提供全面的即時光學尺資料回饋,以協助完成要求更加嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟體介面具有以下功能:
- 遠程校正
- 在整個軸上達到訊號優化
- 讀頭刻線距離指示
- 限制與參考原點指示
- 光學尺位置的讀數(相對於光學尺)
- 監控速度與時間曲線圖
- 匯出和保存資料
技術規格
量測標準 | 精細型不鏽鋼捲尺與自黏背膠帶,可直接安裝在基材上 適用於部分弧線應用(部分弧線最小半徑:26 mm) |
讀頭尺寸 (LxWxH) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
柵距 | 40 μm |
熱膨脹係數(20 °C 時) | 線性:光學尺尾端安裝端蓋時,能符合基板材質 |
精度等級(20°C 時) | 40 μm(高精度):±5 µm/m |
參考原點 | IN-TRAC 的參考原點標記直接嵌入於 RKLC-S 磁性選擇器用來辨識所選的參考原點 |
限位開關 | 雙限位 |
光學尺長度 | 長達 20 m(可依要求供應 20 m 以上長度) |
光學尺外型(高 x 寬) | 0.15 mm x 6 mm(含背膠) |
最高速度 類比 數位 | 如需詳細資訊,請參閱規格資料表 達到 20 m/s 達到 24 m/s |
細分誤差 (SDE) 類比 數位 | 一般低於 ±120 nm 一般低於 ±80 nm |
動態訊號控制 | 即時訊號調節,包括自動增益控制 (AGC)、自動平衡控制 (ABC) 及自動偏置控制 (AOC),在各種作業狀況下提供最佳效能 |
增量訊號 類比 數位 | 1 Vpp (40 µm) RS422(10 µm 至 50 nm) |
電氣連接 類比及數位 | 0.5 m、1 m、1.5 m 和 3 m 纜線長度搭配 D 型連接器(9 和 15 針腳)或圓型串聯連接器(12 針腳) |
電氣連接 僅限數位 | 0.5 m、1 m、3 m 纜線長度,14 向 JST 型連接器 |
電源 類比 數位 | 5 V -5%/+10% 通常為 150 mA(完全端接) 纜線長度 ≤ 3 m,標準 200 mA 完全端接 |
振動(運作時) | 100 m/s2最大值(55 Hz 至 2000 Hz 範圍)、3 軸 |
衝擊(運作時) | 500 m/s2、11 ms、½ 正弦、3 軸 |
工作溫度 | 0 °C 至 +70 °C |
防護等級 | IP40 |
如需完整的詳細資訊,請參閱規格資料表。