跳轉瀏覽

QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM40 旋轉(角度)環

特性

  • 工作安裝高度公差為 ±0.2 mm
  • 可直接自讀頭進行數位或類比輸出
  • 讀頭尺寸:35 x 13.5 x 10 mm
  • 能達到 50 nm 解析度
  • 速度高達 8800 rpm
  • 優異的抗污能力
  • 光學 IN‑TRAC™ 參考原點

優點

  • 安裝簡便
  • 無需單獨的介面
  • 相容於進階診斷工具 ADTi-100,可輕鬆進行查錯以及處理棘手的安裝與維修問題
  • 外型輕巧環具有內徑大及容易整合的特性
網站橫幅的透明修補程式

何謂 QUANTiC?

QUANTiC 光學尺系列為 Renishaw 的増量開放式光學尺,提供數位或類比輸出選項、良好計量功能、高速效能,且易於安裝和設定。安裝或進行現場診斷和偵錯時,使用選購的進階診斷工具 ADTi‑100 和 ADT View 軟體可存取診斷資訊。速度最高達 24 m/s,能夠滿足最嚴苛的運動控制需求。QUANTiC 光學尺提供低至 50 nm 的解析度與多種配置,輕輕鬆鬆就能完成最佳化。動態訊號處理能力提供更出色的訊號穩定性,使您的運動控制系統表現出優異效能。

什麼是 RESM40 環?

RESM40 為一體式不鏽鋼環,具有的 40 µm 刻矩增量刻度直接標示於周圍,其具備 IN-TRAC 光學參考原點。多種尺寸均提供兩種版本(Ø52 mm 至 Ø550 mm):「A」截面環能提供絕佳的安裝精度,具備錐面安裝方式系統,能減少高公差加工零件的需求並能消除偏心率;「B」截面細環則具備低慣性及低質量。「A」及「B」截面環具備大內徑,可彈性整合。非接觸式格式能消除反向間隙、軸扭曲(扭轉)及其他傳統封閉式光學尺固有的機械遲滯錯誤。

為什麼選擇這種光學尺系統?

安裝簡便

在 OEM 應用環境中,機器組裝時間至關緊要,因為安裝元件的過程所省下的時間可縮短製程的前置作業時間,最終帶來更高獲利能力。QUANTiC 光學尺系列藉由在增量式產品上提供的寬廣的設定公差(偏擺角安裝公差為 ±0.9°,安裝高度公差則為 ±0.15 mm)與讀頭上的一體式設置 LED,來滿足此種需求。由於安裝公差經過改良,產品因此可以獲得更快的安裝程序、更低的間接成本和更高的產能等諸多好處。

多用途數位和類比光學尺系統

QUANTiC 光學尺提供業界標準 1 Vpp 類比輸出,可輕鬆整合至客戶的細分電子裝置或整合讀頭內建的高速數位細分技術。可供使用的數位輸出配置能讓使用者依據運動控制要求,使系統的速度和解析度達到最佳狀態。此外,QUANTiC 讀頭與線性和旋轉(角度)光學尺兩者結合使用,可滿足各種精度需求。安裝快速簡便,特別適合大量生產使用。

優異的抗污能力

由於 QUANTiC 光學尺系統具備多項先進的設計特色,因此防塵和防污染能力十分優異。QUANTiC 讀頭具備 Renishaw 完善的過濾光學鏡組,能均化許多刻度週期的作用,並且有效篩選非週期特徵,例如髒汙。自動增益控制 (AGC)、自動偏置控制 (AOC) 和自動平衡控制 (ABC) 等多種電子訊號處理演算法皆可進一步強化測量訊號。QUANTiC 光學尺具備全新的感測器設計,提供第三層訊號過濾功能,有助於消除因光學尺污染物引起的非諧波訊號頻率。這些訊號調節功能相互結合,可確保提供低細分誤差 (SDE),以及在受污染影響情況下將訊號變異控制在最低情況。

選配的進階診斷工具 ADTi-100

進階診斷工具 ADTi-100

QUANTiC 光學尺系統能相容於進階診斷工具 ADTi-100ADT View 軟體。它們可提供全面的即時光學尺資料回饋,以協助完成要求更加嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟體介面具有以下功能:

  • 遠程校正
  • 在整個軸上達到訊號優化
  • 讀頭刻線距離指示
  • 限制與參考原點指示
  • 光學尺位置的讀數(相對於光學尺)
  • 監控速度與時間曲線圖
  • 匯出和保存資料

技術規格

量測標準

一體式外型輕巧不鏽鋼環。提供具備錐面內徑的標準「A」截面或低慣性「B」截面環

讀頭尺寸(長 x 寬 x 高)

35 mm x 13.5 mm x 10 mm

柵距

40 μm

熱膨脹係數(20 °C 時)15.5 ±0.5 µm/m/°C

環外徑

52 mm 至 550 mm。如需更大的客製化尺寸,請聯絡 Renishaw

刻線數

4 096 至 43 200(依環尺寸而定)

參考原點

單一 IN-TRAC 參考原點

一般安裝精度*

±12.7 至 ±1.9 弧秒(依環徑而定)

最高速度

類比

數位

如需詳細資訊,請參閱規格資料表

7300 rpm(用於直徑 52 mm 的環)

8800 rpm(用於直徑 52 mm 的環)

細分誤差 (SDE)

類比

數位


Ø < 135 mm 時,通常 < ±120 nm;Ø > 135 mm 時,通常 < ±150 nm

Ø < 135 mm 時,通常 < ±80 nm;Ø > 135 mm 時,通常 < ±150 nm

動態訊號控制

即時訊號調節,包括自動增益控制 (AGC)、自動平衡控制 (ABC) 及自動偏置控制 (AOC),在各種作業狀況下提供最佳效能

增量訊號

類比

數位


1 Vpp (40 µm)

RS422(10 µm 至 50 nm)

電氣連接

類比及數位

0.5 m、1 m、1.5 m 和 3 m 纜線長度搭配 D 型連接器(9 和 15 針腳)或圓型串聯連接器(12 針腳)

電氣連接

僅限數位

0.5 m、1 m、3 m 纜線長度,14 向 JST 型連接器
5 m 及 10 m 纜線長度搭配 D 型連接器(9 和 15 針腳)

電源

類比

數位

5 V -5%/+10%

通常為 150 mA(完全端接)

纜線長度 ≤ 3 m,標準 200 mA 完全端接
纜線長度 > 3 m,標準 250 mA 完全端接

振動(運作時)

100 m/s2最大值(55 Hz 至 2000 Hz 範圍)、3 軸

衝擊(運作時)

500 m/s2、11 ms、½ 正弦、3 軸

工作溫度

0 °C 至 +70 °C

防護等級

IP40

*「一般」安裝是刻度及安裝誤差結合一定程度取消效應的結果。

請參閱規格手冊,了解詳細資訊。

 
loading