跳轉瀏覽

QUANTiC™ 光學增量式光學尺系列

QUANTiC 光學尺系列為 Renishaw 的増量開放式光學尺,提供數位或類比輸出選項、強大高速的量測功能,且易於安裝和設定。

* 用於具有 1 公尺纜線的讀頭。

專為製造業設計

QUANTiC 光學尺系統整合了 Renishaw 的過濾光學鏡組設計和細分技術,可用來打造超輕巧且堅實耐用的增量開放式光學尺。QUANTiC 光學尺的安裝和運作公差極為寬鬆,且具有內建校準功能,因此相當容易使用。

QUANTiC 讀頭提供數位輸出和全新類比輸出版本,以及各種配置和線性或旋轉光學尺選項。速度最高達 24 m/s,能夠滿足最嚴苛的運動控制需求。

ADTpro-100 獨立式光學尺診斷工具及 ADTi‑-100 診斷工具可提供詳細的診斷資訊,且此兩款工具都相容於 ADT View 軟體,有助於最佳化光學尺安裝及現場偵錯,滿足要求最嚴苛的運動控制應用。

規格資料表和技術文件

如需規格資料表及安裝指南等進一步資訊以瞭解 QUANTiC 光學尺系列的技術規格,請前往技術下載部分。

請觀看 QUANTiC 增量式光學尺簡介

您需要量測哪種形式的運動?

線性

光學尺類型

光學尺名稱

精度

柵距

熱膨脹係數(20 °C 時)

供應長度

不鏽鋼捲尺

RTLC 線性光學尺

RTLC40

40 μm(高精度):±5 µm/m
40 µm:±15 µm/m

40 µm

10.1 ±0.2 µm/m/°C

10 m(可依要求供應 10 m 以上長度)

不鏽鋼光學尺搭配選購的軌道

RTLC FASTRACK 線性光學尺

RTLC40 與選購的 FASTRACK™40 μm(高精度):±5 µm/m
40 µm:±15 µm/m
40 µm

10.1 ±0.2 µm/m/°C

長達 10 m(可依要求供應 10 m 以上長度)

精細不鏽鋼捲尺

RKLC 線性光學尺

RKLC40-S/RKLC40H-S

40 μm(高精度):±5 µm/m
40 µm:±15 µm/m
40 µm

以端蓋固定光學尺尾端時,能符合基板材質

長達 20 m(可依要求供應 20 m 以上長度)

部分弧線

光學尺類型

光學尺名稱

精度

柵距

熱膨脹係數(20 °C 時)

供應長度

精細型不鏽鋼部分弧線

RKLC 部分弧線光學尺

RKLC40-S

40 µm:±15 µm/m40 µm

10.1 ±0.2 μm/m/°C

20 m(可依要求供應 20 m 以上長度)

旋轉

光學尺類型

光學尺名稱

刻度精度(視環的直徑而定)

柵距

熱膨脹係數(20 °C 時)

環直徑

不鏽鋼環

RESA 旋轉光學尺

RESM40

±3.97 至 ±0.38 弧秒

40 µm

15.5 ±0.5 µm/m/°C

52 至 550 mm

主要優點

簡易安裝圖表

安裝及設定簡便

增加安裝及作業公差,同時維持量測效能。縮短安裝和設定時間,降低擁有成本。

可靠性圖示

即使遭到污染仍具有穩定的位置測量

以訊號過濾去除非諧波訊號頻率,確保低細分誤差 (SDE),以及在光學尺有灰塵或受污染情況下盡可能降低訊號變異。

速度計圖示

高速運作

速度最高達 24 m/s,能夠滿足最嚴苛的運動控制需求。

快速輕鬆地安裝零件,絕對是準時交貨的關鍵因素之一。QUANTiC 光學尺具備充裕的安裝公差,有助於加速安裝。此外,我們可監控讀頭上設定 LED 指示燈的顏色,快速判定訊號強度是否達到標準,確認安裝是否成功完成。以上功能有助於節省時間、降低成本,並讓我們充滿信心。

Kovery(南韓)

選購的進階診斷工具

Renishaw 光學尺安裝時,通常只需使用讀頭上的設定 LED 指示燈,不過進階診斷工具 (ADT) 有助於處理更困難的安裝作業。這類工具可提供詳細的即時光學尺資料,以協助偵錯並避免機器長時間停機。

QUANTiC 尺相容於以下兩種進階診斷工具:ADTpro-100 及 ADTi-100。

ADTi-100 及 ADTpro-100 進階診斷工具

ADTpro-100

  • 手持獨立式光學尺診斷工具,無需使用電腦或其他設備。
  • 配備內建彩色觸控螢幕。
  • 簡易直覺的操作方式搭配隨插即用功能,有助於系統設定及校正。
  • 可透過介面連接選購的 ADT View 電腦軟體,用於儲存光學尺資料,作為系統設定和效能記錄。ADT View 也可用於更新 ADTpro-100 韌體

ADTi-100

  • 可透過介面連接直覺操作的 ADT View 電腦軟體。
  • 提供全方位即時光學尺資料回饋,有利於執行挑戰較高的安裝與診斷作業。
  • 有助於進行全軸系統設定、校正及訊號最佳化。
  • 可儲存光學尺資料作為系統設定及效能記錄,例如訊號強度與軸位置的光學尺對比資料。

ADTpro-100 與 ADTi-100 可獨立使用,或在讀頭與控制器之間進行串聯連接,藉此形成控制迴路。

歡迎探索我們的開放式光學尺系列,滿足您的工業自動化需求。

 
loading