跳轉瀏覽

ATOM™ 光學增量式光學尺系列

ATOM 光學增量式光學尺系列提供高速位置測量、優異的量測效能及簡易設定,並配備適用於受限空間應用的微型讀頭設計。於一系列高速細分器介面提供數位輸出。

麻雀雖小五臟俱全

ATOM 系列為 Renishaw 的微型非接觸增量式光學尺系統,適合線性與旋轉應用。結合微型化設計與先進的訊號穩定能力、抗汙能力與可靠性。這代表微型光學尺在效能與可靠性的大幅進步。ATOM 亦為同級產品中最快速的光學尺,最高速度達 20 m/s。

ATOM 系統安裝快速簡便,提供訊號完整性 LED 指示燈。可相容於 Renishaw 的 ADTpro-100 診斷工具。

提供各種高速細分器介面,包括高效能的 Ti、Ri 及輕巧型 PCB ACi 介面,數位輸出解析度可達 1 nm。

ATOM 讀頭也供應撓性印刷電路 (FPC) 版本,以更小的 Z 方向高度協助縮減整體封裝尺寸。

規格資料表和技術文件

如需規格資料表及安裝指南等進一步資訊以瞭解 ATOM 光學尺系列的技術規格,請前往技術下載部分。

請觀看 ATOM 增量式光學尺簡介

您需要量測哪種形式的運動?

線性

光學尺類型光學尺名稱精度

柵距

熱膨脹係數(20 °C 時)

供應長度

不鏽鋼捲尺

RTLF 線性光學尺

RTLF

20 µm:±5 µm/m

40 μm(高精度):±5 µm/m
40 µm:±15 µm/m

20 µm/40 µm~10.6 m/m/°C長達 10 m(可依要求供應 10 m 以上長度)

玻璃光學尺

RCLC 線性光學尺

RCLC±3 µm/m20 µm/40 µm~8 m/m/°C最長達 130 mm

精細不鏽鋼捲尺

RKLC 線性光學尺

RKLF-S

20 µm:±5 µm/m

40 μm(高精度):±5 µm/m

40 µm:±15 µm/m

20 µm/40 µm

以端蓋固定光學尺尾端時,能符合基板材質

長達 10 m(可依要求供應 10 m 以上長度)

部分弧線

光學尺類型光學尺名稱精度

柵距

熱膨脹係數(20 °C 時)

供應長度

精細型不鏽鋼部分弧線光學尺

RKLC 部分弧線光學尺

RKLF-S

±15 µm/m

40 µm

10.1 ±0.2 μm/m/°C

長達 10 m(可依要求供應 10 m 以上長度)

旋轉

光學尺類型光學尺名稱

刻劃精度

柵距

熱膨脹係數(20 °C 時)

圓盤外徑

玻璃盤

RCDM 圓盤

RCDM

±0.5 µm(圓盤 ø 高達 100 mm)

±0.7 µm(圓盤 ø 超過 100 mm)

20 µm/40 µm

~8 µm/m/°C

17 至 108 m

CENTRUM 不鏽鋼圓盤

CENTRUM™ 圓盤光學尺

CSF40±0.5 µm

40 µm

15.5 ±0.5 µm/m/°C

固定選項:

螺栓:38.4 mm 至 120 mm

夾鉗:31 mm 至 120 mm

如需其他尺寸,請聯繫 Renishaw

主要優點

微型化圖示

微型類比

功能完備的微型類比光學尺,搭配外部細分器介面,適用於空間受限的應用項目。

撓性印刷電路 (FPC) 圖示

FPC 讀頭版本

撓性印刷電路 (FPC) 提供更小的 Z 方向高度,讓客戶能夠自由設計客製化走線進行簡易佈線。

可靠性圖示

可靠的位置測量

獨一無二的光學濾波系統設計,具備優異的訊號穩定度及抗汙能力。

ATOM 系列符合我們所有的主要需求,是高效能、低雜訊及重量輕巧的微型光學尺系統。ATOM 系列與競爭對手品牌直接比較後,無疑證明自己成為同級最佳產品。Renishaw 的交貨前置時間及售後支援服務亦表現卓越,深獲各界肯定。

TPC Motion(南韓)

選配的進階診斷工具 ADTpro-100

白色底座上的 ADTpro-100 進階診斷工具

ADTpro-100 是一款獨立式掌上型光學尺診斷工具,內建彩色觸控螢幕,可協助系統設定及規劃維護作業,盡可能減少機器意外停機。ADTpro-100:

  • 無需使用電腦或額外的設定設備,即可顯示全面且即時的光學尺資訊。
  • 簡易直覺的操作方式搭配隨插即用功能,有助於系統設定及校正。
  • 可透過介面連接選配的 ADT View 電腦軟體。ADT View 可用於更新 ADTpro-100 韌體。
ADTpro-100 非常適用於系統最佳化及診斷,尤其是無法檢視讀頭 LED 的安裝作業。本產品可獨立使用,或在讀頭與控制器之間進行串聯連接,藉此形成控制迴路。

歡迎探索我們的開放式光學尺系列,滿足您的工業自動化需求。