ATOM™ 光學增量式光學尺系列
麻雀雖小五臟俱全
ATOM 系列為 Renishaw 的微型非接觸增量式光學尺系統,適合線性與旋轉應用。結合微型化設計與先進的訊號穩定能力、抗汙能力與可靠性。這代表微型光學尺在效能與可靠性的大幅進步。ATOM 亦為同級產品中最快速的光學尺,最高速度達 20 m/s。
ATOM 系統安裝快速簡便,提供訊號完整性 LED 指示燈。可相容於 Renishaw 的 ADTpro-100 診斷工具。
提供各種高速細分器介面,包括高效能的 Ti、Ri 及輕巧型 PCB ACi 介面,數位輸出解析度可達 1 nm。
ATOM 讀頭也供應撓性印刷電路 (FPC) 版本,以更小的 Z 方向高度協助縮減整體封裝尺寸。
規格資料表和技術文件
如需規格資料表及安裝指南等進一步資訊以瞭解 ATOM 光學尺系列的技術規格,請前往技術下載部分。
請觀看 ATOM 增量式光學尺簡介
您需要量測哪種形式的運動?
線性
光學尺類型 | 光學尺名稱 | 精度 | 柵距 | 熱膨脹係數(20 °C 時) | 供應長度 |
不鏽鋼捲尺
| RTLF | 20 µm:±5 µm/m 40 μm(高精度):±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10.6 m/m/°C | 長達 10 m(可依要求供應 10 m 以上長度) |
玻璃光學尺
| RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 m/m/°C | 最長達 130 mm |
精細不鏽鋼捲尺
| RKLF-S | 20 µm:±5 µm/m 40 μm(高精度):±5 µm/m 40 µm:±15 µm/m | 20 µm/40 µm | 以端蓋固定光學尺尾端時,能符合基板材質 | 長達 10 m(可依要求供應 10 m 以上長度) |
部分弧線
光學尺類型 | 光學尺名稱 | 精度 | 柵距 | 熱膨脹係數(20 °C 時) | 供應長度 |
精細型不鏽鋼部分弧線光學尺
| RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10.1 ±0.2 μm/m/°C | 長達 10 m(可依要求供應 10 m 以上長度) |
旋轉
光學尺類型 | 光學尺名稱 | 刻劃精度 | 柵距 | 熱膨脹係數(20 °C 時) | 圓盤外徑 |
玻璃盤
| RCDM | ±0.5 µm(圓盤 ø 高達 100 mm) ±0.7 µm(圓盤 ø 超過 100 mm) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 至 108 m |
CENTRUM 不鏽鋼圓盤
| CSF40 | ±0.5 µm | 40 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 固定選項: 螺栓:38.4 mm 至 120 mm 夾鉗:31 mm 至 120 mm 如需其他尺寸,請聯繫 Renishaw |
主要優點

微型類比
功能完備的微型類比光學尺,搭配外部細分器介面,適用於空間受限的應用項目。

FPC 讀頭版本
撓性印刷電路 (FPC) 提供更小的 Z 方向高度,讓客戶能夠自由設計客製化走線進行簡易佈線。

可靠的位置測量
獨一無二的光學濾波系統設計,具備優異的訊號穩定度及抗汙能力。
ATOM 系列符合我們所有的主要需求,是高效能、低雜訊及重量輕巧的微型光學尺系統。ATOM 系列與競爭對手品牌直接比較後,無疑證明自己成為同級最佳產品。Renishaw 的交貨前置時間及售後支援服務亦表現卓越,深獲各界肯定。
TPC Motion(南韓)
選配的進階診斷工具 ADTpro-100

ADTpro-100 是一款獨立式掌上型光學尺診斷工具,內建彩色觸控螢幕,可協助系統設定及規劃維護作業,盡可能減少機器意外停機。ADTpro-100:
- 無需使用電腦或額外的設定設備,即可顯示全面且即時的光學尺資訊。
- 簡易直覺的操作方式搭配隨插即用功能,有助於系統設定及校正。
- 可透過介面連接選配的 ADT View 電腦軟體。ADT View 可用於更新 ADTpro-100 韌體。
歡迎探索我們的開放式光學尺系列,滿足您的工業自動化需求。