ATOM™ 增量式光學尺系統搭配 CENTRUM™ CSF40 旋轉(角度)圓盤
特性
- 讀頭尺寸:20.5 x 12.7 x 7.85 mm (FPC 版本:20.5 x 12.7 x 6.8 mm)
- 類比或數位,解析度可達 2 nm
- 速度高達 20 m/s
- 不銹鋼自定中心盤
- 低細分誤差 (SDE) <±120 nm
優點
- 微型封裝
- 採用光學濾波系統設計,具備優異的抗汙能力
- 進階診斷工具可輕鬆查錯
- 堅固耐用的金屬圓盤,可藉由創新的柔性彈片做對齊
- 固定選項:螺栓或夾鉗
- 安裝過程簡便快捷

何謂 ATOM?
ATOM 是 Renishaw 的微型非接觸增量式線性及旋轉光學尺系統。結合微型化設計與先進的訊號穩定能力、抗汙能力與可靠性。這項結合在市場上極為獨特,代表微型光學尺在性能與可靠性的大幅進步。
ATOM 提供高彈性纜線與撓性印刷電路板排線 (FPC) 版本,
提供各種介面可供選擇,包含標準 Ri、高效能 Ti 與小型開放式 ACi 介面。
什麼是 CENTRUM™ CSF40?
CENTRUM CSF40 是一款不銹鋼旋轉光學尺圓盤。盤內配置創新的對齊柔性彈片,將圓盤安裝到軸上時,這些柔性彈片可自動將圓盤中心與軸中心對齊,進而提高量測效能。
CENTRUM 自定中心盤的安裝過程簡便快捷,一次即可成功,無需額外的量具或安裝設備。
圓盤由堅固耐用的不銹鋼製成,具有彈性且易於清潔。
CENTRUM 圓盤具有 40 µm 的刻距增量刻度,提供多種尺寸及固定選項。如需客製化圓盤尺寸,請與當地 Renishaw 代表聯絡。
為什麼選擇這種光學尺系統?
微型光學尺適合狹小空間
ATOM 的尺寸小至 6.8 mm x 20.5 mm x 12.7 mm,可整合至最狹窄的空間。多種選項可供選擇,包括有線及元件型 FPC 版本。
高可靠性與系統效能
ATOM 是全球第一台採用 Renishaw 獨特過濾光學鏡組設計的微型光學尺系統。讀頭內的動態訊號處理功能(包括自動增益控制與自動偏置控制)強化這項特色。這類組合賦予 ATOM 更出色的抗汙能力與訊號純度,足以媲美我們的標準化讀頭,SDE 最低可達 ±120 nm。因此,此微型讀頭具備平順的速度控制,有利於改善掃描性能及位置穩定性,這些是許多運動控制應用必備的基本特徵。
堅固耐用的自定中心盤
CENTRUM 自定中心盤具有優異的「件對件」一致性,且安裝過程簡便快捷,一次即可成功。
對齊柔性彈片內建在圓盤上,可在圓盤製造和安裝過程中定位,以確保圓盤上的標記與安裝軸同心。
介面選項
ATOM 提供多種介面選項,使光學尺與即有系統的整合更具彈性。
Ri 介面
- Ri 介面採用小型低成本封裝,提供類比 1Vpp 或數位內插輸出,精細程度可達 0.1 µm(時脈)或 1 μm(非時脈)。
- Ri 介面封裝於產業標準的 15 向 D 型連接器殼內,包括 CAL 按鈕。

Ti 介面
- Ti 介面為需要高速、低 SDE、及數位內插最低 20 nm 的應用所設計,且包括 CAL 按鈕。
- 時脈輸出已針對產業標準控制器,在所有解析度下的速度與性能最佳化。
- 另提供類比版本。
ACi 介面
- ACi 介面係一系列的高性能、微型、開放式細分器子系統。
- 這些介面為現今需要精細解析度的運動系統,提供無與倫比的價格性能效益,並以超小型、開放格式、小尺寸解決方案帶來高速效能,提供校準系統的功能。
- 以最高 40 MHz 時脈輸出時,數位細分可精細至 20 nm。
- 提供 FPC、纜線式或 PCB 連接器版本。

技術規格
量測標準 | 不銹鋼圓盤 |
讀頭尺寸 (LxWxH) | 纜線版本:20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm FPC 版本:20.5 mm x 12.7 mm x 6.8 mm |
柵距 | 40 µm |
熱膨脹係數 | 15.5 ±0.5 µm/m/°C |
圓盤外徑 | 固定選項: 螺栓:38.4 mm 至 120 mm 夾鉗:31 mm 至 120 mm 如需其他尺寸,請聯繫 Renishaw |
刻線數 | 固定選項: 螺栓:2482 至 9142 夾鉗:1900 至 9142 |
參考原點 | 單一參考原點 |
刻劃精度 | ±0.5 µm |
安裝精度 | < ±10 µm(當採用建議的安裝方式時) |
安裝偏心度 | 通常為 < ±5 µm |
適用軸直徑 | 固定選項: 螺栓:7 mm 至 88.6 mm 夾鉗:7 mm 至 95 mm |
最高速度 | (如需詳細資訊,請參閱規格資料表) |
細分誤差 (SDE) | 一般低於 ±120 nm |
動態訊號控制 | 透過即時訊號調節,包括自動增益控制 (AGC) 和自動偏置控制 (AOC),在整個工作條件範圍內實現性能優化 |
增量訊號 類比 數位 | 1 Vpp 解析度從 10 µm 至 2 nm (若要瞭解角度解析度的詳細資訊,請參閱規格資料表) |
電氣連接 | 纜線讀頭:板間連接器相容於 Ri、Ti 及 ACi 介面,或 15 向 D 型連接器 |
電源 | +5 伏 ± 10% < 50 mA(讀頭) < 200 mA(使用 Ti 介面) < 100 mA(使用 Ri 介面) < 100 mA(使用 ACi 介面)(終端未連接) |
振動(運作時) | 55 Hz 至 2000 Hz 時,最大振動為 100 m/s²,3 軸 |
衝擊(運作時) | 500 m/s²,11 ms,½ 正弦,3 軸 |
工作溫度 | 0 °C 至 +70 °C |
防護等級 | 纜線版本:IP40 Ri/Ti 介面:IP20 ACi 介面:IP00 |
請參閱規格手冊,了解詳細資訊。