適用於光學尺的進階診斷工具
實現最理想的運動控制安裝作業
ADTi-100、ADTa-100 及 ADTpro-100 等進階診斷工具,可由 Renishaw 光學尺取得全方位即時資料。這類資訊會顯示在 ADTpro-100 內建的觸控螢幕,或可在 Windows™ 平板電腦或個人電腦透過簡單易用的 Renishaw ADT View 軟體介面顯示。
讀頭的設定 LED 一般足以因應光學尺設定需求,但進階診斷工具可用於協助處理更困難的安裝作業,也可回報詳細的光學尺效能資料,以協助查錯並避免機器長時間停機。
ADTi-100 及 ADTpro-100 能在增量式光學尺讀頭及運動控制器之間串聯連接,即時提供連續的光學尺資料回饋。
利用進階診斷工具提升光學尺效能
請觀看以下影片,瞭解進階診斷工具如何為光學尺安裝作業提供各種效益。
Renishaw 進階診斷工具有什麼優點?
進階診斷工具分為三種機型,可提供各種功能,適用於增量式及絕對式光學尺。
ADTi-100
ADTi-100 與各種 Renishaw 增量式光學尺相容,並可搭配 ADT View 軟體使用,提供下列讀頭輸出項目的視覺指示:
⦁ 訊號強度 - 顯示訊號大小、參考原點定相和極限開關(適用時),並可開始進行系統校正。
⦁ 利薩如圖 - 顯示讀頭輸出訊號品質。
⦁ 訊號強度與位置的關係 - 整條軸線的訊號強度圖可用於達到最佳安裝效果、協助診斷並確認現場服務正確執行。
⦁ 速度 - 顯示目前的系統速度。
⦁ 數位讀數 (DRO) - 以數位方式顯示系統位置。
ADTa-100
ADTa-100 包括由七個彩色 LED 組成的陣列,用於顯示訊號強度,可協助快速查看讀頭設定,無需使用個人電腦或筆記型電腦。ADTa-100 連接 Windows 個人電腦時,能夠透過介面連接 ADT View 軟體,以顯示下列 Renishaw 絕對式光學尺的讀頭輸出項目:
⦁ 數位讀數 (DRO) - 以數位方式顯示系統位置。
⦁ 訊號強度與位置的關係 - 整條軸線的訊號強度圖可用於達到最佳安裝效果、協助診斷並確認現場服務正確執行。
⦁ 對於包含歸零功能的序列介面,此項功能可透過 ADT View 軟體介面啟動。
ADTpro-100(預訂供應)
ADTpro-100 配備彩色觸控螢幕,可顯示詳細的光學尺資訊,無需連接外部電腦,也不需要額外的設定設備。ADTpro-100 與 Renishaw 增量式光學尺相容,很快就能與 Renishaw 絕對式光學尺相容使用。
⦁ 本產品配備 USB 連接埠,可在需要大型顯示器時搭配 ADT View 使用。
⦁ 本產品也可用於沒有攝影機或無線功能的安全工作區,符合最嚴格的生產據點出入管制規定。
相容性及主要功能
相容的光學尺及主要功能 | ADTi-100 (零件編號:A-6195-0100) | ADTa-100 (零件編號:A-6525-0100) | ADTpro-100(預訂) (零件編號:A-6647-0100) |
TONiC™ | |||
ATOM™ | |||
QUANTiC™ | |||
VIONiC™ | |||
ATOM DX™ | |||
RESOLUTE™ | |||
EVOLUTE™ | |||
FORTiS™ | |||
搭配 ADT View 軟體使用 |
| ||
獨立 (無需個人電腦) |
什麼是 Renishaw ADT View 軟體?
ADT View 軟體是一款可供下載且容易使用的軟體應用程式,可用於檢視自 ADT 擷取的全方位即時資料。直覺式軟體介面可提供多種珍貴功能,顯示由 ADT 所取得的詳細資訊,以及提供數種匯出與儲存關鍵資料的選項。
![ADT - 軟體校正](/media/img/gen/35ba14ca277c4325b609330f92e8a115.jpg)
軟體下載及版本說明
文件下載
- Data sheet: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 [en]
- Data sheet: Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 [en]
- Flyer: ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tool [en]
- User guide: Advanced Diagnostic Tools and ADT View software (version 3.12.0.0) [en]
- 快速入門指南: 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View 軟體 – 快入入門指南
- CAD model: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 [gen]
- CAD model: Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 [gen]