積層製造測針
製造複雜零件時,需要使用積層製造測針的客製化解決方案
為何使用 AM 製作客製化測針?
金屬積層製造 (AM) 是一種彈性且強大的技術,可以做出傳統製法無法製作的元件和零件。
這些零件可能具有形狀複雜的內部網狀結構。積層製造測針不僅輕巧堅固,而且可以確保量測的高度重複性。
高度的設計靈活性代表幾乎可以針對所有應用來客製積層製造測針。
設計自由
不為檢測,而是為零件的最終用途所設計。AM 測針擁有傳統測針沒有的特點,所以零件設計時再也不必遷就量測形式。
特別精心設計的晶格結構和管狀形狀,不但可減輕整體質量,也能維持結構完整性,藉此實現最高的尺寸重量比。還可包含內螺紋 (M2/M3/M4/M5),以便安裝 Renishaw 各種標準測針系列中的任何附加測針。
量測準確度高
雷射粉床熔融成型技術可製作強韌、重量輕的結構,使量測結果穩定且準確。
使用 AM 技術,能以最少數量的零件製造測針,因此也盡可能減少所需的接頭數量,大幅提升耐用度。
每個測針都透過設計確保達到最理想的重量、平衡及剛性。
客製化設計
所有 AM 測針都是由 Renishaw 在廠內自行設計製作,可確保交貨迅速與高品質水準。
我們擁有豐富的專業技能,因此開發出來的產品都能滿足客戶對於精確性、單一元件檢測、交期和成本等方面的要求。設計客製化測針時將會考量上述所有層面,確保客製方案的測針球與測針桿使用理想的材料,使測頭效能完全符合您的特殊應用需求。
設計更自由、檢測更全面
量測用客製化測針讓量測更全面,AM 法可將測針製成複雜的形狀,從前無法檢測的特徵現在都能檢測。AM 測針設計用於提升 REVO® 5 軸三次元量床多感測器平台效能,為元件特徵提供更高彈性。
結合 AM 的彈性技術與 REVO 多感測器平台,能使製造商在設計零件時有更多自由設計的空間。從前零件設計必須遷就傳統測針檢測形式,如今不必再受限於此。

複雜的幾何結構幫助您暢行無阻

AM 測針可製成精細複雜的幾何結構,具有傳統測針沒有的優點,並能同時應付新零件和現有零件的設計挑戰。
盤形測針可用來測量元件上的大型特徵,但在過去,盤形測針的設計難度向來很高。傳統圓盤只能用陶瓷製作,尺寸大小因此受到限制。客製化 AM 測針具有堅硬質輕的結構,因此直徑可做得比陶瓷測針更大。Renishaw 設計製作的 100 mm 鈦圓盤,表面經研磨處理,重量僅 13 克,較同尺寸的傳統盤形測針減少 70% 的重量。
其他參考資訊
探索使用積層製造 (AM) 技術生產測針的各項效益,以及我們如何協助因應您的客製測針需求。