VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺
特性
- 直接從讀頭輸出數位訊號
- 讀頭尺寸:35 x 13.5 x 10 mm
- 解析度可達 2.5 nm*
- 速度高達 12 m/s
- 超低的細分誤差 (SDE):一般低於 ±15 nm*
- 光學 IN‑TRAC™ 參考原點
- 雙限位
優點
- 無需單獨的介面
- 搭配進階診斷工具,可輕鬆查錯,處理棘手的安裝與維修問題
- 光學捲尺方便耐用
- 攜帶型光學尺系統不論安裝或更換都非常迅速方便

何謂 VIONiC?
VIONiC 光學尺系列整合 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與訊號處理功能,可實現優異的量測效能。
VIONiC 光學尺具備智慧型細分技術以提供直接來自讀頭的數位輸出。因此,可提供超低細分誤差 (SDE) 及絕佳抗汙能力,且無須使用額外轉接器或獨立介面。其受惠於精巧的體積,且不影響效能。
VIONiC 讀頭與各種線性、部分弧線和旋轉光學尺相容。
此外,VIONiC 光學尺採用直覺式自動校正模式而設計,且易於安裝。選購的進階診斷工具 ADTi-100 可享有安裝過程的即時光學尺資料回饋或現場診斷。
什麼是 RTLC20 光學尺?
RTLC20 是一種輕巧不鏽鋼光學捲尺,刻距為 20 µm,並提供 IN-TRAC 客製化參考原點。精度可達 ±5 µm/m,長度最長可達 10 公尺(可依要求供應 10 公尺以上長度)。提供兩種安裝選擇,皆允許獨立熱膨脹且具備光學捲尺的便利性。
RTLC20 能與創新 FASTRACK™ 光學尺攜帶系統搭配使用。此系統的軌道鋪設迅速簡便,無須使用固定孔。只要取下隔板,捲尺隨即送入軌道。
RTLC20-S 以自黏背膠帶鋪設於基材。自黏膠的設計能使光學尺獨立擴展於基材。
為了完成安裝,兩種光學尺皆夾固在一點以提供基準位置。
為什麼選擇這種光學尺系統?
Renishaw 的最高效能增量式光學尺
VIONiC 光學尺系列結合高速操作與精細解析度。VIONiC 讀頭具備智慧型細分晶片以提供 2.5 nm 的精細解析度,並且在任何應用中皆提供高精度與重複性。VIONiC 光學尺提供 50 MHz 的最高時脈率,且速度高達 12 m/s。解析度為 0.1 μm 時的最高速度可達到 3.63 m/s,適用於最嚴峻製程中的最高產量。
輕鬆查錯和維護
進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View 軟體可提供全方位即時光學尺資料回饋,以執行更具挑戰性的安裝與現場診斷作業。尤其有助於光學尺隱藏於機器中的應用,其能夠以最短的停機時間進行即時診斷。直觀的軟體介面具有以下功能:
- 遠程校正
- 在整個軸上達到訊號優化
- 讀頭刻線距離指示
- 限制與參考原點指示
- 顯示讀頭相對於光學尺位置的數位讀數
- 監控速度與時間曲線圖
- 匯出和保存資料
易拆型光學尺
RTLC20 光學尺與 FASTRACK 攜帶系統適合用於機器須拆卸運送,或須經常安裝/拆卸光學尺以利運送等場合。即使維修空間狹窄,也可從導軌拉出光學尺迅速更換,減少機器的停機時間。
選配的進階診斷工具 ADTi-100

VIONiC 光學尺系統能相容於進階診斷工具 ADTi-100 和 ADT View 軟體。它們可提供全面的即時光學尺資料回饋,以協助完成要求更加嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟體介面具有以下功能:
- 遠程校正
- 在整個軸上達到訊號優化
- 讀頭刻線距離指示
- 限制與參考原點指示
- 顯示讀頭相對於光學尺位置的數位讀數
- 監控速度與時間曲線圖
- 匯出和保存資料
技術規格
量測標準 | FASTRACK RTLC20:不鏽鋼光學捲尺搭配軌道安裝系統 RTLC20-S: 不鏽鋼光學捲尺搭配黏性背膠,可直接安裝在基材上,無須使用 FASTRACK 導軌 |
讀頭尺寸 (LxWxH) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
柵距 | 20 μm |
熱膨脹係數(20 °C 時) | 10.1 ±0.2 μm/m/°C |
精度等級(20°C 時) | ±5 μm/m |
參考原點 | IN-TRAC 的參考原點標記直接嵌入 RTLC20 / RTLC20-S 磁性選擇器用來辨識一或多個參考原點 |
限位開關 | 雙限位 |
光學尺長度 | FASTRACK:100 mm 至 25,000 mm RTLC20/RTLC20-S:20 mm 至 10,000 mm (可依要求供應 10,000 mm 以上長度) |
最高速度 | 達到 12 m/s (詳見規格手冊) |
細分誤差 (SDE) | 一般低於 ±15 nm* |
動態訊號控制 | 即時訊號調節,包括自動增益控制 (AGC)、自動平衡控制 (ABC) 及自動偏置控制 (AOC),在各種作業狀況下提供最佳效能 |
增量訊號 | 5 μm 至 2.5 nm 的解析度 (詳見規格手冊) |
電氣連接 | 0.5 m、1 m、1.5 m、3 m、5 m 及 10 m 纜線長度搭配 D 型連接器(9 及 15 針腳) |
電源 | 5 V -5%/+10% |
振動(運作時) | 100 m/s2最大值(55 Hz 至 2000 Hz 範圍) |
衝擊(非工作) | 500 m/s2、11 ms、½ 正弦、3 軸 |
工作溫度 | 0 °C 至 +70 °C |
防護等級 | IP40 |
* 最佳化設定可將 SDE 設置為小於 ±10 nm。請聯絡您當地的 Renishaw 代表,以瞭解更多詳細資訊。
請參閱規格手冊,了解詳細資訊。