VIONiC™ enkoder serisi
VIONiC enkoder serisi Renishaw'un en yüksek performans gösteren artımsal optik enkoderidir. Doğrudan dijital pozisyon tespiti ile birlikte üstün metroloji, yüksek çalışma hızları ve mükemmel güvenilirlik sağlar. VIONiC okuma kafası Renishaw'un pazarda kanıtlanmış filtreleme optiklerini ve gelişmiş enterpolasyon teknolojisini birleştirir. Bu özellik ultra düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE) ve mükemmel bir toza karşı dayanıklılık sağlar ve ilave adaptör veya ayrı ara yüz ihtiyacını ortadan kaldırır.
Ayrıca VIONiC okuma kafaları, düşük genleşmeli ZeroMet™ cetvellerinden yüksek hassasiyetli REXM halkalarına kadar çok sayıda lineer, kısmi yay ve dairesel cetvel serisi ile uyumludur. Bu özellik çok yönlülük ve üstün metroloji söz konusu olduğunda VIONiC serisini tercih edilen enkoder haline getirir.
Ultra Düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE)

VIONiC enkoder serisi, üstün metroloji performansı için Renishaw'un pazarda kanıtlanmış filtreleme optiklerini ve sinyal işleme özelliğini entegre eder. Gelişmiş enterpolasyon teknolojisi, tipik olarak < ±15 nm’lik ultra-düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE) sağlar; bu değer tüm Renishaw optik enkoderlerde görülen en düşük değerdir.
İyi çözünürlük ile yüksek hızda çalışma

VIONiC okuma kafası, 2,5 nm'ye kadar hassas çözünürlük sağlamaya yönelik akıllı bir enterpolasyon çipine sahiptir ve her uygulamada yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sunar. Enkoder maksimum 50 MHz saat vurum hızıyla piyasada mevcuttur ve 12 m/s'ye varan hızlarda çalışır. Yarı iletken imalat proseslerinde üretim kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için ideal olan 0,1 µm çözünürlükte 3,63 m/s'ye varan hızlar mümkündür.
İleri Teşhis Araçları

VIONiC enkoderler ayrıca kurulumlarını kolaylaştıran yol gösterici otomatik kalibrasyon modu ile tasarlanmıştır. Hem ADTpro-100 bağımsız enkoder teşhis aracı hem de ADTi-100 teşhis aracı ile uyumdur. Aynı zamanda bu teşhis araçlarının ikisi de ADT View yazılımı ile uyumludur. En zorlu hareket kontrolü uygulamalarının gerekliliklerini yerine getirmek üzere yerinde arıza bulma fonksiyonuna sahiptirler ve enkoder kurulumu optimizasyonuna yardımcı olmak amacıyla derinlemesine gelişmiş teşhis bilgileri sağlarlar.
VIONiC cetvel seçeneğinizi bulun
Lineer
Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Cetvel maksimum uzunluğu |
Ray seçeneği ile paslanmaz çelik şerit | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) | |
Dar paslanmaz çelik şerit cetvel | ±5 µm/m | 20 µm | Cetvel uçları uç aparatları ile sabitlendiği zaman taşıma malzemesine uyar | 20 m’ye varan uzunluklarda (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) | |
ZeroMet halka | RELM/RELE | 1 m uzunluğa kadar ±1 µm, sonrasında ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | 1,5 m'ye kadar |
Paslanmaz çelik halka | 1 m'ye kadar ±1,5 µm, 2 m'ye kadar ±2,25 µm, 3 m'ye kadar ±3 µm, 5 m'ye kadar ±4 µm | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 5 m'ye kadar |
Kısmi yay
Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Temin edilen uzunluk |
Dar paslanmaz çelik kısmi yay şerit | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | 20 m’ye varan uzunluklarda (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Dairesel
Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet (halka çapına bağlı olarak) | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Halka çapı |
Paslanmaz çelik halka ![]() | Bölme hassasiyeti: ±3,97 - ±0,38 ark saniye | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 - 550 mm | |
Ultra yüksek hassasiyetli paslanmaz çelik halka ![]() | REXM20/REXT20 | Kurulu hassasiyet: (≥ 100 mm çap) ±1 ark saniye | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 - 417 mm |
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTi-100

ADTpro-100, entegre renkli dokunmatik ekrana sahip, el tipi, bağımsız bir enkoder teşhis aracıdır. ADTpro-100:
- Kapsamlı gerçek zamanlı enkoder bilgilerini görüntülemek için herhangi bir bilgisayar veya ek ayar ekipmanı gerektirmez.
- Sistem ayarına ve kalibrasyona yardımcı olmaya yönelik tak çalıştır fonksiyonu ile kolay kullanımlı ve yol göstericidir.
- Enkoder verilerinin sistem ayarı ve performansına ilişkin bir kayıt olarak kaydedilmesine imkan veren opsiyonel ADT View bilgisayar yazılımı ile arayüze sahiptir. ADT View ayrıca ADTpro-100 donanım yazılımını güncellemek için de kullanılabilir
ADTi-100 yol gösterici ADT View bilgisayar yazılımı ile birlikte:
- Daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar.
- Tüm eksen boyunca sistem ayarına, kalibrasyonuna ve sinyal optimizasyonuna yardımcı olur.
- Sistem ayarı ve performansına ilişkin verilerin, örneğin eksen boyunca sinyal gücüne karşı pozisyon gibi, bir kayıt olarak kaydedilmesine imkan verir.
Hem ADTpro -100 hem de ADTi -100, özellikle okuma kafası LED'inin görünmediği kurulumlarda, sistem optimizasyonuna ve teşhise yardımcı olmak için idealdir. Bağımsız olarak veya aynı eksen üzerinde okuma kafası ve kontrolör arasına bağlanıp kontrol döngüsünün bir parçası olarak kullanılabilirler.
Anahtar özellikler
Hız
Zaman ayarlı çıktı seçeneği (MHz) | Maksimum hız (m/s) | Minimum kenar ayrımı* (ns) | |||||||||||
D (5 μm) | X (1 μm) | Z (0,5 μm) | W (0,2 µm) | Y (0,1 µm) | H (50 nm) | M (40 nm) | P (25 nm) | I (20 nm) | O (10 nm) | Q (5 nm) | R (2.5 nm) | ||
50 | 12 | 12 | 12 | 7,25 | 3,63 | 1,81 | 1,45 | 0,906 | 0,725 | 0,363 | 0,181 | 0,091 | 25,3 |
40 | 12 | 12 | 12 | 5,80 | 2,90 | 1,45 | 1,16 | 0,725 | 0,580 | 0,290 | 0,145 | 0,073 | 31,8 |
25 | 12 | 12 | 9,06 | 3,63 | 1,81 | 0,906 | 0,725 | 0,453 | 0,363 | 0,181 | 0,091 | 0,045 | 51,2 |
20 | 12 | 12 | 8,06 | 3,22 | 1,61 | 0,806 | 0,645 | 0,403 | 0,322 | 0,161 | 0,081 | 0,040 | 57,7 |
12 | 12 | 10,36 | 5,18 | 2,07 | 1,04 | 0,518 | 0,414 | 0,259 | 0,207 | 0,104 | 0,052 | 0,026 | 90,2 |
10 | 12 | 8,53 | 4,27 | 1,71 | 0,850 | 0,427 | 0,341 | 0,213 | 0,171 | 0,085 | 0,043 | 0,021 | 110 |
08 | 12 | 6,91 | 3,45 | 1,38 | 0,690 | 0,345 | 0,276 | 0,173 | 0,138 | 0,069 | 0,035 | 0,017 | 136 |
06 | 12 | 5,37 | 2,69 | 1,07 | 0,540 | 0,269 | 0,215 | 0,134 | 0,107 | 0,054 | 0,027 | 0,013 | 175 |
04 | 12 | 3,63 | 1,81 | 0,730 | 0,360 | 0,181 | 0,145 | 0,091 | 0,073 | 0,036 | 0,018 | 0,009 | 259 |
01 | 4,53 | 0,910 | 0,450 | 0,180 | 0,090 | 0,045 | 0,036 | 0,023 | 0,018 | 0,009 | 0,005 | 0,002 | 1038 |
*1 m uzunluğunda kablolu bir okuma kafası için
Ultra Düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE)
Ara değerli hata - 10 hata çevrimi

X-ekseni: Okuma kafası pozisyonu (mm)
Y-ekseni: Hata (nm)