Gezinimi atla

UCC S5

İkinci nesil REVO-2 ölçüm kafasını destekleyen 5 eksenli tarama hareketi ve kafa kontrolörü

  • UCC S5 Çoklu sensör desteği:
    • Temaslı ve temasla-tetiklemeli tarama
    • Temassız kameralı ölçüm
    • Yüzey pürüzlülüğü ölçümü
  • Bir Renishaw SPA3 amplifikatör ile birlikte kullanılmalıdır
  • Harici bir güç kaynağı kullanır
  • REVO-2 kafası, CMM ve prob sinyallerinin tam kontrolünü sağlar ve CMM bilgisayarı ile iletişim kurar
  • 16 kanallık sıcaklık kompanzasyonu ile entegre termal hata kompanzasyonuna (TEC) sahiptir
  • Ayarlama ve devreye alma işlemleri Renishaw'un UCCassist-2 yazılımı aracılığı ile tamamlanmalıdır

UCC karşılaştırma

■ Standart özellikler

- Uygulanabilir değil


Fonksiyon / spesifikasyonUCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
TP200 / SCR200 arayüzü--
SP600 arayüzü
----
SP25M arayüzü
----
SP80 arayüzü
-----
PH10 arayüzü
---
PH20 arayüzü
----
REVO arayüzü
-----
REVO-2 arayüzü----
Kontrol edilen CMM eksen sayısı33333
Konfigüre edilebilen ilave eksen (döner tabla, ikili cetvel, ikili sürücü)İkinci SPA3-2 gereklidirİkinci SPA3-2 gereklidirİkinci SPA3-2 gereklidirİkinci SPA3-2 gereklidirİkinci SPA3-2 gereklidir
SPA (servo güç amp) uyumluluğuSPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2
Analog SPA çıktısı ±10 V-----
Sıcaklık sensörü girdileri-16161616
Mevcut kardeskartlar ile uyumlu-----
Maksimum gerçek zamanlı tarama veri hızı--SP25M: 2000 nokta/saniye-REVO-2: 4000 nokta/saniye
Entegre AC güç kaynağı-----
Harici DC güç kaynağı
Tanımlanabilir CMM I/O2 girdi + 1 çıktı2 girdi + 1 çıktı2 girdi + 1 çıktı2 girdi + 1 çıktı2 girdi + 1 çıktı
Fonksiyon / spesifikasyon
UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5

Boyutlar


UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
Genişlik440 mm (19 inç kabin)440 mm (19 inç kabin)440 mm (19 inç kabin)440 mm (19 inç kabin)440 mm (19 inç kabin)
Yükseklik44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)
Derinlik180 mm180 mm180 mm180 mm180 mm
Ağırlık2,1 kg2,6 kg2,6 kg2,1 kg2,1 kg

Aşağıdaki özellikler tüm UCC kontrolörleri için ortaktır:

  • Doğrudan CNC kontrollü (DCC) CMM'ler için konfigüre edilmiştir
  • İşlemci tipi: 1,6 GHz Intel Atom
  • Uygun el ile kumanda ünitesi: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
  • Dijital SPA kontrol çıktısı
  • PC ile iletişim bağlantısı: Ethernet
  • PC işletim sistemi uyumluluğu: XP pro, Windows 7, Windows 8
  • Servo çevrim süresi: 0,5 ms
  • Temasla tetiklemeli prob ile ölçüm (TTP) fonksiyonu
  • Renishaw UCCserver (I++ DME)
  • Ortak UCC yazılımı entegrasyonu
  • Dijital cetvel girdisi: RS422 - Renishaw
  • Analog cetvel girdisi: Harici arayüz tarafından
  • I/O için geçerli olan güç: 24 V, 1 A akımda
  • I/O özellikleri:
    • Kullanıcı tarafından konfigüre edilebilir
    • Aktif YÜKSEK veya DÜŞÜK
    • Gerilim aralığı 5 V - 24 V
    • Dış veya iç limit anahtarı uyumlu
    • Yazılım limiti uyumlu
    • CMM hacimsel hata haritası fonksiyonu
    • Renishaw UCCassist uyumlu

* REVO / REVO-2 için uygun değil

UCC retrofit

Renishaw, Renishaw’un UCC kontrolörlerini kullanarak güçlü CMM retrofit çözümleri sağlamak için bu sektörün önde gelen yazılım firmaları ve retrofit uzmanlarından bazıları ile teknik ortaklıklar oluşturmuştur.

Retrofitler

CMM'iniz için retrofit seçeneklerini öğrenin.

Uzatılmış garanti

Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.

 
loading