TONiC™ enkoder serisi
TONiC™ serisi, hem lineer, hem de dairesel uygulamalar için 1 nm kadar düşük çözünürlük ve Ti arayüzü ile birleştirildiğinde 10 m/s’ye kadar hız sağlayan, kompakt, temassız artımsal bir enkoder sistemidir. Okuma kafası içinde yer alan gelişmiş filtreleme optikleri TONiC'e çok düşük bir titreşim vererek, mükemmel bir pozisyon kararlılığı ve daha kolay hız kontrolü sağlar. Bu özellik hareketin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gereken uygulamalarda TONiC'i ideal enkoder haline getirir.
TONiC enkoder aynı zamanda, üstün hareket kontrol performansının ortaya çıkmasına yardımcı olmak amacıyla, düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE) ile olağanüstü bir sinyal kararlılığı sağlar. TONiC sistemleri yol gösterici ve etkin kuruluma yönelik entegre bir kurulum LED'ine sahiptir. Renishaw’un ADTpro-100 teşhis aracı ile uyumludur.
Bunlara ek olarak TONiC™ enkoder serisi uygulamanın hız ve çözünürlük gereksinimlerini karşılamak üzere konfigüre edilebilen çeşitli harici arayüzler sunar. Harici arayüzün ileri aşamalardaki entegrasyonu ve konfigürasyonu ile çok yönlü bir TONiC okuma kafası, son kullanıcıya göre özelleştirmeye yönelik birçok seçeneğe sahiptir.
![TONiC™ montajı](/media/img/gen/8606b3d5131b44bcafcc7bbbf5ef566a.jpg)
Değişmez tezgah pozisyonlandırma için çok düşük titreşim
![Titreşim gürültü piktogramı](/media/img/gen/b57e1d902537438bb18e239013ab5f62.png)
TONiC™ enkoder serisi Renishaw’un pazarda kanıtlanmış filtreleme optiklerine ve gelişmiş sinyal işleme özelliğine sahiptir. Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) teknolojileri okuma kafası içerisindeki analog sinyal gürültüsünü ve dijital titreşimi azaltır. TONiC enkoderler, <±0,5 nm RMS değerinde olağanüstü düşük sinyal çıkışı titreşimi ve <±30 nm değerinde düşük Alt Bölümleme Hatası (SDE) sunarak sistemlerin daha iyi pozisyon tutmasını ve lineer motor uygulamalarında daha az ısı üretilmesini sağlar.
1 nm'ye kadar hassas çözünürlük
![Yüksek çözünürlük piktogramı](/media/img/gen/9f21c0892a35440ca288664922117571.png)
TONiC™ enkoder serisi, opsiyonel Ti arayüzü ile birleştirildiğinde 1 nm'ye kadar düşük ultra-hassas çözünürlük sunar. Bu özellik, TONiC'i hassas hız ve pozisyon kontrolü gerektiren uygulamalar için, özellikle düşük hızlı uygulamalarda, ideal bir seçim haline getirir.
Ultra Yüksek Vakum ve Fonksiyonel Güvenlik çeşitleri
![UHV piktogramı](/media/img/gen/0c0c2921e45948a08aa4aaaeba164fe4.jpg)
TONiC™ enkoder Ultra Yüksek Vakum uygulamaları için TONiC UHV tarafından ve SiL2 ve PLd standartlarına göre Fonksiyonel Güvenlik belgesi gerektiren sistemler için TONiC FS tarafından sağlanan aynı olağanüstü metroloji kapasitesiyle çeşitli uygulamalar için tek bir çözüm sunar.
TONiC cetvel seçeneğinizi bulun
Standart
Lineer
Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Temin edilen uzunluk |
Ray seçeneği ile paslanmaz çelik şerit | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) | |
Dar paslanmaz çelik şerit cetvel | ±5 µm/m | 20 µm | Cetvel uçları uç aparatları ile sabitlendiği zaman taşıma malzemesine uyar | 20 m’ye varan uzunluklarda (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) | |
ZeroMet halka | 1 m uzunluğa kadar ±1 µm, sonrasında ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | 1,5 m'ye kadar | |
Paslanmaz çelik halka | 1 m'ye kadar ±1,5 µm, 2 m'ye kadar ±2,25 µm, 3 m'ye kadar ±3 µm, 5 m'ye kadar ±4 µm | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 5 m'ye kadar |
Kısmi yay
Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Temin edilen uzunluk |
Dar paslanmaz çelik kısmi yay şerit | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | 20 m’ye varan uzunluklarda (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Dairesel
Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet (halka çapına bağlı olarak) | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Halka çapı |
Paslanmaz çelik halka ![]() | Bölme hassasiyeti: ±3,97 - ±0,38 ark saniye | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 - 550 mm | |
Ultra yüksek hassasiyetli paslanmaz çelik halka ![]() | REXM20/REXT20 | Kurulu hassasiyet: (≥ 100 mm çap) ±1 ark saniye | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 - 417 mm |
Ultra Yüksek Vakum
Lineer
Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Temin edilen uzunluk |
Ray seçeneği ile paslanmaz çelik şerit | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) | |
Dar paslanmaz çelik şerit cetvel | ±5 µm/m | 20 µm | Cetvel uçları uç aparatları ile sabitlendiği zaman taşıma malzemesine uyar | 20 m’ye varan uzunluklarda (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) | |
ZeroMet halka | 1 m uzunluğa kadar ±1 µm, sonrasında ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | 1,5 m'ye kadar | |
Paslanmaz çelik halka | 1 m'ye kadar ±1,5 µm, 2 m'ye kadar ±2,25 µm, 3 m'ye kadar ±3 µm, 5 m'ye kadar ±4 µm | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 5 m'ye kadar |
Dairesel
Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet (halka çapına bağlı olarak) | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Halka çapı |
Paslanmaz çelik halka ![]() | Bölme hassasiyeti: ±3,97 - ±0,38 ark saniye | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 - 550 mm | |
Ultra yüksek hassasiyetli paslanmaz çelik halka ![]() | Kurulu hassasiyet: (≥ 100 mm çap) ±1 ark saniye | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 - 417 mm |
Fonksiyonel Güvenlik
Lineer
Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Temin edilen uzunluk |
Ray seçeneği ile paslanmaz çelik şerit | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) | |
ZeroMet halka | 1 m uzunluğa kadar ±1 µm, sonrasında ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | 1,5 m'ye kadar | |
Paslanmaz çelik halka | 1 m'ye kadar ±1,5 µm, 2 m'ye kadar ±2,25 µm, 3 m'ye kadar ±3 µm, 5 m'ye kadar ±4 µm | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 5 m'ye kadar |
Dairesel
Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet (halka çapına bağlı olarak) | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Halka çapı |
Paslanmaz çelik halka ![]() | Bölme hassasiyeti: ±3,97 - ±0,38 ark saniye | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 - 550 mm |
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTpro-100
![ADTpro-100 İleri Teşhis Aracı beyaz bir kaide üzerinde](/media/img/gen/125751885a1b4db28b6578ae303203b2.jpg)
ADTpro-100, entegre renkli dokunmatik ekrana sahip, el tipi, bağımsız bir enkoder teşhis aracıdır. Planlanmamış tezgah duruş sürelerinin en aza indirilmesine yardımcı olmak için sistem ayarına ve planlı bakıma yardımcı olur. ADTpro-100:
- Kapsamlı gerçek zamanlı enkoder bilgilerini görüntülemek için herhangi bir bilgisayar veya ek ayar ekipmanı gerektirmez.
- Sistem ayarına ve kalibrasyona yardımcı olmaya yönelik tak çalıştır fonksiyonu ile kolay kullanımlı ve yol göstericidir.
- Opsiyonel ADT View bilgisayar yazılımı ile arayüze sahiptir. ADT View, ADTpro-100 donanım yazılımını güncellemek için kullanılabilir.