QUANTiC™ optik artımsal enkoder serisi
Üretim için yapılmıştır
QUANTiC enkoder sistemi, süper kompakt, dayanıklı, artımsal bir açık optik enkoder serisi yaratmak için, Renishaw'un filtreleme optikleri ve enterpolasyon teknolojisini entegre eder. Olağanüstü genişlikteki kurulum ve çalışma toleranslarının yanı sıra yerleşik kalibrasyon fonksiyonları ile QUANTiC enkoderlerinin kullanımı kolaydır.
QUANTiC okuma kafaları dijital çıktı ve çok çeşitli konfigürasyonlara ve lineer veya dairesel cetvel seçeneklerine sahip yeni bir anolog çıktı sunar. En zorlu hareket kontrol gereksinimlerini karşılamak için 24 m/s’ye varan hızlara ulaşılabilir.
Ayrıntılı teşhis bilgilerine, her ikisi de ADT View yazılımıyla uyumlu olan ADTpro-100 bağımsız enkoder teşhis aracı ve ADTi‑100 teşhis aracı kullanılarak erişilebilir. En zorlu hareket kontrolü uygulamalarının gerekliliklerini yerine getirmek üzere yerinde arıza bulma fonksiyonuna sahiptirler ve enkoder kurulumu optimizasyonuna yardımcı olurlar.
Teknik açıklama sayfaları ve teknik belgeler
QUANTiC enkoder serisinin teknik özellikleri hakkında, teknik açıklama sayfaları ve kurulum kılavuzları gibi daha fazla bilgiye indirilebilen teknik belgeler bölümümüzden ulaşabilirsiniz.
QUANTiC artımsal enkoderlere yönelik tanıtımımızı izleyin
Hangi hareket biçimini ölçmeniz gerekiyor?
Lineer
Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Temin edilen uzunluk |
Paslanmaz çelik şerit
| RTLC40 | 40 μm (yüksek hassasiyet): ±5 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Ray seçeneği ile paslanmaz çelik şerit
| Opsiyonel FASTRACK™ ile RTLC40 | 40 μm (yüksek hassasiyet): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Dar paslanmaz çelik şerit cetvel
| RKLC40-S/RKLC40H-S | 40 μm (yüksek hassasiyet): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | Cetvel uçları uç aparatları ile sabitlendiği zaman taşıma malzemesine uyar | 20 m’ye varan uzunluklarda (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Kısmi yay
Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Temin edilen uzunluk |
Dar paslanmaz çelik kısmi yay
| RKLC40-S | 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | 20 m (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Dairesel
Cetvel türü | Cetvel adı | Bölme hassasiyeti (halka çapına bağlı olarak) | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Halka çapı |
Paslanmaz çelik halka
| RESM40 | ±3,97 - ±0,38 ark saniye | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/ °C | 52 - 550 mm |
En önemli faydaları

Kolay kurulum ve ayar
Ölçüm performansını korurken, daha yüksek kurulum ve çalışma toleransları. Kurulum ve ayarlama sürelerinin azalması sayesinde ürüne daha düşük maliyetle sahip olma imkanı.

Kirliliğe karşı dayanıklı pozisyon ölçümü
Harmonik olmayan sinyal frekanslarını ortadan kaldıran sinyal filtreleme özelliği, düşük Alt-Bölümleme Hatasını (SDE) ve cetvel üzerindeki toz ve kirlenmeden kaynaklanan sinyal değişikliğinin minimum olmasını garanti eder.

Yüksek hız
En zorlu hareket kontrol gereksinimlerini karşılamak için 24 m/s’ye varan hızlara ulaşılır.
Parçaların hızlıca ve kolay kurulumu zamanında teslimat için en önemli faktörlerden biri. QUANTiC enkoderler, daha hızlı kuruluma olanak tanıyan geniş kurulum toleranslarına sahip. Ayrıca okuma kafası üzerindeki ayarlama LED'inin rengini izleyerek, sinyal gücünün standartlara uygun ve kurulumun başarılı olup olmadığını hızlı bir şekilde belirleyebiliyoruz. Bu özellikler zamandan tasarruf sağlıyor, masrafları azaltıyor ve bize büyük güven veriyor.
Kovery (Güney Kore)
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı
Renishaw optik enkoderleri genel olarak sadece okuma kafası üzerindeki ayarlama LED'i kullanılarak kurulabilir, ancak daha zorlu kurulumlara yardımcı olmak için bir İleri Teşhis Aracı (ADT) kullanılabilir. Bu araçlar arızaların bulunmasına yardımcı olmak ve uzun tezgah durma sürelerini önlemek üzere gerçek zamanlı enkoder verileri sağlar.
QUANTiC enkoder iki İleri Teşhis Aracıyla uyumludur: ADTpro-100 ve ADTi-100.

ADTpro-100:
- El tipi, bağımsız bir enkoder teşhis aracıdır; herhangi bir bilgisayar veya başka bir ekipman gerektirmez.
- Entegre bir renkli dokunmatik ekrana sahiptir.
- Sistem ayarına ve kalibrasyona yardımcı olmaya yönelik tak çalıştır fonksiyonu ile kolay kullanımlı ve yol göstericidir.
- Enkoder verilerinin sistem ayarı ve performansına ilişkin bir kayıt olarak kaydedilmesine imkan veren opsiyonel ADT View bilgisayar yazılımı ile arayüze sahiptir. ADT View ayrıca ADTpro-100 donanım yazılımını güncellemek için de kullanılabilir
ADTi-100:
- Yol gösterici ADT View bilgisayar yazılımı ile arayüzlenir.
- Daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar.
- Tüm eksen boyunca sistem ayarına, kalibrasyonuna ve sinyal optimizasyonuna yardımcı olur.
- Sistem ayarı ve performansına ilişkin enkoder verilerinin, örneğin eksen boyunca sinyal gücüne karşı pozisyon gibi, bir kayıt olarak kaydedilmesine imkan verir.
Hem ADTpro-100 hem de ADTi-100 bağımsız olarak veya aynı eksen üzerinde okuma kafası ve kontrolör arasına bağlanıp kontrol döngüsünün bir parçası olarak kullanılabilir.
Endüstriyel otomasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış açık optik enkoderler serimizi keşfedin.