RTLC20 lineer cetvelli VIONiC™ artımsal enkoder sistemi
Özellikler
- Doğrudan okuma kafasından gelen dijital çıktı
- Okuma kafası boyutu: 35 x 13,5 x 10 mm
- 2,5 nm’ye varan çözünürlük*
- 12 m/s’ye kadar yüksek hız
- Ultra Düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE): genellikle < ±15 nm*
- Optik IN-TRAC™ referans noktası
- Çift limit
Faydalar
- Ayrı bir arayüze gerek yoktur
- İleri Teşhis Aracı; kolay arıza bulma, zorlu kurulumlar ve servis hizmeti için
- Şerit cetvel uyumluluğu ve rakipsiz dayanıklılık
- Cetvelin hızlı, kolay kurulumu ve yenisi ile değiştirilme işlemleri için taşıyıcı-türü cetvel sistemi

VIONiC nedir?
VIONiC enkoder serisi, üstün metroloji performansı için Renishaw'un pazarda kanıtlanmış filtreleme optiklerini ve sinyal işleme özelliğini entegre eder.
VIONiC enkoderler doğrudan okuma kafasından gelen dijital çıktı vermeye yönelik akıllı enterpolasyon teknolojisine sajiptir. Bu özellik, ilave adaptör veya ayrı ara yüz ihtiyacı olmaksızın ultra düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE) ve mükemmel bir toza karşı dayanıklılık sağlar. Ayrıca performanstan ödün vermeden kompakt bir ayak izinden faydalanır.
VIONiC okuma kafaları çok sayıda lineer, kısmi yay ve dairesel cetvel ile uyumludur.
Bunlara ek olarak, VIONiC enkoderler yol gösterici otomatik kalibrasyon modu ile tasarlanmıştır ve kurulumları kolaydır. Kurulum sırasında veya sahada teşhis için gerçek zamanlı enkoder verileri geri bildirimi sağlayan opsiyonel bir İleri Teşhis Aracı ADTi-100 mevcuttur.
RTLC20 cetveli nedir?
RTLC20, 20 µm aralıklı ve IN-TRAC müşteri tarafından seçilebilir referans noktasına sahip, düşük profilli paslanmaz çelik bir şerit cetveldir. ±5 µm/m'ye kadar hassastır ve 10 metreye varan uzunluklarda mevcuttur (10 metreden fazla uzunluklar talep üzerine hazırlanır). Mevcut iki montaj seçeneğinden ikisi de bağımsız termal genleşme ve şerit cetvel uyumluluğuna izin verir.
RTLR20, devrim yaratan FASTRACK™ cetvel taşıma sistemi ile birlikte kullanılabilir. Bu sistem, deliklere sabitlemeye gerek kalmaksızın, bir rayın hızlı ve kolay bir biçimde yerleştirilmesine izin verir. Geçici ara parçası çıkarılır ve şerit cetvel raya yerleştirilir.
RTLC20-S, kendinden yapışkanlı bant ile taşıma biriminin üzerine yerleştirilir. Kendinden yapışma özelliği, cetvelin genleşmesinin taşıma biriminin genleşmesinden bağımsız olmasına imkan verecek şekilde formüle edilmiştir.
Kurulumun tamamlanması için her iki tür cetvel de, bir sıfır pozisyonu sağlamak amacıyla, bir noktada sabitlenmiştir.
Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?
Renishaw’un en yüksek performanslı artımsal optik enkoderi
VIONiC enkoder serisi, yüksek hızlı çalışmayı hassas çözünürlükle birleştirir. VIONiC okuma kafası, 2,5 nm'ye kadar hassas çözünürlük sağlamaya yönelik akıllı bir enterpolasyon çipine sahiptir ve her uygulamada yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sunar. VIONiC enkoder maksimum 50 MHz saat vurum hızıyla piyasada mevcuttur ve 12 m/s'ye varan hızlarda çalışır. En zorlu imalat proseslerinde üretim kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için ideal olan 0,1 μm çözünürlükte 3,63 m/s'ye varan hızlar mümkündür.
Kolay hata bulma ve servis imkanı
İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View yazılımı birlikte daha zorlu kurulumlara ve yerinde teşhis işlemlerine yönelik kapsamlı gerçek zamanlı enkoder pozisyon verileri sağlar. Bu durum özellikle enkoderin bir tezgah içinde gizlendiği uygulamalarda faydalıdır ve minimum tezgah durma süresiyle canlı teşhis olanağı sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:
- Uzaktan kalibrasyon
- Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
- Okuma kafası aralık gösterimi
- Limit ve referans işareti gösterimi
- Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
- Hızın zamana göre grafiğinin izlenmesi
- Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
Kolaylıkla çıkarılabilen cetvel
FASTRACK taşıma sistemli RTLC20 cetveli tezgahın nakliye için sökülmesinin veya cetvelin taşıma işlemi için kurulmasının/çıkarılmasının gerektiği uygulamalar için idealdir. Cetvel, erişimin kısıtlı olduğu zaman bile hemen kılavuzdan çıkarılabilir ve hızlıca değiştirilebilir, bu da tezgahın durma süresini kısaltır.
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTi-100

VIONiC enkoder sistemi İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View yazılımı ile uyumludur. Bu teşhis aracı ve yazılım daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:
- Uzaktan kalibrasyon
- Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
- Okuma kafası aralık gösterimi
- Limit ve referans işareti gösterimi
- Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
- Hızın zamana göre grafiğinin izlenmesi
- Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
Teknik özellikler
Ölçüm standardı | FASTRACK RTLC20: ray monte sistemli paslanmaz çelik şerit cetvel RTLC20-S: FASTRACK kılavuz rayları olmaksızın doğrudan bir taşıma birimine monte etmek için, yapışkan sırtlı paslanmaz çelik şerit cetvel |
Okuma kafası boyutu (UxGxY) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Cetvel aralığı | 20 μm |
Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Hassasiyet derecesi, 20 °C sıcaklıkta | ±5 μm/m |
Referans noktası | IN-TRAC referans noktaları doğrudan RTLC20 / RTLC20-S üzerine yerleştirilmiştir Bir veya daha fazla referans noktası tanımlamak için seçici mıknatıs(lar) kullanılır |
Limit düğmeleri | Çift limit |
Cetvel uzunluğu | FASTRACK: 100 mm - 25.000 mm RTLC20/RTLC20-S: 20 mm - 10.000 mm (> 10.000 mm talep üzerine) |
Maksimum hız | 12 m/s’ye varan değerler (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) |
Alt-Bölümleme Hatası (SDE) | Genellikle < ±15 nm* |
Dinamik sinyal kontrolü | Bir dizi çalışma koşullarında optimize edilmiş performans için, Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC), Otomatik Denge Kontrolü (ABC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) dahil olmak üzere, gerçek zamanlı sinyal koşullandırma |
Artımsal sinyaller | 5 μm - 2,5 nm çözünürlük (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) |
Elektrik bağlantısı | D-tipi konnektörlü (9 ve 15 pim) 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m ve 10 m kablo uzunlukları |
Güç kaynağı | 5 V -%5/+%10 |
Titreşim (çalışırken) | 100 m/s2maksimum 55 Hz - 2 000 Hz aralığında |
Şok (çalışmazken) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinüs, 3 eksen |
Çalışma sıcaklığı | 0 °C - +70 °C |
Sızdırmazlık | IP40 |
* Optimize edilmiş ayarlar ile < ±10 nm SDE elde edilebilir. Daha fazla detay için lütfen yerel Renishaw temsilciniz ile iletişime geçin.
Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.