Gezinimi atla

TONiC™ optik artımsal enkoder serisi

TONiC optik artımsal enkoder, son derece dinamik, hassas hareket sistemleri için tasarlanmıştır. Çok çeşitli zorlu endüstri sektörlerine daha yüksek hassasiyet, hız ve güvenilirlik sağlar. Bu serinin nasıl olağanüstü metroloji sağlayıp, hareketin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gereken uygulamalarda ideal çözüm olduğunu keşfedin.

Olağanüstü, kompakt ve çok yönlü metroloji

TONiC serisi, lineer, kısmi yay ve dairesel uygulamalar için 1 nm kadar düşük çözünürlük ve Ti arayüzü ile birleştirildiğinde 10 m/s’ye kadar hız sağlayan, kompakt, temassız artımsal bir enkoder sistemidir. Okuma kafası içinde yer alan gelişmiş filtreleme optikleri TONiC'e çok düşük bir titreşim vererek, mükemmel bir pozisyon kararlılığı ve daha kolay hız kontrolü sağlar.

TONiC enkoder aynı zamanda, üstün hareket kontrol performansının ortaya çıkmasına yardımcı olmak amacıyla, düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE) ile olağanüstü bir sinyal kararlılığı sağlar. TONiC sistemleri yol gösterici ve etkin kuruluma yönelik entegre bir kurulum LED'ine sahiptir. Renishaw’un ADTpro-100 teşhis aracı ile uyumludur.

Bunlara ek olarak TONiC™ enkoder serisi uygulamanın hız ve çözünürlük gereksinimlerini karşılamak üzere konfigüre edilebilen çeşitli harici arayüzler sunar. Harici arayüzün ileri aşamalardaki entegrasyonu ve konfigürasyonu ile çok yönlü bir TONiC okuma kafası, son kullanıcıya göre özelleştirmeye yönelik birçok seçeneğe sahiptir.

Uygulamaya özel çeşitleri TONiC Ultra Yüksek Vakum (UHV) ve TONiC Fonksiyonel Güvenlik (FS) seçeneklerini içerir.

Teknik açıklama sayfaları ve teknik belgeler

TONiC enkoder serisinin teknik özellikleri hakkında, teknik açıklama sayfaları ve kurulum kılavuzları gibi daha fazla bilgiye indirilebilen teknik belgeler bölümümüzden ulaşabilirsiniz.

Hangi hareket biçimini ölçmeniz gerekiyor?

Lineer (UHV, FS dahil)

Cetvel türü

Cetvel adı

Hassasiyet

Cetvel aralığı

Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta

Temin edilen uzunluk

Diğer çeşitler

Paslanmaz çelik şerit RTLC lineer cetvel

RTLC20

±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine)

Ultra Yüksek Vakum, Fonksiyonel Güvenlik

Ray seçeneği ile paslanmaz çelik şerit

RTLC FASTRACK lineer cetvel

Opsiyonel FASTRACK ile RTLC20

±5 µm/m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°C10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine)Ultra Yüksek Vakum, Fonksiyonel Güvenlik

ZeroMet™ halka

RELM lineer cetvel

RELM20/RELE20

1 m uzunluğa kadar ±1 µm, sonrasında ±1 µm/m20 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

1,5 m'ye kadarUltra Yüksek Vakum, Fonksiyonel Güvenlik

Paslanmaz çelik halka

RSLM lineer cetvel

RSLM20/RSLE20/RSLC20

1 m'ye kadar ±1,5 µm, 2 m'ye kadar ±2,25 µm, 3 m'ye kadar ±3 µm, 5 m'ye kadar ±4 µm20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°C5 m'ye kadarUltra Yüksek Vakum, Fonksiyonel Güvenlik

Dar paslanmaz çelik şerit cetvel

RKLC lineer cetvel

RKLC20-S

±5 µm/m20 µm

Cetvel uçları uç aparatları ile sabitlendiği zaman taşıma malzemesine uyar

20 m’ye varan uzunluklarda (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine)Ultra Yüksek Vakum

Kısmi yay

Cetvel türü

Cetvel adı

Hassasiyet

Cetvel aralığı

Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta

Temin edilen uzunluk

Dar paslanmaz çelik kısmi yay şeritRKLC kısmi yay cetvel

RKLC20-S

±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

20 m’ye varan uzunluklarda (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine)

Dairesel (UHV, FS dahil)

Cetvel türü

Cetvel adı

Hassasiyet (halka çapına bağlı olarak)

Cetvel aralığı

Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta

Halka çapı

Diğer çeşitler

Paslanmaz çelik halka

RESA dairesel cetvel

RESM20/REST20

Bölme hassasiyeti: ±3,97 - ±0,38 ark saniye

20 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 - 550 mm

Ultra Yüksek Vakum, Fonksiyonel Güvenlik

Ultra yüksek hassasiyetli paslanmaz çelik halka

REXM dairesel cetvel

REXM20/REXT20

Kurulu hassasiyet:

( ≥100 mm çap) ±1 ark saniye
(75 mm çap) ±1,5 ark saniye
(≤ 57 mm çap) ±2 ark saniye

20 µm15,5 ±0,5 µm/m/°C52 - 417 mmUltra Yüksek Vakum

En önemli faydaları

Titreşim gürültü piktogramı

Çok düşük titreşim

<±0,5 nm RMS değerinde olağanüstü düşük sinyal çıkışı titreşimi ve <±30 nm değerinde düşük Alt Bölümleme Hatası (SDE).

Yüksek çözünürlük piktogramı

İyi çözünürlük

1 nm'ye varan ultra hassas çözünürlük. Hassas hız ve pozisyon kontrolü gerektiren uygulamalar için idealdir.

UHV piktogramı

UHV ve FS çeşitleri

Ultra Yüksek Vakum uygulamaları için TONiC UHV ve SiL2 ve PLd standartlarına göre Fonksiyonel Güvenlik belgesi için TONiC FS.

TONiC'in tekrarlanabilir hassasiyeti ölçüm birimi seviyesindedir, bu durum parametre kompanzasyonu dahil olmak üzere sistem optimizasyonu gerçekleştirdiğimizde sahip olduğumuz esnekliği büyük ölçüde artırır.

Sam-Jeong Automation (Güney Kore)

Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTpro-100

ADTpro-100 İleri Teşhis Aracı beyaz bir kaide üzerinde

ADTpro-100, entegre renkli dokunmatik ekrana sahip, el tipi, bağımsız bir enkoder teşhis aracıdır. Planlanmamış tezgah duruş sürelerinin en aza indirilmesine yardımcı olmak için sistem ayarına ve planlı bakıma yardımcı olur. ADTpro-100:

  • Kapsamlı gerçek zamanlı enkoder bilgilerini görüntülemek için herhangi bir bilgisayar veya ek ayar ekipmanı gerektirmez.
  • Sistem ayarına ve kalibrasyona yardımcı olmaya yönelik tak çalıştır fonksiyonu ile kolay kullanımlı ve yol göstericidir.
  • Opsiyonel ADT View bilgisayar yazılımı ile arayüze sahiptir. ADT View, ADTpro-100 donanım yazılımını güncellemek için kullanılabilir.

ADTpro-100, özellikle okuma kafası LED'inin görünmediği kurulumlarda, sistem optimizasyonuna ve teşhise yardımcı olmak için idealdir. Bağımsız olarak veya aynı eksen üzerinde okuma kafası ve kontrolör arasına bağlanıp kontrol döngüsünün bir parçası olarak kullanılabilir.

Endüstriyel otomasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış açık optik enkoderler serimizi keşfedin.

 
loading