Gezinimi atla

RTLC20 lineer cetvelli TONiC™ artımsal enkoder sistemi

Özellikler

  • Okuma kafası boyutu: 35 x 13,5 x 10 mm
  • 1 nm’ye varan çözünürlük
  • 10 m/s’ye kadar yüksek hız
  • Analog veya dijital çıktılar
  • Ultra Düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE): genellikle < ±30 nm
  • Vakum ve Fonksiyonel Güvenlik özelliklerine sahip çeşitleri mevcuttur
  • Optik IN-TRAC™ referans noktası

Faydalar

  • Şerit cetvel uyumluluğu ve rakipsiz dayanıklılık
  • Cetvelin hızlı, kolay kurulumu ve yenisi ile değiştirilme işlemleri için taşıyıcı-türü cetvel sistemi
  • Gelişmiş hareket kontrolü için dinamik sinyal koşullandırma
  • Toza karşı yüksek dayanıklılık
  • Teşhis kiti
Web sitesi reklam bantları için şeffaf şerit

TONiC nedir?

TONiC™ serisi, hem lineer, hem de dairesel uygulamalar için 1 nm kadar düşük çözünürlük ve Ti arayüzü ile birleştirildiğinde 10 m/s’ye kadar hız sağlayan, kompakt, temassız artımsal bir enkoder sistemidir. Okuma kafası içinde yer alan gelişmiş filtreleme optikleri TONiC'e çok düşük bir titreşim vererek, mükemmel bir pozisyon kararlılığı ve daha kolay hız kontrolü sağlar. Bu özellik hareketin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gereken uygulamalarda TONiC'i ideal enkoder haline getirir.

TONiC enkoder, üstün hareket kontrol performansının ortaya çıkmasına yardımcı olmak amacıyla, genellikle < ±30 nm düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE) ile olağanüstü bir sinyal kararlılığı sağlar.

TONiC enkoderler ayrıca yol gösterici ve etkin kuruluma yönelik entegre bir kurulum LED'ine sahiptir.

RTLC20 cetveli nedir?

RTLC20, 20 µm aralıklı ve IN-TRAC müşteri tarafından seçilebilir referans noktasına sahip, düşük profilli paslanmaz çelik bir şerit cetveldir. ±5 µm/m'ye kadar hassastır ve 10 metreye varan uzunluklarda mevcuttur (10 metreden fazla uzunluklar talep üzerine hazırlanır). Mevcut iki montaj seçeneğinden ikisi de bağımsız termal genleşme ve şerit cetvel uyumluluğuna izin verir.
RTLR20, devrim yaratan FASTRACK™ cetvel taşıma sistemi ile birlikte kullanılabilir. Bu sistem, deliklere sabitlemeye gerek kalmaksızın, bir rayın hızlı ve kolay bir biçimde yerleştirilmesine izin verir. Geçici ara parçası çıkarılır ve şerit cetvel raya yerleştirilir.
RTLC20-S, kendinden yapışkanlı bant ile taşıma biriminin üzerine yerleştirilir. Kendinden yapışma özelliği, cetvelin genleşmesinin taşıma biriminin genleşmesinden bağımsız olmasına imkan verecek şekilde formüle edilmiştir.
Kurulumun tamamlanması için her iki tür cetvel de, bir sıfır pozisyonu sağlamak amacıyla, bir noktada sabitlenmiştir.

Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?

Kolaylıkla çıkarılabilen cetvel

RTLC20/FASTRACK tezgahın nakliye için sökülmesinin veya cetvelin taşıma işlemi için kurulmasının/çıkarılmasının gerektiği uygulamalar için idealdir. Cetvel, erişimin kısıtlı olduğu zaman bile hemen kılavuzdan çıkarılabilir ve hızlıca değiştirilebilir, bu da tezgahın durma süresini kısaltır.

Olağanüstü metroloji

TONiC enkoder Renishaw’un pazarda kanıtlanmış filtreleme optiklerine ve gelişmiş sinyal işleme özelliğine sahiptir. Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) teknolojileri okuma kafası içerisindeki analog sinyal gürültüsünü ve dijital titreşimi azaltır.

TONiC enkoderler, <±0,5 nm RMS değerinde olağanüstü düşük sinyal çıkışı titreşimi ve <±30 nm değerinde düşük Alt Bölümleme Hatası (SDE) sunarak sistemlerin daha iyi pozisyon tutmasını ve lineer motor uygulamalarında daha az ısı üretilmesini sağlar. Düşük titreşim aynı zamanda düşük hızlarda çalışan yüksek hassasiyetli uygulamalarda hız kontrolünün daha sorunsuz olmasını sağlar.


Esnek konfigürasyon

TONiC serisi, uygulamanın hız ve çözünürlük gereksinimlerini karşılamak üzere konfigüre edilebilen çeşitli harici arayüzler sunar. Harici arayüzün ileri aşamalardaki entegrasyonu ve konfigürasyonu ile çok yönlü bir TONiC okuma kafası, son kullanıcıya göre özelleştirmeye yönelik birçok seçeneğe sahiptir.

TONiC arayüz seçenekleri dijital, analog veya hem dijital hem de analog sinyallerin çift çıktısını sağlar. TD (çift çözünürlüklü) arayüz seçilebilir çift çözünürlüklü çıktı imkanı verir ve geniş formatlı yazıcı uygulamalarına yönelik bir DPI arayüzü de mevcuttur. TONiC enkoderin konfigürasyon esnekliği, OEM'lerin çok sayıda uygulamada üstün hareket kontrolü ve yüksek verimlilik özelliklerinden faydalanmalarına izin verir.

Arayüz seçenekleri

TD (çift çözünürlüklü) arayüz

  • Seçilebilir çift çözünürlüklü dörtlü çıktı. Ti arayüzü (kare)
  • Hem daha hassas, hem de yüksek hızlı hareket gerektiren uygulamalar için idealdir.

DOP (çift çıktı) arayüzü

  • Eş zamanlı dijital dörtlü ve 1 Vpp sinyaller sağlar.
  • Bir hareket ekseni ile senkronize edilecek bir veya daha fazla işlem gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır.TONiC Çift Çıktı (DOP) arayüzü

Opsiyonel teşhis kiti

TONiC™ teşhis kiti (yazılım ve donanım)

TONiC teşhis yazılımı, TONiC enkoderlerin kurulumunu optimize etmek ve hızlı ve kapsamlı bir sistem kalibrasyonu sağlamak için kullanılabilir. Yazılım, Renishaw'dan A-9411-0011 parça numarasını kullanarak satın alınabilen TONiC teşhis donanımı ile birlikte kullanılmalıdır. Donanım PC'ye USB kablosu (kit içerisinde yer almaktadır) veya müşterilerin elektronikleri aracılığıyla bağlanır.

TONiC teşhis kiti hakkındaki her şeyi öğrenin.

Teknik özellikler

Ölçüm standardı

FASTRACK RTLC20: taşıma sistemli paslanmaz çelik şerit cetvel

RTLC20-S: FASTRACK kılavuz rayları olmaksızın doğrudan bir taşıma birimine monte etmek için, kendinden yapışkan bantlı paslanmaz çelik şerit cetvel

Okuma kafası boyutu (UxGxY)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Cetvel aralığı

20 μm

Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Hassasiyet derecesi, 20 °C sıcaklıkta

±5 μm/m

Referans noktası

IN-TRAC referans noktaları doğrudan RTLC20 / RTLC20-S üzerine yerleştirilmiştir

Seçilen referans noktasını tanımlamak için seçici mıknatıs kullanılır

Limit düğmeleri

Çift veya tek limit (sipariş verilirken seçilir)

Cetvel uzunluğu

FASTRACK: 100 mm - 25 m

RTLC20/RTLC20-S: 10 m'ye kadar

(> 10 m talep üzerine)

Maksimum hız

Analog

Dijital

(Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın)

-3 dB'de 10 m/s’ye varan değerler

10 m/s’ye varan değerler

Alt-Bölümleme Hatası (SDE)

Genellikle <±30 nm

Dinamik sinyal kontrolü

Çalışma sırasında optimize edilmiş performans için, Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) dahil olmak üzere, gerçek zamanlı sinyal koşullandırma

Artımsal sinyaller

Analog

Dijital


1 Vpp (20 μm periyot)

5 μm'den 1 nm’ye varan çözünürlük

Elektrik bağlantısı

Mini konnektörlü 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m ve 10 m kablo uzunlukları (doğrudan TONiC arayüzüne bağlanır)

Güç kaynağı

5 V ±10 %, < 100 mA (analog sistem), < 200 mA (dijital sistemler) (sonlandırılmamış)

Titreşim (çalışırken)

100 m/s2maksimum @ 55 Hz - 2.000 Hz

Şok (çalışmazken)

1.000 m/s2, 6 ms, ½ sinüs

Çalışma sıcaklığı (sistem)

0 °C - +70 °C

Sızdırmazlık

Okuma kafası: IP40

Arayüz: IP20

Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.