EVOLUTE™ optik mutlak enkoder serisi
Mutlak pozisyon ölçümü artık daha kolay
RESOLUTE™ enkoder serisinden gelen endüstri lideri teknolojiye için dayanan EVOLUTE sistemi, geniş kurulum toleransları, geliştirilmiş toza karşı dayanıklılığı ve çok yönlü metroloji performansı ile 50 μm cetvel periyotlu gerçek-mutlak bir optik enkoderdir.
Yenilikçi görüntü işleme algoritmaları ve kirleticilere karşı dayanıklılık amacıyla optimize edilmiş optikler sayesinde yüksek işlemsel bütünlük korunur.
EVOLUTE enkoder mutlak pozisyonları 100 m/s’ye varan yüksek hızlarda 50 nm'ye kadar çözünürlük ile ölçer. Lineer cetveller ve çeşitli seri arayüzlerle piyasada mevcuttur:
- BiSS® C (tek yönlü) uyumlu kontrolörlerle
- FANUC (α ve αi)
- Mitsubishi (J4 ve J5 serisi servo sürücüler ve takım tezgahı uygulamaları için MDS-D2/DH2/DM2/DJ sürücüler)
- Panasonic (A5 ve A6 serisi sürücüler)
- Siemens DRIVE-CLiQ®
- Yaskawa (Sigma-5 ve Sigma-7 SERVOPACK’ler)
(ADT logosu ile işaretli) tüm çeşitler, optimizasyon ve yerinde arıza bulmaya imkan veren kapsamlı gerçek zamanlı enkoder verileri toplayan opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTa-100 ve ADT View yazılımı ile uyumludur.
Teknik açıklama sayfaları ve teknik belgeler
EVOLUTE enkoder serisinin teknik özellikleri hakkında, teknik açıklama sayfaları ve kurulum kılavuzları gibi daha fazla bilgiye indirilebilen teknik belgeler bölümümüzden ulaşabilirsiniz.
Lineer hareket
Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Temin edilen uzunluk |
Paslanmaz çelik şerit
| RTLA50 | ±10 μm/m | 50 μm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | 10 020 mm'ye varan değerler |
Ray seçeneği ile paslanmaz çelik şerit
| Opsiyonel FASTRACK™ ile RTLC50 | ±10 μm/m | 50 μm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | 10 020 mm'ye varan değerler |
En önemli faydaları

Gerçek mutlak
Pozisyon herhangi bir harekete gerek duymadan, başlatma anında hemen elde edilir. RESOLUTE enkoder teknolojisine dayanır.

Çok yönlü metroloji
±150 nm Alt Bölümleme Hatası (SDE) ve 10 nm RMS'den daha düşük ultra düşük gürültü (titreşim).

Kolay kurulum
50 µm periyotlu tek yönlü bir cetvel kullanımı, 500 µm'lik (kullanım yüksekliği) geniş bir kurulum toleransı sağlar.
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTa-100

EVOLUTE enkoder okuma kafaları İleri Teşhis Aracı ADTa-100 ve ADT View yazılımı ile uyumludur. Bu teşhis aracı ve yazılım daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:
- Uzaktan kalibrasyon
- Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
- Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
- Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
- Sıfıra ayarlama
Endüstriyel otomasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış açık optik enkoderler serimizi keşfedin.