RSLM20 lineer cetvelli VIONiC™ artımsal enkoder sistemi
Özellikler
- Doğrudan okuma kafasından gelen dijital çıktı
- Okuma kafası boyutu: 35 x 13,5 x 10 mm
- 2,5 nm’ye varan çözünürlük*
- 12 m/s’ye kadar yüksek hız
- Ultra Düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE): genellikle < ±15 nm*
- Optik IN-TRAC™ referans noktası
- Çift limit
Faydalar
- Ayrı bir arayüze gerek yoktur
- İleri Teşhis Aracı; kolay arıza bulma, zorlu kurulumlar ve servis hizmeti için
- Yüksek hassasiyetli halka cetvel
- Toza karşı yüksek dayanıklılık
![Web sitesi reklam bantları için şeffaf şerit](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
VIONiC nedir?
VIONiC enkoder serisi, üstün metroloji performansı için Renishaw'un pazarda kanıtlanmış filtreleme optiklerini ve sinyal işleme özelliğini entegre eder.
VIONiC enkoderler doğrudan okuma kafasından gelen dijital çıktı vermeye yönelik akıllı enterpolasyon teknolojisine sajiptir. Bu özellik, ilave adaptör veya ayrı ara yüz ihtiyacı olmaksızın ultra düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE) ve mükemmel bir toza karşı dayanıklılık sağlar. Ayrıca performanstan ödün vermeden kompakt bir ayak izinden faydalanır.
VIONiC okuma kafaları çok sayıda lineer, kısmi yay ve dairesel cetvel ile uyumludur.
Bunlara ek olarak, VIONiC enkoderler yol gösterici otomatik kalibrasyon modu ile tasarlanmıştır ve kurulumları kolaydır. Kurulum sırasında veya sahada teşhis için gerçek zamanlı enkoder verileri geri bildirimi sağlayan opsiyonel bir İleri Teşhis Aracı ADTi-100 mevcuttur.
RSLM20 cetveli nedir?
RSLM20, 20 µm’lik artımsal aralıklı paslanmaz çelik bir halka cetveldir ve müşterinin seçimi için düzenli aralıklı veya cetvelin ortasında veya ucunda tek referanslı dahil olmak üzere, çeşitli IN-TRACK optik referans noktası seçeneklerine sahiptir.
Performansı ince aralıklı cam cetvellerle kıyaslanabilir ve 5 metrenin üzerindeki uzunluklarda ±4 µm'den daha iyi bir toplam hassasiyet (eğim ve doğrusallık dahil olmak üzere) sağlar. Ayrıca kolay depolama ve taşıma için sarılabilir, bununla birlikte açıldığı anda bir halka cetvel haline döner.
Sistem tasarımcıları, montaj gerekliliklerine uyması için özel olarak formüle edilmiş yapışkan bir bant veya mekanik klipsler arasından seçim yapabilirler. Her iki montaj metodu da taşıma biriminden bağımsız termal genleşmeye izin verir.
Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?
Renishaw’un en yüksek performanslı artımsal optik enkoderi
VIONiC enkoder serisi, yüksek hızlı çalışmayı hassas çözünürlükle birleştirir. VIONiC okuma kafası, 2,5 nm'ye kadar hassas çözünürlük sağlamaya yönelik akıllı bir enterpolasyon çipine sahiptir ve her uygulamada yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sunar. VIONiC enkoder maksimum 50 MHz saat vurum hızıyla piyasada mevcuttur ve 12 m/s'ye varan hızlarda çalışır. En zorlu imalat proseslerinde üretim kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için ideal olan 0,1 μm çözünürlükte 3,63 m/s'ye varan hızlar mümkündür.
Kolay hata bulma ve servis imkanı
İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View yazılımı birlikte daha zorlu kurulumlara ve yerinde teşhis işlemlerine yönelik kapsamlı gerçek zamanlı enkoder pozisyon verileri sağlar. Bu durum özellikle enkoderin bir tezgah içinde gizlendiği uygulamalarda faydalıdır ve minimum tezgah durma süresiyle canlı teşhis olanağı sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:
- Uzaktan kalibrasyon
- Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
- Okuma kafası aralık gösterimi
- Limit ve referans işareti gösterimi
- Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
- Hızın zamana göre grafiğinin izlenmesi
- Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
Dayanıklı güvenilirliği daha yüksek hassasiyet ile birleştirir
VIONiC RSLM20 sistemi bir şerit cetvelin uyumluluğu, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığını sunmakla birlikte, cam cetvellerden daha yüksek bir hassasiyet sağlamaktadır. Böylelikle büyük uzunluğa sahip, yüksek performanslı eksenler için ideal hale gelmektedir.
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTi-100
![İleri Teşhis Aracı ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
VIONiC enkoder sistemi İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View yazılımı ile uyumludur. Bu teşhis aracı ve yazılım daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:
- Uzaktan kalibrasyon
- Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
- Okuma kafası aralık gösterimi
- Limit ve referans işareti gösterimi
- Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
- Hızın zamana göre grafiğinin izlenmesi
- Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
Teknik özellikler
Ölçüm standardı | RSLM20: yüksek hassasiyetli paslanmaz çelik halka cetvel Ayrıca uç referans noktalı RSLE20 ve seçilebilir referans noktalı RSLM20 olarak da mevcuttur |
Okuma kafası boyutu (UxGxY) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Cetvel aralığı | 20 μm |
Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Hassasiyet derecesi, 20 °C sıcaklıkta | ±1,5 μm - 1 m, ±2,25 μm - 2 m, ±3 μm - 3 m, ±4 μm - 5 m, Uluslararası Standartlara göre izlenebilir kalibrasyon |
Referans noktası | IN-TRAC referans noktası Çeşitli referans noktası pozisyonu seçenekleri, detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın |
Limit düğmeleri | Çift limit |
Cetvel uzunluğu | 20 mm - 5 m |
Maksimum hız | 12 m/s’ye varan değerler (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) |
Alt-Bölümleme Hatası (SDE) | Genellikle < ±15 nm* |
Dinamik sinyal kontrolü | Bir dizi çalışma koşullarında optimize edilmiş performans için, Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC), Otomatik Denge Kontrolü (ABC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) dahil olmak üzere, gerçek zamanlı sinyal koşullandırma |
Artımsal sinyaller | 5 μm - 2,5 nm çözünürlük (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) |
Elektrik bağlantısı | D-tipi konnektörlü (9 ve 15 pim) 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m ve 10 m kablo uzunlukları |
Güç kaynağı | 5 V -%5/+%10 Kablo uzunlukları > 3 m, genellikle 250 mA tamamen sonlandırılmış |
Titreşim (çalışırken) | 100 m/s2maksimum @ 55 Hz - 2 000 Hz |
Şok (çalışmazken) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinüs, 3 eksen |
Çalışma sıcaklığı (sistem) | 0 °C - +70 °C |
Sızdırmazlık | IP40 |
* Optimize edilmiş ayarlar ile < ±10 nm SDE elde edilebilir. Daha fazla detay için lütfen yerel Renishaw temsilciniz ile iletişime geçin.
Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.