RSLM20 lineer cetvelli TONiC™ UHV artımsal enkoder sistemi
Özellikler
- Okuma kafası boyutu: 35 x 13,5 x 10 mm
- 1 nm’ye varan çözünürlük
- 10 m/s’ye kadar yüksek hız
- Analog veya dijital çıktılar
- Ultra Düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE): genellikle < ±30 nm
- Optik IN-TRAC™ referans noktası
Faydalar
- Ultra Yüksek Vakum (UHV)
- Yüksek hassasiyetli halka cetvel
- Geliştirilmiş hareket kontrolü için dinamik sinyal koşullandırma özelliğine sahip süper kompakt enkoder
- Teşhis kiti, zorlu kurulumlara ve sistem optimizasyonuna yardımcı olur
![Web sitesi reklam bantları için şeffaf şerit](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
TONiC UHV nedir?
TONiC UHV, müşterilere gelişmiş hareket kontrol imkanı sunan Ultra Yüksek Vakumlu uygulamalara Renishaw'un kompakt, temassız enkoder sistemini getirir.
TONiC, hem lineer, hem de dairesel uygulamalar için 10 m/s’ye varan hız ve Ti arayüzü ile birleştirildiğinde 1 nm kadar düşük çözünürlük sunar. TONiC sistemleri, geniş ayarlama toleransları ve bir butona basarak gerçekleştirilen kalibrasyon olanağı ile hızlıdır ve kurulumları basittir. TONiC'in dinamik sinyal işleme özelliği, üstün hareket kontrol performansının ortaya çıkmasına yardımcı olmak amacıyla, genellikle < ±30 nm ultra düşük Alt-Bölümleme Hatası ile, gelişmiş sinyal kararlılığı sağlar.
RSLM20 cetveli nedir?
RSLM20, 20 µm aralıklı paslanmaz çelik bir halka cetveldir ve müşterinin seçimi için düzenli aralıklı veya orta veya uca yakın tek referanslı dahil olmak üzere, çeşitli IN-TRACK optik referans noktası seçeneklerine sahiptir.
Performansı ince aralıklı cam cetvellerle kıyaslanabilir ve 5 metrenin üzerindeki uzunluklarda ±4 µm'den daha iyi bir toplam hassasiyet (eğim ve doğrusallık dahil olmak üzere) sağlar. Kolay depolama ve taşıma için sarılabilir, bununla birlikte açıldığı anda bir halka cetvel haline döner.
Sistem tasarımcıları montaj gereksinimlerine uyacak biçimde özel olarak formülüze edilmiş yapışkan bant veya mekanik klipler arasında seçim yapabilirler. Her iki montaj metodu da taşıma biriminden bağımsız termal genleşmeye izin verir.
Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?
Ultra Yüksek Vakum (UHV)
TONiC UHV okuma kafaları standart olan TONiC üstün performansını alır ve onu UHV uyumlu malzemeler ve prosesler kullanarak tasarlanmış ve üretilmiş olan bir okuma kafası içerisinde iletirler. Bu uygulama söz konusu okuma kafasını 10 -10 Tor'a kadar düşük basınçlı UHV koşullarına uygun hale getirir.
TONiC UHV enkoderleri ve aksesuarları düşük gaz salınımları ve kanıtlanmış temiz artık gaz analizi (RGA) vermeleri için vakum uyumlu malzemelerden ve yapıştırıcılardan yapılmışlardır. Böylelikle tabaka taşıma/testi, bilimsel enstrümanlar, spektroskopi, vakum denetim ekipmanı dahil olmak üzere, pek çok uygulama için uygun olurlar.
Dayanıklı güvenilirliği daha yüksek hassasiyet ile birleştirir
TONiC RSLM20 sistemi bir şerit cetvelin uyumluluğu, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığını sunmakla birlikte, cam cetvellerden daha yüksek bir hassasiyet sağlamaktadır. Böylelikle büyük uzunluğa sahip, yüksek performanslı eksenler için ideal hale gelmektedir.
Olağanüstü metroloji
TONiC enkoder Renishaw’un pazarda kanıtlanmış filtreleme optiklerine ve gelişmiş sinyal işleme özelliğine sahiptir. Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) teknolojileri okuma kafası içerisindeki analog sinyal gürültüsünü ve dijital titreşimi azaltır.
TONiC enkoderler, <±0,5 nm RMS değerinde olağanüstü düşük sinyal çıkışı titreşimi ve <±30 nm değerinde düşük Alt Bölümleme Hatası (SDE) sunarak sistemlerin daha iyi pozisyon tutmasını ve lineer motor uygulamalarında daha az ısı üretilmesini sağlar. Düşük titreşim aynı zamanda düşük hızlarda çalışan yüksek hassasiyetli uygulamalarda hız kontrolünün daha sorunsuz olmasını sağlar.
Esnek konfigürasyon
TONiC serisi, uygulamanın hız ve çözünürlük gereksinimlerini karşılamak üzere konfigüre edilebilen çeşitli harici arayüzler sunar. Harici arayüzün ileri aşamalardaki entegrasyonu ve konfigürasyonu ile çok yönlü bir TONiC okuma kafası, son kullanıcıya göre özelleştirmeye yönelik birçok seçeneğe sahiptir.
TONiC arayüz seçenekleri dijital, analog veya hem dijital hem de analog sinyallerin çift çıktısını sağlar. TD (çift çözünürlüklü) arayüz seçilebilir çift çözünürlüklü çıktı imkanı verir ve geniş formatlı yazıcı uygulamalarına yönelik bir DPI arayüzü de mevcuttur. TONiC enkoderin konfigürasyon esnekliği, OEM'lerin çok sayıda uygulamada üstün hareket kontrolü ve yüksek verimlilik özelliklerinden faydalanmalarına izin verir.
Arayüz seçenekleri
TD (çift çözünürlüklü) arayüz
- Seçilebilir çift çözünürlüklü dörtlü çıktı.
- Hem daha hassas, hem de yüksek hızlı hareket gerektiren uygulamalar için idealdir.
DOP (çift çıktı) arayüzü
- Eş zamanlı dijital dörtlü ve 1 Vpp sinyaller sağlar.
- Bir hareket ekseni ile senkronize edilecek bir veya daha fazla işlem gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır.
Opsiyonel teşhis kiti
![TONiC™ teşhis kiti (yazılım ve donanım)](/media/img/gen/3272889eea984c08aa45c86c6c18f4ff.jpg)
TONiC teşhis yazılımı, TONiC enkoderlerin kurulumunu optimize etmek ve hızlı ve kapsamlı bir sistem kalibrasyonu sağlamak için kullanılabilir. Yazılım, Renishaw'dan A-9411-0011 parça numarasını kullanarak satın alınabilen TONiC teşhis donanımı ile birlikte kullanılmalıdır. Donanım PC'ye USB kablosu (kit içerisinde yer almaktadır) veya müşterilerin elektronikleri aracılığıyla bağlanır.
TONiC teşhis kiti hakkındaki her şeyi öğrenin.
Teknik özellikler
Ölçüm standardı | RSLM20: yüksek hassasiyetli paslanmaz çelik halka cetvel Ayrıca uç referans noktalı RSLE20 ve seçilebilir referans noktalı RSLM20 olarak da mevcuttur |
Okuma kafası boyutu (UxGxY) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Cetvel aralığı | 20 μm |
Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Hassasiyet derecesi, 20 °C sıcaklıkta | ±1,5 μm - 1 m, ±2,25 μm - 2 m, ±3 μm - 3 m, ±4 μm - 5 m, uluslararası standartlara göre izlenebilir kalibrasyon |
Referans noktası | IN-TRAC referans noktası Çeşitli referans noktası pozisyonu seçenekleri, detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın |
Limit düğmeleri | Çift veya tek limit (sipariş verilirken seçilir) |
Cetvel uzunluğu | 80 mm - 5 m |
Maksimum hız Analog Dijital | (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) -3 dB'de 10 m/s’ye varan değerler 10 m/s’ye varan değerler |
Alt-Bölümleme Hatası (SDE) | Genellikle <±30 nm |
Dinamik sinyal kontrolü | Çalışma sırasında optimize edilmiş performans için, Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) dahil olmak üzere, gerçek zamanlı sinyal koşullandırma |
Artımsal sinyaller Analog Dijital | 1 Vpp (20 μm periyot) 5 μm'den 1 nm’ye varan çözünürlük |
Elektrik bağlantısı | Mini konnektörlü 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m ve 10 m kablo uzunlukları (doğrudan TONiC arayüzüne bağlanır) |
Güç kaynağı | 5 V ±10 %, < 100 mA (analog sistem), < 200 mA (dijital sistemler) (sonlandırılmamış) |
Okuma kafası enerji tüketimi | < 100 mA |
Titreşim (çalışırken) | 100 m/s2 maksimum @ 55 Hz - 2.000 Hz |
Şok (çalışmazken) | 1.000 m/s2, 6 ms, ½ sinüs |
Çalışma sıcaklığı (sistem) | 0 °C - +70 °C |
Gaz uçurma sıcaklığı (çalışmazken) | 120 °C (yalnızca okuma kafası ve cetvel) |
Sızdırmazlık | Okuma kafası: IP20 Arayüz: IP20 |
Kablo yapısı | Kalaylı bakır örgülü tek ekranlı, FEP damar yalıtımlı |
Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.