RSLA30 lineer cetvelli RESOLUTE™ mutlak enkoder sistemi
Özellikler
- Seri arayüzler: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
- Okuma kafası boyutu: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- 100 m/s hızda 1 nm'ye varan çözünürlük
- 20 °C'de 5 m'in üzerinde ±4 µm hassasiyet
- Cetvel termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta: 10,1 ±0,2 µm/m/°C
- Vakum uyumlu ve yan kablo çıkışlı versiyonları mevcuttur
Faydalar
- Yüksek hassasiyetli halka cetvel
- Mükemmel hareket kontrolü performansı
- Toza karşı olağanüstü dayanıklılık
- Geniş ayarlama toleransları
- Geliştirilmiş pozisyon kararlılığı için 10 nm RMS'den daha düşük titreşme
- Düzgün hız kontrolü için ±40 nm Alt-Bölümleme Hatası
- Opsiyonel İleri Teşhis Aracı
RESOLUTE nedir?
RESOLUTE, toza karşı mükemmel dayanıklılığa ve pozisyon geri bildirimi alanında bir çığır açan etkileyici teknik özelliklere sahip, gerçek bir mutlak, ince aralıklı optik enkoder sistemidir. 100 m/s hıza kadar 1 nm çözünürlük kapasitesine sahip dünyanın ilk mutlak enkoderidir.
Ultra düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE) ve titreşme, sınıfındaki diğer tüm enkoderlerden daha üstün bir lineer enkoder sistemin ortaya çıkmasına neden olur.
RSLA30 cetveli nedir?
RSLA30, bizim 30 µm aralıklı mutlak cetvel kodumuza sahip, bir paslanmaz çelik halka cetveldir.
Performansı ince aralıklı cam cetvellerle kıyaslanabilir ve 5 metrenin üzerindeki uzunluklarda ±4 µm'den daha iyi bir toplam hassasiyet (eğim ve doğrusallık dahil olmak üzere) sağlar. Kolay depolama ve taşıma için sarılabilir, bununla birlikte açıldığı anda bir halka cetvel haline döner.
Sistem tasarımcıları montaj gereksinimlerine uyacak biçimde özel olarak formülüze edilmiş yapışkan bant veya mekanik klipler arasında seçim yapabilirler. Her iki montaj metodu da taşıma biriminden bağımsız termal genleşmeye izin verir.
Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?
Kolay hata bulma ve servis imkanı
İleri Teşhis Aracı ADTa-100 RESOLUTE™ enkoder okuma kafalarından (ADT sembolü ile işaretlenmiştir) kapsamlı gerçek zamanlı veri elde eder. Bilgiler kullanıcı dostu ADT View yazılımı arayüzü aracılığıyla görüntülenir. Çoğu durumda enkoder üzerindeki entegre ayar LED’i sistemin kurulması için yeterli iken, ADT daha zorlu kurulumlara yardımcı olmak üzere kullanılabilir. ADT ayrıca enkoder performansı hakkında bilgi verebilir ve uzun tezgah durma sürelerini önlemek için sistem arızalarının bulunmasına yardımcı olabilir.
Mükemmel hareket kontrolü performansı
RESOLUTE'un endüstri lideri performansı, karmaşık, güvenilir ve tamamen yenilikçi bir çalışma metodunun sonucudur. Sistem çok önemli bir biçimde, 30 µm nominal aralıklı, tek raylı, tekrarsız bir "barkod" cetvel formatı kullanmaktadır. RESOLUTE okuma kafası karmaşık optik tasarımı ile bu cetvelin neredeyse anlık bir görüntüsünü yakalar. Söz konusu görüntü analiz edildiğinde 100 m/s'yeye varan hızlarda tanımlanacak benzersiz bir pozisyonu mümkün kılar. Sistem, 1 nanometre (1 metrenin 1 milyarda biri) kadar küçük çözünürlük ve düşük ses (10 nm RMS titreşme) ve sadece ±40 nm SDE (Alt-Bölümleme Hatası, bir cetvel üzerindeki bölümler arasındaki hata) ile pozisyonun belirlenmesine izin verir. Bu durum, daha kolay hız kontrolünü ve sağlam bir pozisyon kararlılığını garanti etmek için üstün bir enkoder pozisyon tespiti sağlar.
Geniş ayarlama toleransları
RESOLUTE, açısal hizalamalarda küçük hatalar oluştuğunda fazlanma problemlerine neden olan, yan yana çift rotalar (bir artımsal, bir mutlak) kullanmak gibi klasik teknikleri takip etmemektedir. Bunun yerine, bu mutlak enkoder, hem mutlak pozisyon ve hem de gömülü faz bilgisini tek bir kodda birleştiren optik mutlak cetvel ile tek bir rota özelliği göstermektedir. Bu teknoloji, hareket eksenleri zaman içinde otursa veya hareket etse bile, RESOLUTE’a hızlı ve kolay kurulum için çok daha geniş ayarlama toleransları (±0,5° yatay sapma toleransı) ve üstün uzun-vadeli güvenilirlik sağlar. Kurulum ve teşhiste daha fazla yardım için, okuyucu kafasının üzerinde entegre bir ayar LED’i bulunmaktadır.
Harici arayüz seçeneği
Siemens DRIVE-CLiQ harici arayüzü
- Siemens DRIVE-CLiQ seri arayüzü için gereklidir
- Ayrıca yüksek hassasiyetli dairesel sistemler için çift kafalı girdiler de mevcuttur
- İletişim alarmlarını gösterir
- Okuma kafası LED'ini iki katına çıkarır
Diğer mevcut seri arayüzler için herhangi bir harici arayüz gerekmemektedir.
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTa-100

RESOLUTE enkoder okuma kafaları (ADT sembolü ile işaretlenmiştir) İleri Teşhis Aracı ADTa-100 ve ADT View yazılımı ile uyumludur. Bu teşhis aracı ve yazılım daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:
- Uzaktan kalibrasyon
- Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
- Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
- Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
- Sıfıra ayarlama
Seri arayüzler
Seri arayüzler | Açıklama | Uyumlu ürünler |
BiSS C | Renishaw mutlak enkoderlere hizmet veren BiSS C (tek yönlü) açık protokolü destekler. BiSS yüksek-hızlı bir seri arayüz olup, yüksek ivme, düzgün hız kontrolü, mükemmel tekrarlanabilirlik ve sabit pozisyon kararlılığı gerektiren dinamik eksenler için mükemmeldir. | |
FANUC | FANUC (α ve αi) seri arayüzlü RESOLUTE dairesel ve lineer uygulamalar için mevcuttur. | Yok |
Mitsubishi | Mitsubishi seri arayüzlü RESOLUTE dairesel ve lineer formlarda mevcuttur. RESOLUTE, takım tezgahı uygulamaları için J4 ve J5 serisi servo sürücüleri ve MDS-D2/DH2/DM2/DJ sürücüleri ile uyumludur. | Yok |
Panasonic | Panasonic seri arayüzlü RESOLUTE lineer ve dairesel formlarda mevcuttur. A5 ve A6 serisi sürücüler ile uyumlu olup, daha iyi servo ve hız kontrolü için yüksek çözünürlüklü tekrarlanabilir geri bildirim sağlar. | Yok |
Siemens DRIVE-CLiQ | Siemens DRIVE-CLiQ seri arayüzlü RESOLUTE (harici arayüz kullanan) lineer ve dairesel uygulamalar için mevcuttur. Siemens DRIVE-CLiQ, enkoder ve direkt ölçme sistemlerini SINUMERIK ve SINAMICS sürücü bileşenleri ile birbirine bağlamak için kullanılan, yaratıcı ve etkin bir arayüzdür. | Yok |
Yaskawa | Yaskawa seri arayüze sahip RESOLUTE, dairesel ve lineer formlarda mevcuttur ve Sigma-5 ve Sigma-7 SERVOPACK'leri ile uyumludur. | Yok |
Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.
Teknik özellikler
Ölçüm standardı | Mutlak kodlu yüksek hassasiyetli paslanmaz çelik halka cetvel |
Okuma kafası boyutu (UxGxY) | 36 mm x 16,5 mm x 14,8 mm |
Cetvel aralığı | Nominal 30 μm |
Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Hassasiyet derecesi, 20 °C sıcaklıkta | ±1,5 μm - 1 m, ±2,25 μm - 2 m, ±3 μm - 3 m, ±4 μm - 5 m, (eğim ve doğrusallığı içerir), Uluslararası Standartlara göre izlenebilir kalibrasyon |
Cetvel uzunluğu | Bazı BiSS C protokol çeşitlerinin sınırlı maksimum uzunluğu vardır (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) 80 mm - 5 m |
Maksimum hız | (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) 100 m/s’ye varan değerler |
Seri arayüzler* | BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ†, Yaskawa |
Çözünürlükler | BiSS C: 50 nm, 5 nm ve 1 nm çözünürlük FANUC, Mitsubishi ve Siemens DRIVE-CLiQ†: 50 nm ve 1 nm çözünürlük Panasonic: 100 nm, 50 nm ve 1 nm çözünürlük Yaskawa: 50 nm ve 1 nm çözünürlük |
Alt-Bölümleme Hatası (SDE) | ±40 nm |
Elektrik bağlantısı | 10 metreye varan uzunluklarda, D-tipi konektörlü (9 pim veya 15 pim), ayrık bağlantılı, FANUC uyumlu konektör, LEMO ve M12 |
Güç kaynağı | 5 V ±10 %, maksimum 250 mA @ 5 V (sonlandırılmış) |
Titreşim (çalışırken) | 300 m/s2 maksimum @ 55 Hz - 2.000 |
Şok (çalışmazken) | 1.000 m/s2, 6 ms, ½ sinüs |
Çalışma sıcaklığı | 0 °C - +80 °C |
Sızdırmazlık | IP64 |
Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.
*Diğer seri arayüzler sürekli olarak eklenmektedir.
†Siemens DRIVE-CLiQ teknik özellikleri için teknik tanıtım sayfasına bakın.