RKLF lineer ve kısmi yay cetvelli ATOM DX™ artımsal enkoder sistemi
Özellikler
- Doğrudan okuma kafasından gelen dijital çıktı
- Okuma kafası boyutu: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (üstten çıkışlı çeşidi için 20,5 x 12,7 x 7,85 mm)
- 2,5 nm'ye kadar düşük çözünürlük
- 20 m/s’ye kadar yüksek hız
- Alt-Bölümleme Hatası (SDE) 20 µm versiyonu için <±75 nm ve 40 µm versiyonu için < ±120 nm
Faydalar
- Minyatür paket
- Ayrı bir arayüze gerek yoktur
- Toza karşı yüksek dayanıklılık sağlayan filtreleme optikleri tasarımı
- İleri Teşhis Aracı; kolay arıza bulma, zorlu kurulumlar ve servis hizmeti için
- Alan kısıtlaması olan uygulamalar için uygun 6 mm genişliğinde dar cetvel
- Kısmi yay ölçümü için uygundur
ATOM DX nedir?
ATOM DX enkoder serisi, Renishaw'un en küçük boyutlu, doğrudan okuma kafasından gelen dijital çıktılı, artımsal optik enkoderlerini içerir. Pozisyon tespiti, bütünleşik enterpolasyon ve filtreleme optiklerinin tamamını bir minyatür paket içinde sunar.
Yerinde teşhis, arıza bulma ve en zorlu uygulamalarda bile enkoder ayarının optimizasyonuna yardımcı olmak için opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View yazılımı kullanılarak detaylı teşhis bilgilerine erişilebilir.
ATOM DX enkoder ayrıca 2,5 nm'ye kadar düşük çözünürlük ile birlikte çok sayıda konfigürasyon sunar.
ATOM DX, 20 µm veya 40 µm cetvel seçenekleri ile kablolu ve üstten çıkışlı çeşitleri şeklinde tedarik edilmektedir.
RKLF cetveli nedir?
RKLF, 20 µm ve 40 µm aralıklı artımsal bölmelere ve müşteri tarafından seçilebilir referans noktalarına sahip, düşük profilli paslanmaz çelik dar bir şerit cetveldir. ±5 µm/m'ye kadar hassastır ve 10 metreye varan uzunluklarda mevcuttur (10 m’nin üzerinde talep üzerine hazırlanır). RKLF tezgah taşıma birimine mastarlanır, böylece cetvel uçları taşıma birimine sağlam biçimde sabitlendiği zaman gelişmiş metroloji performansı verir.
Esnek RKLF40 cetveli ayrıca küçük en kesit alanının minimum 26 mm yarıçaplı bir tamburun, şaftın veya yayın çevresine sarılmasına imkan vermesi nedeniyle kısmi yay ölçümü için de uygundur.
Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?
Alanın kritik olduğu uygulamalar için minyatür enkoder
ATOM DX, en sıkışık çalışma alanlarına entegrasyon için, 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm kadar küçük boyutlarda mevcuttur. Aralarından seçim yapabileceğiniz, kablolu ve üstten çıkışlı versiyonlarını içeren, bir dizi seçenek bulunmaktadır.
Kolay hata bulma ve servis imkanı
İleri Teşhis Aracı ATOM DX enkoder okuma kafalarından kapsamlı gerçek zamanlı veri elde eder. Bilgiler kullanıcı dostu ADT View yazılımı arayüzü aracılığıyla görüntülenir. Çoğu durumda enkoder üzerindeki entegre ayar LED’i sistemin kurulması için yeterli iken, ADT daha zorlu kurulumlara yardımcı olmak üzere kullanılabilir. ADT ayrıca enkoder performansı hakkında bilgi verebilir ve uzun tezgah durma sürelerini önlemek için sistem arızalarının bulunmasına yardımcı olabilir.
Dar, dayanıklı ve çok yönlü cetvel
RKLF, 0,15 mm kalınlığında, 6 mm genişliğinde, dayanıklı bir paslanmaz çelik enkoder şerit cetveldir. Bu özellikleri, bir tezgah eksenine sağlam biçimde sabitlendiği zaman, cetvelin tezgahın termal genleşme katsayısı ve davranışı ile eşleşerek, tezgah taşıma birimine “mastarlanmasına” imkan verir. Bu sayede cetvel ve tezgah arasındaki diferansiyel hareket en aza indirilir.
RKLF kısmi yay enkoder cetvelleri
RKLF40 enkoder cetvelleri rahatlıkla gerekli uzunlukta kesilebilir ve karmaşık montaj öğelerine veya sıkı toleranslı hizalama yüzeylerine gerek olmaksızın basit bir silindirik taşıma birimi üzerine monte edilebilirler.
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTi-100
![İleri Teşhis Aracı ADTi-100](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
ATOM DX enkoder sistemi İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View yazılımı ile uyumludur. Bu teşhis aracı ve yazılım daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:
- Uzaktan kalibrasyon
- Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
- Referans noktası göstergesi
- Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
- Hızın zamana göre grafiğinin izlenmesi
- Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
Teknik özellikler
Ölçüm standardı | Doğrudan bir taşıma birimine monte etmek için, kendinden yapışkan bantlı dar paslanmaz çelik şerit cetvel Kısmi yay uygulamaları için uygundur (kısmi yay için minimum yarıçap: 26 mm) |
Okuma kafası boyutu (UxGxY) | Kablolu çeşidi: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Üstten çıkışlı çeşidi: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Cetvel aralığı | 20 μm* ve 40 μm *20 μm kısmi yay uygulamalar için uygun değildir |
Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Lineer: cetvel uçları uç aparatları ile sabitlendiği zaman taşıma malzemesine uyar |
Hassasiyet derecesi, 20 °C sıcaklıkta | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm: ±15 μm/m 40 μm (yüksek hassasiyet): ±5 μm/m |
Referans noktası | Optik seçim kaldırılabilir |
Limit düğmeleri | Yok |
Cetvel uzunluğu | 10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Maksimum hız | 20 m/s’ye varan değerler (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) |
Alt-Bölümleme Hatası (SDE) | 20 µm versiyonu: genellikle < ±75 nm 40 µm versiyonu: genellikle < ±120 nm |
Dinamik sinyal kontrolü | Bir dizi çalışma koşullarında optimize edilmiş performans için, Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) dahil olmak üzere, gerçek zamanlı sinyal koşullandırma |
Artımsal sinyaller | 10 μm - 2,5 nm çözünürlük (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) |
Elektrik bağlantısı | Kablolu çeşidi: D-tipi konnektörlü (9 ve 15 yönlü) 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m ve 3 m kablo uzunlukları |
Güç kaynağı | 5 V -5/+%10 tipik olarak < 200 mA tamamen sonlandırılmış |
Titreşim (çalışırken) | 100 m/s² maksimum @ 55 Hz - 2000 Hz, 3 eksen |
Şok (çalışırken) | 1.000 m/s², 6 ms, ½ sinüs, 3 eksen |
Çalışma sıcaklığı | 0 °C - +70 °C |
Sızdırmazlık | IP40 |
Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.