Gezinimi atla

RKLC40-S lineer ve kısmi yay cetvelli QUANTiC™ artımsal enkoder sistemi

Özellikler

  • Çalışma kullanım yüksekliği toleransı ±0.3 mm
  • Doğrudan okuma kafasından gelen dijital veya analog çıktı
  • Okuma kafası boyutu: 35 x 13,5 x 10 mm
  • 50 nm’ye varan çözünürlük
  • 24 m/s’ye kadar yüksek hız
  • Mükemmel toza karşı dayanıklılık
  • Optik IN-TRAC™ referans noktası

Faydalar

  • Alan kısıtlaması olan uygulamalar için uygun 6 mm genişliğinde dar cetvel
  • Kısmi yay ölçümü için uygundur
  • Gelişmiş metroloji performansı veren taşıma birimine mastarlanmış cetvel
  • Kolay kurulum
  • Ayrı bir arayüze gerek yoktur
  • İleri Teşhis Aracı
Web sitesi reklam bantları için şeffaf şerit

QUANTiC nedir?

QUANTiC enkoder serisi, Renishaw’un dijital veya analog çıktı seçeneklerine sahip, artımsal açık optik enkoderidir. Kullanıcılarına kaliteli ölçüm, yüksek hızlı performans, kolay kurulum ve ayar yapma imkanı sunar. Teşhis bilgisine, kurulum veya yerinde teşhis ve arıza bulma işlemleri sırasında, opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View yazılımı kullanılarak erişilebilir. En zorlu hareket kontrol gereksinimlerini karşılamak için 24 m/saniyeye varan hızlara ulaşılabilir. QUANTiC enkoder 50 nm'ye kadar düşük çözünürlükler ve optimizasyonu kolaylaştıran ve basitleştiren kapsamlı konfigürasyon seçenekleri sunar. Dinamik sinyal işleme özelliği hareket kontrol sisteminizden üstün performans elde etmeniz için gelişmiş sinyal kararlılığı sağlar.

RKLC40-S cetveli nedir?

RKLC40-S, 40 µm aralıklı artımsal bölmelere ve IN-TRAC müşteri tarafından seçilebilir referans noktalarına sahip, düşük profilli paslanmaz çelik dar bir şerit cetveldir. İki hassasiyet seviyesi bulunmaktadır - ±15 µm/m ile standart ve ±5 µm/m ile yüksek hassasiyet - ve 20 metreye varan uzunluklarda mevcuttur (20 m’nin üzerinde talep üzerine hazırlanır). RKLC40-S tezgah taşıma birimine mastarlanır, böylece cetvel uçları taşıma birimine sağlam biçimde sabitlendiği zaman gelişmiş metroloji performansı verir.

Esnek RKLC40-S cetveli ayrıca küçük en kesit alanının minimum 26 mm yarıçaplı bir tamburun, şaftın veya yayın çevresine sarılmasına imkan vermesi nedeniyle kısmi yay ölçümü için de uygundur.

Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?

Kolay kurulum

OEM uygulamalarında tezgah üretim süresi önemlidir, çünkü bileşen kurulumunda tasarruf edilen zaman daha kısa üretim sürelerine ve sonuçta daha yüksek karlılığa imkan verir. QUANTiC enkoder serisi bu ihtiyacın artımsal bir ürün için geniş ayarlama toleransları (±0.9° yatay sapma toleransı ve ±0.2 mm kullanım yüksekliği toleransı) ve okuma kafasındaki entegre ayar LED'i ile karşılanmasına yardımcı olur. Gelişmiş kurulum toleransları ile, üretim daha hızlı kurulum prosesi, azaltılmış maliyetler ve üretim kapasitesindeki artıştan faydalanacaktır.

Tüm amaçlara yönelik dijital ve analog enkoder sistemi

QUANTiC enkoder, müşterilerin enterpolasyon elektroniklerine kolay entegre olması için endüstri standardı 1 Vpp analog çıktı veya okuma kafasına yerleştirilmiş yüksek hızlı dijital enterpolasyon seçenekleri ile piyasada bulunmaktadır. Mevcut olan dijital çıktı konfigürasyonları, kullanıcının hareket kontrol gereksinimlerine bağlı olarak sisteminin hızını ve çözünürlüğünü optimize etmesine imkan verir. Ayrıca QUANTiC okuma kafası geniş bir hassasiyet aralığında hem lineer, hem de dairesel (açılı) cetvellerle birlikte çalışır. Kurulumu hızlı ve kolaydır, bu özelliği de onu özellikle yüksek hacimli üretim için uygun kılar.

Dar, dayanıklı ve çok yönlü cetvel

RKLC, 0,15 mm kalınlığında, 6 mm genişliğinde, dayanıklı bir paslanmaz çelik enkoder şerit cetveldir. Bu özellikleri, bir tezgah eksenine sağlam biçimde sabitlendiği zaman, cetvelin tezgahın termal genleşme katsayısı ve davranışı ile eşleşerek, tezgah taşıma birimine “mastarlanmasına” imkan verir. Bu sayede cetvel ve tezgah arasındaki diferansiyel hareket en aza indirilir.

RKLC kısmi yay enkoder cetvelleri

RKLC enkoder cetvelleri rahatlıkla gerekli uzunlukta kesilebilir ve karmaşık montaj öğelerine veya sıkı toleranslı hizalama yüzeylerine gerek olmaksızın basit bir silindirik taşıma birimi üzerine monte edilebilirler.

Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTi-100

İleri Teşhis Aracı ADTi-100

QUANTiC enkoder sistemi İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View software ile uyumludur. Bu teşhis aracı ve yazılım daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:

  • Uzaktan kalibrasyon
  • Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
  • Okuma kafası aralık gösterimi
  • Limit ve referans işareti gösterimi
  • Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
  • Hızın zamana göre grafiğinin izlenmesi
  • Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi

Teknik özellikler

Ölçüm standardı

Doğrudan bir taşıma birimine monte etmek için, kendinden yapışkan bantlı dar paslanmaz çelik şerit cetvel

Kısmi yay uygulamaları için uygundur (kısmi yay için minimum yarıçap: 26 mm)

Okuma kafası boyutu (UxGxY)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Cetvel aralığı

40 μm

Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta

Lineer: cetvel uçları uç aparatları ile sabitlendiği zaman taşıma malzemesine uyar
Kısmi yay: 10,1 ±0,2 μm/m/°C

Hassasiyet derecesi, 20 °C sıcaklıkta

40 μm (yüksek hassasiyet): ±5 µm/m
40 μm: ±15 μm/m

Referans noktası

IN-TRAC referans noktaları doğrudan RKLC-S üzerine yerleştirilmiştir

Seçilen referans noktasını tanımlamak için seçici mıknatıs(lar) kullanılır

Limit düğmeleri

Çift limit

Cetvel uzunluğu

20 m’ye varan uzunluklarda (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine)

Cetvel biçimi (Y x G)0,15 mm x 6 mm yapışkan dahil

Maksimum hız

Analog

Dijital

Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın

20 m/s’ye varan değerler

24 m/s’ye varan değerler

Alt-Bölümleme Hatası (SDE)

Analog

Dijital


Genellikle <±120 nm

Genellikle <±80 nm

Dinamik sinyal kontrolü

Bir dizi çalışma koşullarında optimize edilmiş performans için, Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC), Otomatik Denge Kontrolü (ABC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) dahil olmak üzere, gerçek zamanlı sinyal koşullandırma

Artımsal sinyaller

Analog

Dijital


1 Vpp (40 µm)

RS422 (10 µm - 50 nm)

Elektrik bağlantısı

Analog ve dijital

0,5 m, 1 m, 1,5 m ve 3 m kablo uzunluklarında D-tipi konektörlü (9 ve 15 pim) veya dairesel hat üstünde konektör (12 pim)

Elektrik bağlantısı

Sadece dijital

0,5 m, 1 m, 3 m kablo uzunluklarında 14-yönlü JST konnektör
D-tipi konektörlü (9 ve 15 pim) 5 m ve 10 m kablo uzunlukları

Güç kaynağı

Analog

Dijital

5 V -%5/+%10

Genellikle 150 mA tamamen sonlandırılmış

Kablo uzunlukları ≤ 3 m, genellikle 200 mA tamamen sonlandırılmış
Kablo uzunlukları > 3 m, genellikle 250 mA tamamen sonlandırılmış

Titreşim (çalışırken)

100 m/s2maksimum 55 Hz - 2 000 Hz, 3 eksen

Şok (çalışırken)

500 m/s2, 11 ms, ½ sinüs, 3 eksen

Çalışma sıcaklığı

0 °C - +70 °C

Sızdırmazlık

IP40

Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.

 
loading