RKLC20-S lineer ve kısmi yay cetvelli VIONiC™ artımsal enkoder sistemi
Özellikler
- Doğrudan okuma kafasından gelen dijital çıktı
- Okuma kafası boyutu: 35 x 13,5 x 10 mm
- 2,5 nm’ye varan çözünürlük*
- 12 m/s’ye kadar yüksek hız
- Ultra Düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE): genellikle < ±15 nm*
- Optik IN-TRAC™ referans noktası
- Çift limit
Faydalar
- Alan kısıtlaması olan uygulamalar için uygun 6 mm genişliğinde dar cetvel
- Kısmi yay ölçümü için uygundur
- Gelişmiş metroloji performansı veren taşıma birimine mastarlanmış cetvel
- Ayrı bir arayüze gerek yoktur
- Toz ve çözücüye karşı yüksek dayanıklılık
- İleri Teşhis Aracı

VIONiC nedir?
VIONiC enkoder serisi, üstün metroloji performansı için Renishaw'un pazarda kanıtlanmış filtreleme optiklerini ve sinyal işleme özelliğini entegre eder.
VIONiC enkoderler doğrudan okuma kafasından gelen dijital çıktı vermeye yönelik akıllı enterpolasyon teknolojisine sajiptir. Bu özellik, ilave adaptör veya ayrı ara yüz ihtiyacı olmaksızın ultra düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE) ve mükemmel bir toza karşı dayanıklılık sağlar. Ayrıca performanstan ödün vermeden kompakt bir ayak izinden faydalanır.
VIONiC okuma kafaları çok sayıda lineer, kısmi yay ve dairesel cetvel ile uyumludur.
Bunlara ek olarak, VIONiC enkoderler yol gösterici otomatik kalibrasyon modu ile tasarlanmıştır ve kurulumları kolaydır. Kurulum sırasında veya sahada teşhis için gerçek zamanlı enkoder verileri geri bildirimi sağlayan opsiyonel bir İleri Teşhis Aracı ADTi-100 mevcuttur.
RKLC20-S cetveli nedir?
RKLC20-S, 20 µm aralıklı artımsal bölmelere ve IN-TRAC müşteri tarafından seçilebilir referans noktalarına sahip, düşük profilli paslanmaz çelik dar bir şerit cetveldir. ±5 µm/m'ye kadar hassastır ve 20 metreye varan uzunluklarda mevcuttur (20 m’nin üzerinde talep üzerine hazırlanır). RKLC20-S tezgah taşıma birimine mastarlanır, böylece cetvel uçları taşıma birimine sağlam biçimde sabitlendiği zaman gelişmiş metroloji performansı verir.
Esnek RKLC20-S cetveli ayrıca küçük en kesit alanının minimum 30 mm yarıçaplı bir tamburun, şaftın veya yayın çevresine sarılmasına imkan vermesi nedeniyle kısmi yay ölçümü için de uygundur.
Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?
Renishaw’un en yüksek performanslı artımsal optik enkoderi
VIONiC enkoder serisi, yüksek hızlı çalışmayı hassas çözünürlükle birleştirir. VIONiC okuma kafası, 2,5 nm'ye kadar hassas çözünürlük sağlamaya yönelik akıllı bir enterpolasyon çipine sahiptir ve her uygulamada yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sunar. VIONiC enkoder maksimum 50 MHz saat vurum hızıyla piyasada mevcuttur ve 12 m/s'ye varan hızlarda çalışır. En zorlu imalat proseslerinde üretim kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için ideal olan 0,1 μm çözünürlükte 3,63 m/s'ye varan hızlar mümkündür.
Kolay hata bulma ve servis imkanı
İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View yazılımı birlikte daha zorlu kurulumlara ve yerinde teşhis işlemlerine yönelik kapsamlı gerçek zamanlı enkoder pozisyon verileri sağlar. Bu durum özellikle enkoderin bir tezgah içinde gizlendiği uygulamalarda faydalıdır ve minimum tezgah durma süresiyle canlı teşhis olanağı sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:
- Uzaktan kalibrasyon
- Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
- Okuma kafası aralık gösterimi
- Limit ve referans işareti gösterimi
- Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
- Hızın zamana göre grafiğinin izlenmesi
- Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
Dar, dayanıklı ve çok yönlü cetvel
RKLC, 0,15 mm kalınlığında, 6 mm genişliğinde, dayanıklı bir paslanmaz çelik enkoder şerit cetveldir. Bu özellikleri, bir tezgah eksenine sağlam biçimde sabitlendiği zaman, cetvelin tezgahın termal genleşme katsayısı ve davranışı ile eşleşerek, tezgah taşıma birimine “mastarlanmasına” imkan verir. Bu sayede cetvel ve tezgah arasındaki diferansiyel hareket en aza indirilir.
RKLC kısmi yay enkoder cetvelleri
RKLC enkoder cetvelleri rahatlıkla gerekli uzunlukta kesilebilir ve karmaşık montaj öğelerine veya sıkı toleranslı hizalama yüzeylerine gerek olmaksızın basit bir silindirik taşıma birimi üzerine monte edilebilirler.
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTi-100

VIONiC enkoder sistemi İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View yazılımı ile uyumludur. Bu teşhis aracı ve yazılım daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:
- Uzaktan kalibrasyon
- Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
- Okuma kafası aralık gösterimi
- Limit ve referans işareti gösterimi
- Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
- Hızın zamana göre grafiğinin izlenmesi
- Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
Teknik özellikler
Ölçüm standardı | Doğrudan bir taşıma birimine monte etmek için, kendinden yapışkan bantlı dar paslanmaz çelik şerit cetvel Kısmi yay uygulamaları için uygundur (kısmi yay için minimum yarıçap: 30 mm) |
Okuma kafası boyutu (UxGxY) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Cetvel aralığı | 20 μm |
Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Lineer: cetvel uçları uç aparatları ile sabitlendiği zaman taşıma malzemesine uyar |
Hassasiyet derecesi, 20 °C sıcaklıkta | ±5 μm/m |
Referans noktası | IN-TRAC referans noktaları doğrudan RKLC-S üzerine yerleştirilmiştir Bir veya daha fazla referans noktası tanımlamak için seçici mıknatıs(lar) kullanılır |
Limit düğmeleri | Çift limit |
Cetvel uzunluğu | 20 m’ye varan uzunluklarda (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Cetvel biçimi (Y x G) | 0,15 mm x 6 mm yapışkan dahil |
Maksimum hız | 12 m/s’ye varan değerler (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) |
Alt-Bölümleme Hatası (SDE) | Genellikle < ±15 nm* |
Dinamik sinyal kontrolü | Bir dizi çalışma koşullarında optimize edilmiş performans için, Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC), Otomatik Denge Kontrolü (ABC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) dahil olmak üzere, gerçek zamanlı sinyal koşullandırma |
Artımsal sinyaller | 5 μm - 2,5 nm çözünürlük (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) |
Elektrik bağlantısı | D-tipi konnektörlü (9 ve 15 pim) 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m ve 10 m kablo uzunlukları |
Güç kaynağı | 5 V -%5/+%10 |
Titreşim (çalışırken) | 100 m/s2maksimum 55 Hz - 2 000 Hz aralığında |
Şok (çalışmazken) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinüs, 3 eksen |
Çalışma sıcaklığı | 0 °C - +70 °C |
Sızdırmazlık | IP40 |
* Optimize edilmiş ayarlar ile < ±10 nm SDE elde edilebilir. Daha fazla detay için lütfen yerel Renishaw temsilciniz ile iletişime geçin.
Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.