RKLC20-S lineer cetvelli TONiC™ UHV artımsal enkoder sistemi
Özellikler
- Okuma kafası boyutu: 35 x 13,5 x 10 mm
- 1 nm’ye varan çözünürlük
- 10 m/s’ye kadar yüksek hız
- Analog veya dijital çıktılar
- Ultra Düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE): genellikle < ±30 nm
- Müşteri tarafından seçilebilen optik IN-TRAC™ referans noktası
Faydalar
- Ultra Yüksek Vakum (UHV)
- Alan kısıtlaması olan uygulamalar için uygun 6 mm genişliğinde dar cetvel
- Gelişmiş metroloji performansı veren taşıma birimine mastarlanmış cetvel
- Geliştirilmiş hareket kontrolü için dinamik sinyal koşullandırma özelliğine sahip süper kompakt enkoder
- İstenilen uzunlukta kesime uygunluk
- Toz ve çözücüye karşı yüksek dayanıklılık
TONiC UHV nedir?
TONiC UHV, müşterilere gelişmiş hareket kontrol imkanı sunan Ultra Yüksek Vakumlu uygulamalara Renishaw'un süper kompakt, temassız enkoder sistemini getirir.
TONiC, hem lineer, hem de dairesel uygulamalar için 10 m/s’ye varan hız ve Ti arayüzü ile birleştirildiğinde 1 nm kadar düşük çözünürlük sunar. TONiC sistemleri, geniş ayarlama toleransları ve bir butona basarak gerçekleştirilen kalibrasyon olanağı ile hızlıdır ve kurulumları basittir. TONiC'in dinamik sinyal işleme özelliği, üstün hareket kontrol performansının ortaya çıkmasına yardımcı olmak amacıyla, genellikle < ±30 nm ultra düşük alt-bölümleme hatası ile, gelişmiş sinyal kararlılığı sağlar.
RKLC20-S cetveli nedir?
RKLC20-S, 20 µm aralıklı artımsal bölmelere ve IN-TRAC müşteri tarafından seçilebilir referans noktalarına sahip, düşük profilli paslanmaz çelik dar bir şerit cetveldir. ±5 µm/m'ye kadar hassastır ve 20 metreye varan uzunluklarda mevcuttur (20 m’nin üzerinde talep üzerine hazırlanır). RKLC20-S tezgah taşıma birimine mastarlanır, böylece cetvel uçları taşıma birimine sağlam biçimde sabitlendiği zaman gelişmiş metroloji performansı verir.
Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?
Ultra Yüksek Vakum (UHV)
TONiC UHV okuma kafaları standart olan TONiC üstün performansını alır ve onu UHV uyumlu malzemeler ve prosesler kullanarak tasarlanmış ve üretilmiş olan bir okuma kafası içerisinde iletirler. Bu uygulama söz konusu okuma kafasını 10 -10 Tor'a kadar düşük basınçlı UHV koşullarına uygun hale getirir.
TONiC UHV enkoderleri ve aksesuarları düşük gaz salınımları ve kanıtlanmış temiz artık gaz analizi (RGA) vermeleri için vakum uyumlu malzemelerden ve yapıştırıcılardan yapılmışlardır. Böylelikle tabaka taşıma/testi, bilimsel enstrümanlar, spektroskopi, vakum denetim ekipmanı dahil olmak üzere, pek çok uygulama için uygun olurlar.
Olağanüstü metroloji
TONiC enkoder Renishaw’un pazarda kanıtlanmış filtreleme optiklerine ve gelişmiş sinyal işleme özelliğine sahiptir. Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) teknolojileri okuma kafası içerisindeki analog sinyal gürültüsünü ve dijital titreşimi azaltır.
TONiC enkoderler, <±0,5 nm RMS değerinde olağanüstü düşük sinyal çıkışı titreşimi ve <±30 nm değerinde düşük Alt Bölümleme Hatası (SDE) sunarak sistemlerin daha iyi pozisyon tutmasını ve lineer motor uygulamalarında daha az ısı üretilmesini sağlar. Düşük titreşim aynı zamanda düşük hızlarda çalışan yüksek hassasiyetli uygulamalarda hız kontrolünün daha sorunsuz olmasını sağlar.
Dar, dayanıklı ve çok yönlü cetvel
RKLC, 0,15 mm kalınlığında, 6 mm genişliğinde, dayanıklı bir paslanmaz çelik enkoder şerit cetveldir. Bu özellikleri, bir tezgah eksenine sağlam biçimde sabitlendiği zaman, cetvelin tezgahın termal genleşme katsayısı ve davranışı ile eşleşerek, tezgah taşıma birimine “mastarlanmasına” imkan verir. Bu sayede cetvel ve tezgah arasındaki diferansiyel hareket en aza indirilir.
İndeks pozisyonları, otomatik fazlanmayı mümkün kılmak üzere artımsal cetvel işaretlerinin üzerine doğrudan yerleştirilen IN-TRAC optik referans noktaları tarafından sağlanır. Bu kompakt cetvel tasarımı, alan kısıtlı uygulamalarda enkoder kurulumunu kolaylaştırır. RKLC şerit cetvel ayrıca ±5 µm/m hassasiyeti paslanmaz çeliğin mekanik ve kimyasal dayanıklılığı ile birleştirir, kolayca sarılmasını ve “istenilen uzunlukta kesim” için uygun olmasını sağlar.
Arayüz seçenekleri
TD (çift çözünürlüklü) arayüz
- Seçilebilir çift çözünürlüklü dörtlü çıktı.
- Hem daha hassas, hem de yüksek hızlı hareket gerektiren uygulamalar için idealdir.
DOP (çift çıktı) arayüzü
- Eş zamanlı dijital dörtlü ve 1 Vpp sinyaller sağlar.
- Bir hareket ekseni ile senkronize edilecek bir veya daha fazla işlem gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır.
Opsiyonel teşhis kiti
TONiC teşhis yazılımı, TONiC enkoderlerin kurulumunu optimize etmek ve hızlı ve kapsamlı bir sistem kalibrasyonu sağlamak için kullanılabilir. Yazılım, Renishaw'dan A-9411-0011 parça numarasını kullanarak satın alınabilen TONiC teşhis donanımı ile birlikte kullanılmalıdır. Donanım PC'ye USB kablosu (kit içerisinde yer almaktadır) veya müşterilerin elektronikleri aracılığıyla bağlanır.
TONiC teşhis kiti hakkındaki her şeyi öğrenin.
Teknik özellikler
Ölçüm standardı | Doğrudan bir taşıma birimine monte etmek için, kendinden yapışkan bantlı dar paslanmaz çelik şerit cetvel |
Okuma kafası boyutu (UxGxY) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Cetvel aralığı | 20 μm |
Termal genleşme katsayısı | Cetvel uçları taşıma birimine sabitlendiği zaman taşıma malzemesine uyar |
Hassasiyet derecesi, 20 °C sıcaklıkta | ±5 μm/m |
Referans noktası | IN-TRAC referans noktaları doğrudan RKLC-S üzerine yerleştirilmiştir Seçilen referans noktalarını tanımlamak için seçici mıknatıs kullanılır |
Limit düğmeleri | Çift veya tek limit (sipariş verilirken seçilir) |
Cetvel uzunluğu | 20 m’ye varan uzunluklarda (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Cetvel biçimi (Y x G) | 0,15 mm x 6 mm yapışkan dahil |
Maksimum hız Analog Dijital | (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) -3 dB'de 10 m/s’ye varan değerler 10 m/s’ye varan değerler |
Alt-Bölümleme Hatası (SDE) | Genellikle <±30 nm |
Dinamik sinyal kontrolü | Çalışma sırasında optimize edilmiş performans için, Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) dahil olmak üzere, gerçek zamanlı sinyal koşullandırma |
Artımsal sinyaller Analog Dijital | 1 Vpp (20 μm periyot) 5 μm'den 1 nm’ye varan çözünürlük |
Elektrik bağlantısı | Mini konnektörlü 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m ve 10 m kablo uzunlukları (doğrudan TONiC arayüzüne bağlanır) |
Güç kaynağı | 5 V ±10 %, < 100 mA (analog sistem), < 200 mA (dijital sistemler) (sonlandırılmamış) |
Titreşim (çalışırken) | 100 m/ s2 maksimum @ 55 Hz - 2.000 Hz |
Şok (çalışmazken) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinüs, 3 eksen |
Çalışma sıcaklığı (sistem) | 0 °C - +70 °C |
Gaz uçurma sıcaklığı (çalışmazken) | 120 °C (yalnızca okuma kafası ve cetvel) |
Sızdırmazlık | Okuma kafası: IP20 Arayüz: IP20 |
Kablo yapısı | Kalaylı bakır örgülü tek ekranlı, FEP damar yalıtımlı |
Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.